Whitepaper

7 tips voor het kiezen van de juiste oppervlaktebehandeling voor bevestigingsmiddelen

Selecteer de juiste oppervlaktebehandeling voor bevestigingsmiddelen om veiligheid, corrosiebescherming en prestaties te waarborgen in jouw toepassing.

De juiste oppervlaktebehandeling kiezen is essentieel voor de veiligheid, corrosiebescherming en prestaties van jouw toepassing. In dit whitepaper vind je praktische richtlijnen om beter onderbouwde keuzes te maken, afgestemd op toepassing, omgeving en ontwerpvereisten.

We lichten een aantal veelgebruikte behandelingen toe die zich onderscheiden door hun corrosiebeschermende eigenschappen, en leggen uit waar je op moet letten bij het selecteren van de juiste finish.

Belangrijke inzichten

  1. Veiligheid: een verkeerde oppervlaktebehandeling kan leiden tot falen van de verbinding
  2. Corrosiebescherming: elke behandeling biedt een ander niveau van bescherming tegen corrosie
  3. Bestendigheid tegen hanteringsschade: sommige behandelingen beschermen tegen krassen of impact zonder hun corrosiewerende werking te verliezen
  4. Belang van verbindingen: kies een behandeling die de structurele integriteit van de verbinding onder belasting waarborgt
  5. Functionaliteit: de behandeling mag het schroefdraad of montagetraject niet nadelig beïnvloeden
  6. Beschikbaarheid: de gekozen afwerking moet beschikbaar zijn binnen jouw levertijden en productieplanning
  7. Kosten: kies een behandeling die prestaties en kosten op evenwichtige wijze combineert

Het begrijpen van het belang van elke afwerking helpt bij het nemen van weloverwogen beslissingen om de levensduur en betrouwbaarheid van het product te verbeteren​. 


Selecteren van een bevestigingsafwerking teaser

Download nu hier je gratis whitepaper

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.