Whitepaper

Belangrijke ontwerpcriteria om materiaalmoeheid te voorkomen

Voorkom metaalmoeheid in verbindingen door het effect van lage- en hoogfrequente cyclische belasting te begrijpen. Dit whitepaper biedt praktische inzichten voor engineers die werken met dynamisch belaste constructies.

Metaalmoeheid is het geleidelijke ontstaan van schade onder herhaalde spanningen die onder de treksterkte van het materiaal liggen. Het wordt onderverdeeld in:

  1. Lage-cyclus vermoeidheid: dit gebeurt bij minder dan 10.000 cycli. De spanningen zijn vaak hoger dan de rekgrens, waardoor plastische vervorming optreedt.
  2. Hoge-cyclus vermoeidheid: dit gebeurt bij meer dan 100.000 cycli. De spanningen liggen meestal onder de rekgrens, wat vooral elastische vervorming veroorzaakt.

Bij het ontwerp van verbindingen is lage-cyclusvermoeidheid meestal minder kritisch. Hoge-cyclusvermoeidheid daarentegen is essentieel om te beheersen, zeker bij toepassingen met dynamische belastingen.

Belangrijke inzichten 

Dit whitepaper laat zien hoe cyclische belasting kan leiden tot verlies van voorbelasting in boutverbindingen. Dit vergroot het risico op losraken of breuk van onderdelen in de loop van de tijd. Begrip van deze mechanismen is cruciaal om de structurele integriteit van verbindingen te waarborgen.


Teaser over materiaalmoeheid

Download nu je gratis whitepaper

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.