Whitepaper

Waterstofbrosheid van bevestigingsmiddelen

Kom meer te weten over waterstofbrosheid in bevestigingsmiddelen: de oorzaken, detectieproblemen en preventie om kostbare terugroepacties te voorkomen.

Waterstofbrosheid, ook bekend als waterstofbreuk, kan ertoe leiden dat bevestigingsmiddelen onverwacht falen. Dit gebeurt niet altijd direct na montage, maar soms pas uren, dagen of zelfs weken later. Omdat het fenomeen zich moeilijk laat detecteren tijdens de productie of eindcontrole, worden onderdelen vaak al verzonden of ingebouwd voordat het probleem aan het licht komt. De gevolgen kunnen groot zijn: dure terugroepacties en reputatieschade zijn reële risico’s.

Belangrijke inzichten

Dit whitepaper gaat in op de oorzaken en mechanismen van waterstofbrosheid en beschrijft hoe je dit risico kunt beheersen. De volgende onderwerpen komen aan bod:  

  1. De basisprincipes: wat is waterstofbrosheid?
  2. Hoe wordt waterstof opgenomen in het bevestigingsmiddel?
  3. Hoe verspreidt waterstof zich naar zones met hoge trekspanning?
  4. Ophoping van waterstof bij korrelgrenzen, insluitsels, dislocaties en andere kwetsbare structuren
  5. Het ontstaan van breuk bij een kritische waterstofconcentratie
  6. Maatregelen voor preventie en waterstofontlading
  7. Inspectiemethoden voor het controleren van bevestigingsmiddelen op waterstofbrosheid


Waterstofbrosheid teaser

Download nu je gratis whitepaper

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.