Middelen

Gebruiksaanwijzingen en gevarensymbolen

Correct gebruik van onze producten vraagt specialistische kennis. Hier vind je een overzicht van de normen en standaarden die wij hanteren, inclusief informatie over resterende risico’s, gevarensymbolen en meer.

Risico's

Restrisico's

Ondanks alle voorzorgsmaatregelen blijven er restrisico’s bestaan. Hieronder lichten we enkele potentiële belangrijke risico’s toe (niet uitputtend).

Bevestigingsmiddelen ≥ 10.9 en gehard met elektrolytische coatings: risico op waterstofbrosheid!

Vermindering van het risico op waterstofbrosheid (ISO 4042)

Bij galvanisch afgewerkte verbindingsmiddelen van staal met een hardheid van ≥ 360 HV, die onder trekspanning staan, bestaat er een risico op falen door waterstofbrosheid. Een warmtebehandeling (bakken) van de onderdelen, bijvoorbeeld na zuurbeitsen of na metaalcoating, vermindert het risico op breuk. Het kan echter niet worden gegarandeerd dat het risico op waterstofbrosheid volledig wordt weggenomen.

Als het risico op waterstofbrosheid moet worden verminderd, moeten andere coatingprocedures worden overwogen. Alternatieve methoden van corrosiebescherming of coating moeten daarom worden geselecteerd voor onderdelen die belangrijk zijn voor de veiligheid, zoals een organische zinkcoating, mechanische zinkplating of een overstap naar roestvrij en zuurresistent staal.

Veerelementen ≥ 360 HV elektrolytische coatings: risico op waterstofbrosheid!

Voor zover de productietechnologie dit toelaat, kunnen veerelementen ook worden voorzien van een anorganische coating of mechanische zinkplating. Om mogelijkheid van waterstofbrosheid te verminderen, moeten deze coatingprocessen in overweging worden genomen.

Bevestigingsmiddelen van martensitische chroomstalen: spanningscorrosie kan optreden!

Het juiste gebruik van martensitische chroomstalen
(bijv. 1.4110, 1.4116, 1.4122 gemodificeerde martensitische materialen, ...)

Martensitische Cr-stalen verschillen van austenitische Cr-stalen in hun hogere hardheids- en sterkte-eisen. Gebruikelijke toepassingsgebieden zijn ringen en zelfsnijdende schroeven. Functioneel falen kan worden veroorzaakt door spanningscorrosie of bros breken door waterstofabsorptie. Austenitische stalen worden geprefereerd als deze materialen worden gebruikt in zeer agressieve omgevingsomstandigheden, zoals maritiem klimaat, hoge luchtvochtigheid, gebruik van reinigingsmiddelen, hoge omgevingstemperaturen en corrosieve gassen. Bovendien zijn martensitische stalen minder corrosiebestendig dan austenitische Cr-Ni stalen.

Correcte omgang, transport en gebruik van chemische producten en batterijgevoede producten vereist kennis van de toepasselijke wetten.

Gevaarlijke stoffen vereisen speciale maatregelen om de bescherming van mensen en het milieu te waarborgen. Vermijd contact met ogen, huid of slijmvliezen bij het verwerken van chemisch-technische producten. Wij raden aan om beschermende brillen en veiligheidshandschoenen te dragen. Oogdouches moeten ook worden voorzien. De dampen die vrijkomen tijdens de verwerking mogen niet langdurig of in hoge concentratie worden ingeademd. Op de werkplek moet voldoende ventilatie aanwezig zijn. Volg de aangegeven mengverhouding nauwlettend. De bijbehorende etikettering van het product en de juiste documentatie vergemakkelijken het juiste gebruik. Voor giftige producten is het essentieel om voorzorgsmaatregelen te nemen en waarschuwingen op de verpakkingen te noteren. Lever gebruikte of beschadigde batterijen in bij een officieel inzamelpunt.

Transporten vinden over het algemeen plaats volgens ADR 3.3 in overeenstemming met de voorwaarden van Speciale Regeling 188. Het leveringsdocument specificeert de behandeling.

Hou je aan de veiligheidsinformatiebladen die door de productfabrikant worden verstrekt en volg strikt de daarin beschreven voorzorgsmaatregelen op!

Transportinstructies in EU/CH:

De aanbevolen Li-ion batterijen vallen onder de vereisten van de wetgeving inzake gevaarlijke goederen. De batterijen kunnen door de gebruiker over de weg worden vervoerd zonder verdere vereisten.

Bij verzending door derden (bijv. luchtvervoer of expediteurs) moeten speciale verpakkings- en etiketteringseisen in acht worden genomen. Een gevaarlijke goederen expert moet worden geraadpleegd bij het voorbereiden van het pakket.

Verzend oplaadbare batterijen alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak open contacten af en pak de batterij zo in dat deze niet kan bewegen in de verpakking. Hou je aan de etiketterings- en verpakkingsvereisten. Een gevaarlijke goederen expert moet worden geraadpleegd bij het voorbereiden van het pakket.

Verzend oplaadbare batterijen alleen als de behuizing onbeschadigd is. Plak open contacten af en pak de batterij zo in dat deze niet beweegt in de verpakking. Hou ook rekening met eventuele aanvullende nationale voorschriften.

EU-markteisen

Volgens de Europese Richtlijn 2012/19/EU inzake afgedankte elektrische en elektronische apparatuur en de omzetting daarvan in nationale wetgeving, moet elektrisch gereedschap dat niet meer bruikbaar is en, volgens de Europese Richtlijn 2006/66/EG, defecte of gebruikte oplaadbare batterijen/accu's apart worden ingezameld en op een milieuvriendelijke manier worden gerecycled.

Bij onjuiste verwijdering kunnen afgedankte elektrische en elektronische apparatuur schadelijke effecten hebben op het milieu en de menselijke gezondheid door de mogelijke aanwezigheid van gevaarlijke stoffen.

Gevarenpictogrammen

Waarschuwing gevaarlijk

Symbool waarschuwing gevaarlijk

Typische eigenschappen

Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken. Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken. Kan een allergische huidreactie veroorzaken. Veroorzaakt ernstige oogirritatie. Veroorzaakt huidirritatie. Kan vergiftiging veroorzaken na eenmalige blootstelling. Schade aan de volksgezondheid en het milieu door vernietiging van ozon in de bovenste atmosfeer.

Maatregelen

Vermijd huidcontact. Gebruik alleen de benodigde hoeveelheid. Sluit zorgvuldig af na gebruik.

Overlay
Symbool waarschuwing gevaarlijk

Brandbaar

Brandbaar bord

Typische eigenschappen

Kan ontbranden door contact met vlammen of vonken door schokken, wrijving, hitte, lucht- of watercontact. Kan zelf ontbranden door onjuiste opslag zonder externe invloed.

Maatregelen

Vermijd ontstekingsbronnen. Zorg voor geschikte blusmiddelen. Let op de opslagtemperatuur. Sluit zorgvuldig af na gebruik.

Overlay
Brandbaar bord

Oxiderend

Oxiderend teken

Typische eigenschappen

Kan brand veroorzaken of verergeren (oxidator). Kan brand of explosie veroorzaken (sterke oxidator). Stoot zuurstof uit en de brand kan daarom alleen worden geblust met speciale blusmiddelen. Het verstikken van de vlam is onmogelijk.

Maatregelen

Hou uit de buurt van hitte/vonken/open vuur/hete oppervlakken. Niet roken. Houd uit de buurt van brandbaar materiaal. Zorg voor geschikte blusmiddelen. Na gebruik zorgvuldig afsluiten.

Overlay
Oxiderend teken

Explosief

Explosief bord

Typische eigenschappen

Kan exploderen bij contact met vlammen of vonken door schok, wrijving of hitte. Kan exploderen door onjuiste opslag zonder externe invloed.

Maatregelen

Mag alleen worden toegepast door professionals of getraind personeel. Let op de omgevingstemperatuur tijdens opslag en toepassing. Na gebruik zorgvuldig afsluiten.

Overlay
Explosief bord

Gas onder druk

Gas onder druk bord

Typische eigenschappen

Bevat samengeperste, vloeibaar gemaakte of opgeloste gassen. Reukloze of onzichtbare gassen kunnen onopgemerkt ontsnappen. Containers met samengeperste gassen kunnen barsten door hitte of vervorming.

Maatregelen

Bescherm tegen zonlicht. Bewaar op een goed geventileerde plaats (niet in de kelder!) Sluit zorgvuldig af na gebruik.

Overlay
Gas onder druk bord

Gevaarlijk voor het milieu

Milieugevaarlijk bord

Typische eigenschappen

Giftig of zeer giftig voor het aquatische leven (vissen, aquatische insecten, waterplanten) met acute of langdurige effecten.

Maatregelen

Let op de risico- en veiligheidsinstructies op het etiket. Volg de instructies en doseringsregimes. Vermijd lozing in het milieu en verzamel gemorst materiaal. Breng het product en gedeeltelijk lege cartridges terug naar het verkooppunt of voer ze af als gevaarlijk afval.

Overlay
Milieugevaarlijk bord

Corrosief

Corrosief teken

Typische eigenschappen

Veroorzaakt ernstige brandwonden op de huid en oogletsel. Kan bepaalde materialen (bijv. textiel) oplossen. Is schadelijk voor dieren, planten en organisch materiaal van alle soorten.

Maatregelen

Draag altijd beschermende handschoenen en oogbescherming. Na gebruik goed afsluiten.

Overlay
Corrosief teken

Schadelijk voor de gezondheid

Symbool schadelijk voor de gezondheid

Typische eigenschappen

Kan schade aan organen veroorzaken. Kan leiden tot onmiddellijke en langdurige ernstige gezondheidsproblemen. Kan kanker veroorzaken. Kan schade toebrengen aan genetisch materiaal, vruchtbaarheid of het ongeboren kind. Kan dodelijk zijn als het wordt ingeslikt en in de luchtwegen terechtkomt.

Maatregelen

NIET inslikken. Bij inslikken: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts bellen. NIET braken opwekken. Vermijd onnodig contact. Houd rekening met langdurige schade. Na gebruik zorgvuldig afsluiten.

Overlay
Symbool schadelijk voor de gezondheid

Acute toxiciteit

Symbool acute toxiciteit

Typische eigenschappen

Dodelijk bij inslikken. Dodelijk bij contact met de huid. Dodelijk bij inademing. Zelfs kleine hoeveelheden kunnen ernstige vergiftiging en de dood veroorzaken.

Maatregelen

Gebruik met uiterste voorzichtigheid. Draag beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gezichtsbescherming. Sluit het risico voor derden uit. Zorgvuldig afsluiten na gebruik.

Overlay
Symbool acute toxiciteit

Erkende testsymbolen

UL gecertificeerd product

Logo UL gecertificeerd product

Wereldwijd erkende kwaliteitscertificering door: Underwriters Laboratories Inc.

Uitleg

Monsters van dit product zijn getest door UL en hebben hun naleving van de veiligheidsvereisten volgens UL bevestigd.

Overlay
Logo UL gecertificeerd product

UL erkend component

Logo UL erkend component

Wereldwijd erkende kwaliteitscertificering door: Underwriters Laboratories Inc.

Uitleg

Het erkende UL-component kan worden gebruikt in een product of systeem dat het UL-keurmerk draagt.

Overlay
Logo UL erkend component

Goedkeuringsteken VDE

Goedkeuringsteken VDE

Wereldwijd erkende kwaliteitscertificering door: VDE Verband der Elektrotechnik Elektronik Informationstechnik e.V. (Vereniging voor Elektrotechniek, Elektronica & Informatietechnologieën)

Uitleg

VDE vertegenwoordigt Duitse belangen binnen het Europees Comité voor Elektrotechnische Normalisatie (CENELEC) en de Internationale Elektrotechnische Commissie (IEC).

Overlay
Goedkeuringsteken VDE

Certificeringsteken DNV-GL

Certificeringsteken DNV-GL

Wereldwijd erkende kwaliteitscertificering door: DNV GL, SE, Hamburg, Duitsland

Uitleg

De DNV-GL typegoedkeuring is een procedure die de naleving van regels voor standaardontwerpen en/of routinematig vervaardigde, identieke componenten bevestigt. Producten en componenten die in het DNV-GL goedkeuringsregister zijn opgenomen, hebben de voorkeur in de maritieme, olie-, gas- en energie-industrieën.

Overlay
Certificeringsteken DNV-GL

Conformiteitsteken DNV-GL

Conformiteitsteken DNV-GL

Wereldwijd erkende kwaliteitscertificering door: DNV (Det Norske Veritas)

Uitleg

DNV is de toonaangevende classificatiemaatschappij voor de maritieme industrie. Het biedt wereldwijd erkende test-, certificerings- en technische adviesdiensten voor de energiewaardeketen, inclusief hernieuwbare energie, olie en gas, en energiebeheer.

Overlay
Conformiteitsteken DNV-GL

Conformiteitsteken RINA

Conformiteitsteken RINA

Kwaliteitscertificering wereldwijd erkend door: RINA (Registro Italiano Navale)

Uitleg

Registro Italiano Navale (RINA) is een scheepsclassificatiebureau en houdt zich voornamelijk bezig met technische inspectie en classificatie van schepen. Andere bedrijfsgebieden zijn technische certificering en risicomanagement op het gebied van transport en infrastructuur.

Overlay
Conformiteitsteken RINA

Marktspecifieke certificeringen

CE-markering

Logo CE-markering

Verantwoordelijkheid: Europese Unie

De CE-markering dient als bewijs dat een product voldoet aan de basisvereisten voor gezondheid en veiligheid volgens de EU-wetgeving, en dat de noodzakelijke conformiteitsbeoordelingsprocedures zijn uitgevoerd. Huidige CE-markeringen worden alleen in de catalogus getoond als het onderscheid tussen producten zinvol is. De verplichte CE-markering wordt op de specifieke productverpakking of op het product zelf geplaatst.

Overlay
Logo CE-markering

UKCA-markering

Logo UKCA-markering

De UKCA-markering is de conformiteitsmarkering voor producten die op de markt worden gebracht in het Verenigd Koninkrijk (Engeland, Schotland en Wales). Het UKCA-schema is van kracht sinds 1 januari 2021. Vanaf deze datum kunnen producten die voldoen aan de relevante eisen worden voorzien van een UKCA-markering.

Overlay
Logo UKCA-markering

Explosiebeveiliging

Explosiebeveiligingslogo

Explosiebeveiliging is de technische sector die zich bezighoudt met de bescherming tegen het ontstaan van explosies en hun effecten.

Overlay
Explosiebeveiligingslogo

IEC-certificering

Logo IEC-certificering

IEC-certificering zorgt ervoor dat producten voldoen aan specifieke veiligheids-, prestatie- en kwaliteitsnormen en daarom geschikt zijn voor het beoogde gebruik.

Overlay
Logo IEC-certificering

Erkende testlaboratoria

Erkende testlaboratoria

Logo DIBT

Verantwoordelijkheid: German Institut for Building Technology DIBT, Berlin

Overlay
Logo DIBT

Algemene symbolen

Handleiding

Logo handleiding

Lees de gebruiksaanwijzing met veiligheids- en bedieningsinformatie en technische gegevens. Niet naleven kan elektrische schokken, brand, ernstig letsel of milieuschade veroorzaken. De gebruiksaanwijzing met CE-conformiteitsverklaring maakt deel uit van de levering.

Overlay
Logo handleiding

Batterijrecycling

Logo batterijrecycling

Gebruikte batterijen lever je in bij een inzamelpunt. Batterijrecycling valt onder de geldende nationale wetgeving. Lithium- en lithium-ionbatterijen zijn gevaarlijke stoffen!

Overlay
Logo batterijrecycling

Etikettering van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur

Labeling van afval elektrische en elektronische apparatuur symbool

Elektrische en elektronische apparatuur moet gescheiden worden afgevoerd volgens de EU-richtlijn WEEE. Het product mag niet bij het gewone afval, maar moet naar speciale inzamelpunten voor hergebruik en recycling.

Overlay
Labeling van afval elektrische en elektronische apparatuur symbool

Spoorwegtoepassingen

Logo spoorwegtoepassingen

Geschikt voor brandbeveiliging in railvoertuigen en openbare gebouwen. Voldoet aan EN 45545 voor brandtesten van materialen en componenten.

Overlay
Logo spoorwegtoepassingen

Lokale blussystemen op waterbasis

Logo lokale/watergebaseerde brandblussystemen

Erkend voor gebruik in lokale/watergebaseerde brandblussystemen

VdS (Schadenverhütung GmbH)

Overlay
Logo lokale/watergebaseerde brandblussystemen

Nylonkwaliteit

Logo nylonkwaliteit

Nylon kwaliteit PA 6, gecertificeerd plugmateriaal

Overlay
Logo nylonkwaliteit

Brandwerend

Logo brandwerend

Testcertificering voor brandwerendheid

Overlay
Logo brandwerend

Handmatige montage met hamer

Logo montage met handmatig hameren

Montage met mechanisch hamerapparaat

Overlay
Logo montage met handmatig hameren

Lithiumbatterijen UN 3480

Logo lithiumbatterijen UN 3480

Verzendlabel: Lithiumbatterijen UN 3480

Overlay
Logo lithiumbatterijen UN 3480

Lithiumbatterijen UN 3481

Logo lithiumbatterijen UN 3481

Verzendlabel: UN 3481 Lithium-ion batterijen verpakt met apparatuur

Overlay
Logo lithiumbatterijen UN 3481