Rekentools en omrekentools

Rekentool voor metrisch draadprofiel

Bepaal nauwkeurige metrische draaddimensies door de draadmaat, spoed en toleranties in te voeren. De rekentool voor het metrische draadprofiel helpt je ervoor te zorgen dat componenten goed passen, voldoen aan de normen en de ontwerp- en producteisen.


Een schroef met een kruiskopschroef wordt in een metalen plaat geschroefd.

Bereken het metrische draadprofiel

De berekeningen zijn gebaseerd op de volgende normen:

  1. ISO 965-1:1998 – Bepaalt de afmetingen en toleranties voor metrische schroefdraad, inclusief draadprofielen en spoed.
  2. ISO 68-1:1998 – Geeft de specificaties voor draadvormen, waaronder het ontwerp van metrische schroefdraad.
  3. ASME B1.13M-2005 – Biedt normen voor metrische schroefdraad, waarbij wordt gezorgd voor compatibiliteit met Amerikaanse standaarden en praktijken.

Basisconcept en afmetingen van metrische ISO-schroefdraad

Model Used

D = basis buitendiameter van de interne schroefdraad
D2 = basis spoeddiameter van de interne schroefdraad
D3 = basis kleine diameter van de interne schroefdraad
d = basis buitendiameter van de externe schroefdraad
d2 = basis spoeddiameter van de externe schroefdraad
d3 = kleine diameter van de externe schroefdraad
P = draadspoed

Verifieer je berekening en zorg voor een nauwkeurige en betrouwbare passing