Model Used
- t1 [mm]: afrondingen, die een voordeel bieden voor gegoten metalen door de mandril te versterken, de schroef te centreren, het buigen van het materiaal te voorkomen en zich aan te passen aan kosteneffectieve standaard schroeflengtes.
- t2 [mm]: draaggedeelte van het tapgat, tapsheidshoek α max. 1°
- t3 [mm]: draadtoegangs lengte voor het tapgat, tapsheidshoek α max. 1°