Hardheid is over het algemeen de weerstand van het materiaal tegen penetratie door een testlichaam. Er zijn verschillende tests om de hardheid van schroeven te bepalen:
Vickers hardheid HV: ISO 6507
Testlichaam: piramide (omvat het volledige hardheidsbereik dat gebruikelijk is voor schroeven)
Brinell hardheid HB: ISO 6506
Testlichaam: bal
Rockwell hardheid HRC: ISO 6508
Testlichaam: kegel
Het voordeel van de Vickers-hardheidstest is dat het volledige hardheidsbereik dat in de schroef wordt aangetroffen, door de methode wordt gedekt. Voor details, zie ISO 898 Deel 1.
Wilt u hardheidswaarden omrekenen? Onze online hardheidsconversietool helpt u bij het omrekenen van hardheid-naar-hardheid of hardheid-naar-treksterkte waarden voor ongelegeerde en laaggelegeerde staalsoorten en gietijzer.