Indeling, ontwerp en assemblage

Kies het juiste bevestigingsmiddel met een schroefdiameterschatting

Ontdek hoe je de benodigde afmetingen voor een schroefverbinding volgens VDI 2230 grofweg kunt inschatten.

Download hier de technische informatie

Algemene downloadknop thumbnail met witte achtergrond

Hoe bepaal je de juiste schroefdiameter?

Download onze technische gids met een vuistregel voor het inschatten van de juiste afmetingen voor schroefverbindingen volgens VDI 2230.

648.3 KB | pdf

Inhoud

Deze procedure is een manier om de benodigde schroefafmetingen voor een specifieke verbinding bij ongeveer 20 °C in te schatten. De beschreven methode komt overeen met de richtlijnen uit VDI 2230. Let wel op: de resultaten moeten altijd wiskundig worden gecontroleerd.

Deze technische samenvatting behandelt:

  • Een inschatting van de schroefdiameters
  • Een voorbeeld voor de toepassing van deze vuistregel

Gerelateerde onderwerpen die je mogelijk interesseren