Algemene voorwaarden en regelgeving
Volgens de Construction Products Regulation (EU) nr. 305/2011, die op 01.07.2013 inging, moeten bepaalde bouwproducten een prestatieverklaring en CE-markering hebben.
De auteursrechtelijk beschermde documenten zijn uitsluitend bestemd voor de producten die Bossard levert. Ze zijn gepubliceerd in overleg met de fabrikant en vallen onder het wijzigingsbeheer van de fabrikant.
De bijbehorende prestatieverklaring is terug te vinden via het certificaatnummer op de verpakking.
Fabrikant: August Friedberg GmbH
Certificaat: Z-14.4-629






Fabrikant: Peiner Umformtechnik GmbH




Fabrikant: Peiner Umformtechnik GmbH, toepassing NORD-LOCK® NL SC

Fabrikant: NORD-LOCK® NL SC
Certificaat: Z-14.4-629




Fabrikant: Vom Cleff
Certificaat: 0432-CPR-900153-01
Prestatieverklaring (DoP):




Fabrikant: Srubenia Unia
Certificaat: 1488-CPD-162/Z
Prestatieverklaring (DoP):



Fabrikant: Reyher
Certificaat: 2451-CPR-EN15048-2014.0005
Verklaring van prestatie (DoP):