Leveranciersnetwerk

Bossard CBAM Help Center voor Leveranciers

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een instrument dat door de Europese Unie (EU) is ingevoerd om klimaatverandering aan te pakken.

Meer informatie over CBAM

Wat is CBAM?

Het Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) is een instrument dat door de Europese Unie (EU) is ingevoerd om klimaatverandering tegen te gaan. Dit mechanisme legt een heffing op koolstofintensieve producten, zoals staal, ijzer en aluminium, die in de EU worden geïmporteerd. Bij de berekening van deze heffing wordt rekening gehouden met zowel de koolstofvoetafdruk van de producten als de belastingen op CO₂-uitstoot die in het land van herkomst al zijn toegepast.

Wie wordt beïnvloed door CBAM?

Het CBAM is in eerste instantie van toepassing op de invoer van bepaalde goederen en geselecteerde voorlopers waarvan de productie koolstofintensief is en een hoog risico op koolstoflekkage met zich meebrengt. Dit betreft cement, ijzer en staal, aluminium, meststoffen, elektriciteit en waterstof. Recentelijk zijn ook bevestigingsproducten aan deze classificatie toegevoegd.

EU-importeurs zijn momenteel verplicht om elk kwartaal gedetailleerde informatie over de emissies van de in dat kwartaal geïmporteerde bevestigingsmiddelen te rapporteren aan de Europese Commissie. Dit omvat emissiegegevens met betrekking tot zowel de productie van het bevestigingsmiddel zelf als de productie van de voorlopers die worden gebruikt bij de vervaardiging ervan.

Wat moet je doen?

Vanaf het derde kwartaal van 2024, in de overgangsfase van CBAM, moeten alle importeurs van goederen naar de Europese Unie (EU) die onder de CBAM-regelgeving vallen, elk kwartaal een gedetailleerd rapport indienen over de geïmporteerde goederen.

Dit rapport bevat onder andere:

  • Het volume van geïmporteerde bevestigingsmiddelen per tariefnummer en per leverancier.
  • Directe en indirecte emissies van bronstromen in ton CO₂ per ton goederen per tariefnummer per leverancier.

Deze gegevens moeten worden verstrekt door de producent van de bevestigingsmiddelen buiten de EU (de installatie-exploitant) en vervolgens worden gerapporteerd aan de EU-importeurs, zoals Bossard.

De European Fastener Distributor Association (EFDA) heeft haar leden (de importeurs van bevestigingsmiddelen in de EU) een sjabloon verstrekt waarmee zij deze gegevens bij hun leveranciers kunnen opvragen.

Installatie-exploitanten en andere leveranciers moeten elk kwartaal de relevante gegevens in dit sjabloon invoeren en overdragen aan de importerende partij (Bossard). Het sjabloon bevat richtlijnen om een correcte invoer van gegevens te waarborgen.

Overgangsfase (2023–2025)

  • CBAM is van toepassing op de invoer van bepaalde koolstofintensieve goederen zoals ijzer, staal en bevestigingsmiddelen.
  • Vanaf Q3 2024 is een kwartaalrapport vereist met gedetailleerde emissieberekeningen.

Definitief regime (vanaf 2026)

  • Vanaf 2026 moeten EU-importeurs van CBAM-goederen zich registreren bij nationale autoriteiten en CBAM-certificaten aanschaffen.
  • De prijs van deze certificaten is gebaseerd op de wekelijkse gemiddelde veilingprijs van emissierechten onder het EU-emissiehandelssysteem (ETS), uitgedrukt in €/ton CO₂-uitstoot.
  • Importeurs moeten jaarlijks de emissies van hun invoer opgeven en het overeenkomstige aantal certificaten inleveren.
  • Indien importeurs kunnen aantonen dat er in het productieland al een koolstofheffing is betaald, kan dit bedrag in mindering worden gebracht.

Waar kan ik ondersteuning krijgen?

EFDA, de European Fastener Distributor Association, heeft een richtlijn en sjabloon opgesteld voor het gegevensaanvraagformulier voor bevestigingsleveranciers. Dit document bevat alle belangrijke informatie en details die relevant zijn voor het invullen van het emissierapport.

Hoe moet ik de emissies berekenen?

CBAM | Emission calculation General information

Volg alsjeblieft de gedetailleerde richtlijnen in de EFDA-gids.

Je kunt ook onze korte video-instructies bekijken over de EFDA-sjabloon in het algemeen en hoe je reeds berekende gegevens kunt invoeren.

Overlay
CBAM | Emission calculation General information

Toestemming voor YouTube vereist

Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.

Algemene informatie over de EFDA en hoe reeds berekende gegevens in te voeren.

Hoe moet ik gegevens berekenen met de EFDA-sjabloon?

CBAM | Emission calculation

Volg de gedetailleerde richtlijnen in de EFDA-gids.

Je kunt ook onze korte video bekijken over hoe je gegevens kunt berekenen met behulp van de EFDA-sjabloon.

Overlay
CBAM | Emission calculation

Toestemming voor YouTube vereist

Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.

Hoe gegevens te berekenen met behulp van de EFDA-sjabloon.

Hoe moet ik rapporteren?

Rapportage van de vereiste gegevens zal mogelijk zijn via het Bossard Supplier Portal, hetzij door directe invoer of door het voltooide EFDA-sjabloon te uploaden.

Bossard is bezig met het opzetten van dit systeem en zal de leveranciers binnenkort informeren met aanvullende informatie.

Wat is de EFDA Template voor leveranciers?

EFDA heeft haar leden, de importeurs van bevestigingsmiddelen in de EU, voorzien van een sjabloon dat zij kunnen gebruiken om de relevante gegevens van hun leveranciers te verkrijgen. Het sjabloon is een vereenvoudigde versie van het laatste blad van het EU-communicatiesjabloon, Samenvattende Communicatie. Het bevat een handleiding die de installatie-operators en andere leveranciers helpt om de gegevens correct in het sjabloon in te voeren.

Je kunt het sjabloon hier downloaden.

Wat als ik verschillende items lever aan Bossard onder dezelfde 8-cijferige CN-code?

Als je aan Bossard verschillende artikelen verkoopt onder dezelfde 8-cijferige CN-code (bijvoorbeeld verschillende maten of coatings), rapporteer deze dan voorlopig onder één CN-code met gemiddelde waarden.

De reden hiervoor is dat wij bij Bossard, samen met andere bedrijven binnen de EFDA, hebben besloten een eenvoudigere aanpak te hanteren om het proces voor alle partijen te vergemakkelijken.

Dit zal echter vanaf 2026 veranderen, wanneer differentiatie binnen dezelfde CN-codes gewenst is en dit in de toekomst een belangrijk voordeel zal opleveren voor klanten.

Hoe zullen gevraagde gegevens er in de toekomst (vanaf 2026) uitzien?

Vanaf 2026 worden leveranciersgegevens jaarlijks verzameld. Daarnaast moeten EU-importeurs (zoals Bossard) CBAM-certificaten aanschaffen op basis van de gerapporteerde emissies. Hierdoor wordt het voordelig om producten met dezelfde CN-code te differentiëren, bijvoorbeeld op basis van verschillende productiemethoden, oppervlaktebehandelingen of warmtebehandelingen.

Deze differentiatie kan leiden tot lagere gerapporteerde emissies en een belangrijk voordeel voor klanten.

Wat als ik niets doe?

CBAM is EU-wetgeving en is verplicht voor alle EU-importeurs van getroffen goederen. Niet-naleving zal leiden tot juridische en financiële gevolgen voor EU-importeurs (Bossard). Dit betekent dat als leveranciers de gevraagde gegevens niet kunnen verstrekken, er een mogelijkheid is dat toekomstige zaken worden beëindigd.

Belangrijke links