Toestemming voor YouTube vereist
Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.
24 augustus 2026
Op 1 september 2026 gaat The Ocean Race Atlantic van start in New York. Met het Bossard-logo op het zeil en de romp begint de Zwitserse schipper Oliver Heer samen met zijn internationale team aan een tocht van ruim 3.000 zeemijl naar het Franse Lorient.

Na zijn deelname aan de Vendée Globe verruilt Oliver Heer het solozeilen voor teamwork tijdens The Ocean Race Atlantic. Aan boord van Embrace the Challenge bevindt zich een ervaren internationale bemanning, waaronder olympisch zeilster Marie Riou, offshorezeilster Liz Wardley, performanceanalist Lincoln Dews en onboard reporter Patrick Condy.
The Ocean Race Atlantic 2026 is een trans-Atlantische race voor de foiling IMOCA-klasse. Deze 18 meter lange offshore racejachten zijn uitgerust met foils: draagvleugels die het jacht bij hoge snelheden gedeeltelijk uit het water tillen. Hierdoor neemt de weerstand af, waardoor de jachten sneller varen en bijna over de golven lijken te vliegen.
Zes wereldklasse teams nemen deel aan de race, waaronder die van Boris Herrmann (Team Malizia), Francesca Clapcich en Kojiro Shiraishi. In totaal verschijnen zo'n dertig zeilers en reporters uit meer dan tien landen aan de start.
Wat deze race bijzonder maakt, is dat het de eerste offshore race is met structureel gemengde bemanningen. De regels schrijven voor dat elk team bestaat uit twee vrouwen en twee mannen, aangevuld met een onboard reporter. Daarnaast moeten minimaal twee nationaliteiten vertegenwoordigd zijn. Daarmee geeft de race een krachtig signaal af voor gendergelijkheid binnen de topsport.

Toestemming voor YouTube vereist
Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.
Voor het eerst in de vijftigjarige geschiedenis van de race wordt er één etappe gevaren, zonder tussenstops. Op 1 september 2026 vertrekken de teams vanuit New York richting Europa. De iconische trans-Atlantische route staat bekend om het breken van oceaanrecords. De zeilers leggen ongeveer 3.200 zeemijl af over de Noord-Atlantische Oceaan. Door herfstachtige lagedrukgebieden en het Azorenhoog zal de daadwerkelijk gevaren afstand waarschijnlijk tussen de 3.200 en 3.500 mijl liggen. Vooral de eerste 48 uur na de start zijn cruciaal om optimaal gebruik te maken van de weersomstandigheden.
De eerste IMOCA's worden rond 9 september verwacht in Lorient La Base, ook wel de hoofdstad van het oceaanzeilen genoemd.
Volg Oliver Heer en zijn team van dichtbij en moedig hen aan terwijl ons Bossard-logo de Atlantische Oceaan oversteekt. Via onderstaande live tracker blijf je op de hoogte van de race: