Oppervlaktebehandeling

Corrosiebeschermende coatings voor bevestigingsmiddelen

Wil je je bevestigingsmiddelen beschermen tegen corrosie? Ontdek de beste opties.

Corrosiebeschermingscoating afbeelding, schroef met waterdruppels

Het merendeel van de bevestigingsmaterialen op de wereldmarkt is gemaakt van koolstofstaal. Dit materiaal is populair door zijn hoge sterkte en draagkracht. Een warmtebehandeling die de structurele eigenschappen van het staal verbetert, werkt zeer effectief.

Zonder bescherming kan koolstofstaal snel corroderen bij blootstelling aan externe factoren zoals water, temperatuurschommelingen of verontreinigingen zoals zouten.

Zinkcoating als bescherming tegen corrosie 

Zink is een van de meest kosteneffectieve en gebruikte coatings voor bevestigingsmiddelen ter bescherming tegen corrosie. Het is een populaire toepassing voor allerlei metalen bevestigingsmiddelen, waaronder: schroeven, bouten, ringen, moeren, pennen en klinknagels. Zinkcoating biedt bescherming door als barrière én offerlaag te fungeren.

  1. Barrièrebescherming: voorkomt direct contact tussen het metaal en vocht of andere verontreinigingen.
  2. Offerlaag: een minder edel metaal of legering corrodeert als eerste en beschermt zo het basismateriaal.

Verschillende soorten zinkcoatings

Zink kan worden aangebracht met verschillende coatingprocessen. De meest gebruikte methoden zijn galvaniseren, thermisch verzinken (HDG), zinkvlokkencoating en mechanisch zinklagen.

Elektrolytisch verzinken met blauwe/geel/dikke laag passivering, zonder Cr(VI).

Elektrolytisch verzinken met blauwe/geel/groene passivering, zonder Cr(VI).

Elektrolytisch verzinken, ISO 4042

Bij elektrolytisch verzinken worden zinkionen uit een elektrolyt op het metaal neergeslagen door een elektrische spanning. Dit resulteert in een dunne en gelijkmatige zinklaag.

Nabehandelingen na het galvaniseren: Passiveren is een nabehandelingsproces dat metalen oppervlakken beter bestand maakt tegen corrosie door een beschermende conversielaag te vormen. Afhankelijk van het proces kunnen verschillende passiveringsopties worden toegepast, zoals blauw, dikke laag, zwart of geel passiveren. Elke passivering verschilt in corrosiebescherming, uiterlijk, kleur en laagdikte.

Het risico op waterstofbrosheid verminderen: Warmtebehandeling na het galvaniseren verlaagt de kans op materiaalbreuk. Als je doel is om waterstofbrosheid volledig te elimineren, moeten andere coatingprocessen worden overwogen (zie hieronder).

Overlay
Elektrolytisch verzinken met blauwe/geel/groene passivering, zonder Cr(VI).
Elektrolytisch verzinken met blauwe/geel/groene passivering, zonder Cr(VI).

Mechanisch verzinken met blauwe/gele/dikke laag passivering, Cr(VI)-vrij

Mechanische zinkplating

Mechanisch aangebrachte zinkcoatings, ISO 12683

Bij mechanisch verzinken wordt een laag zink aangebracht zonder dat er risico is op waterstofbrosheid. De onderdelen worden in een trommel geladen met speciale chemicaliën, glasparels en zinkpoeder en vervolgens geroteerd. Tijdens dit proces slaan de glasparels het zinkpoeder op het oppervlak van het onderdeel.

Over het algemeen is deze methode vooral geschikt voor bevestigingsmiddelen met een eenvoudige geometrie, zodat de zinkcoating alle oppervlakken gelijkmatig bedekt.

Nazorgbehandelingen: Nazorgbehandelingen van mechanische bedekking zijn vergelijkbaar met die van elektrolytische bewerkingen.

Overlay
Mechanische zinkplating
Mechanische zinkplating

Zinkvlokkencoating, Cr(VI)-vrij

Een schroef met zinkvlokken coating op een witte achtergrond.

Niet-elektrolytisch aangebrachte zinkvlokken coatingsystemen, ISO 10683

Zinkvlokkencoatings zijn niet-elektrolytische coatings die waterstofbrosheid voorkomen in hoogsterkte- en hardstalen bevestigingsmiddelen. Deze coatings bevatten meestal een mengsel van zink- en aluminiumvlokken in een bindmiddel. De coating wordt als vloeistof aangebracht via onderdompeling en vervolgens gecentrifugeerd en gebakken.

Zinkvlokcoatings bieden uitstekende corrosiebescherming. Deze coating wordt minder aanbevolen voor schroefdraadonderdelen ≤M5 en voor bevestigingsmiddelen met kleine inwendige aandrijvingen.

Aanvullende afwerkingslagen: Om de corrosiebescherming verder te verbeteren, kan een anorganische of organische afwerkingslaag worden aangebracht. Deze topcoats zorgen niet alleen voor een uniforme uitstraling, maar verhogen ook de corrosieweerstand.

Overlay
Een schroef met zinkvlokken coating op een witte achtergrond.
Zinkvlok coatings bieden betere bescherming en verlengen de levensduur van je verbindingen.

Thermisch verzinken (HDG)

Thermisch verzinkte coatings, ISO 10684

Thermisch verzinkte coatings, ISO 10684

Thermisch verzinken gebeurt door de onderdelen onder te dompelen in gesmolten zink bij temperaturen boven de 530 °C. Direct na het dompelen wordt een centrifugaalproces gebruikt om het overtollige zink te verwijderen, waardoor de dikte van de zinklaag wordt teruggebracht naar waarden tussen 40–60 µm.

De corrosiebescherming van thermisch verzinken gaat veel langer mee dan bij elektrolytisch verzinken, vanwege de grotere laagdikte. De resulterende zinklaagdikte vraagt echter om speciale draadafmetingen/toleranties en is alleen toepasbaar vanaf draadmaat M8 en groter.

Overlay
Thermisch verzinkte coatings, ISO 10684

Evaluatie van corrosiebeschermingscoatings

De corrosiebestendigheid van een coating hangt af van meerdere factoren, waaronder het type coating, de gebruikte passiveringsproducten, eventuele aanvullende topcoats en de dikte van de aangebrachte lagen. Door de juiste coatingkeuze verleng je de levensduur van je bevestigingsmiddelen en zorg je voor optimale prestaties in veeleisende omgevingen.

Niet zeker welke bevestigingscoating geschikt is?

Wij helpen je bij het kiezen van de juiste oppervlaktebehandeling voor jouw specifieke behoeften.

Een man en een vrouw houden een bighead fastener vast, bekijken het en bespreken het.

Neem contact met ons op

Vul het formulier volledig in. *Velden zijn verplicht.