Afdichtingstechnologie

KOENIG EXPANDER® Plug: toonaangevend in afdichtingstechnologie

De KOENIG EXPANDER® is de nummer één oplossing voor betrouwbaar afdichten van boorgaten in vloeistofsystemen. De monoblock afdichtpluggen zijn eenvoudig te monteren, geschikt voor geautomatiseerde productie en beschikbaar in diverse materialen en maten.

Zes verschillende types SFC Koenig Expanders in zilver en zwart op een lichtgrijze achtergrond met het SFC Koenig logo in de rechterbovenhoek.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Oorspronkelijk ontwikkeld voor hydraulische systemen, is de KOENIG EXPANDER® inmiddels in veel sectoren een vaste waarde. Als onderdeel van motoren, tandwielkasten en transmissies, ophangings- en remsystemen, evenals stuur- en brandstofinjectiesystemen, blijft hij langdurig betrouwbaar, zelfs onder extreme belastingen.

Hoe de KOENIG EXPANDER® werkt

KOENIG-EXPANDER® | Video

Push- en Pull-uitvoering van KOENIG EXPANDER® afdichtpluggen

Er zijn zowel push‑type als pull‑type KOENIG EXPANDER® afdichtpluggen beschikbaar.

De push-style modellen vereisen een verzinkt gat. De plug wordt ingebracht totdat deze de boring bereikt, vervolgens wordt een kogel in de geplaatste schaal geperst, waardoor getande groeven in het basismateriaal uitzetten. Dit vormt een veilige, metaal-op-metaal afdichting.

Pull-style modellen elimineren de noodzaak voor een verzinkt gat door gebruik te maken van een geïntegreerde doorn om de plug in een geboord gat in te brengen. Omdat deze gemakkelijk kan worden uitgelijnd, is dit plugtype zeer geschikt voor schuine kanalen. Het is ook ideaal voor opstellingen met gaten die op meerdere vlakken zijn gepositioneerd. Vooral wanneer het herpositioneren van het blok voor de juiste oriëntatie een uitdaging is.

KOENIG EXPANDER® Productoverzicht

MB-serie

Close-up van een MB-serie SFC Koenig Expander dichtstopfen voor het afdichten van geboorde gaten in vloeistofsystemen.

Deze push‑type Expander‑pluggen werken volgens het drukexpansieprincipe, waarbij de kogel in de expansiehuls wordt gedrukt. De MB‑serie pluggen is bijzonder geschikt voor hoge druk (tot 450 bar) en basismaterialen met lage tot gemiddelde hardheid.

Kenmerken:

  • Bedrijfsluchtdruk tot 450 bar/6500 psi
  • Groot assortiment maten beschikbaar: van ∅ 3 – 22 mm (ook verkrijgbaar in inch-maten)
  • Corrosiebestendige uitvoering
  • Verkrijgbaar in aluminium
  • Normale werktolerantie 0 -+ 0,1 mm
  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Volledig mechanische afdichting door geforceerde vergrendeling

Overlay
Close-up van een MB-serie SFC Koenig Expander dichtstopfen voor het afdichten van geboorde gaten in vloeistofsystemen.

CV-serie

Een zilveren Koenig Expander dichtstop van de CV-serie op een witte achtergrond

De CV Expander‑pluggen zijn beschikbaar in verschillende materialen en met uiteenlopende oppervlaktebehandelingen, zowel in metrische als in inch‑maten. Net als de MB‑serie zijn het push‑type pluggen, waarbij de kogel van de Expander in de huls wordt gedrukt voor verankering.

Kenmerken:

  • Bedrijfsluchtdruk tot 450 bar/6500 psi
  • Groot assortiment maten beschikbaar: van ∅ 3 – 22 mm (ook verkrijgbaar in inch-maten)
  • Corrosiebestendige uitvoering
  • Verkrijgbaar in aluminium
  • Normale werktolerantie 0 -+0,1 mm
  • Snel en eenvoudig te installeren
  • Volledig mechanische afdichting door geforceerde vergrendeling

Overlay
Een zilveren Koenig Expander dichtstop van de CV-serie op een witte achtergrond

LK-serie

Een zilveren trek-stijl SFC Koenig Expander van de LK-serie op een witte achtergrond.

De pull‑type LK‑serie KOENIG‑EXPANDER®‑pluggen zijn ideaal voor lagere drukken (tot 60 bar). Zodra voldoende kracht is bereikt, breekt het uitbreidende element automatisch af op het vooraf bepaalde breekpunt.

Kenmerken:

  • Bedrijfsluchtdruk tot 60 bar/850 psi
  • Korte installatiedimensies
  • Ruime bewerkingstoleranties 0 -+ 0,12 mm
  • Directe plaatsing in het systeemgat
  • Volledig mechanische afdichting
  • Snelle installatie met handige verwerkingsgereedschappen
  • Groot productassortiment van ∅ 4 - 18 mm

Overlay
Een zilveren trek-stijl SFC Koenig Expander van de LK-serie op een witte achtergrond.

SK-serie

Een SK Series Koenig Expander dichtstopfen in trekstijl voor het betrouwbaar afdichten van geboorde gaten in vloeistofsystemen.

Het pull‑type werkingsprincipe van de SK‑serie zorgt ervoor dat het uitbreidende element afbreekt zodra de vooraf bepaalde kracht is bereikt. Deze Expander‑pluggen zijn bijzonder geschikt voor lichte metalen en toepassingen met hoge druk (tot 500 bar). Ze kunnen ook worden gebruikt in geboorde gaten met een gladder oppervlak.

Kenmerken:

  • Bedrijfsluchtdruk tot 500 bar/7200 psi
  • Korte installatiedimensies
  • Ruime bewerkingstoleranties 0 -+0,12 mm
  • Directe plaatsing in hydraulische gaten
  • Volledig mechanische afdichting door geforceerd inklemmen
  • Snelle installatie met handige verwerkingsgereedschappen

Overlay
Een SK Series Koenig Expander dichtstopfen in trekstijl voor het betrouwbaar afdichten van geboorde gaten in vloeistofsystemen.

Installatiegereedschap

Voor het plaatsen van KOENIG‑EXPANDER®-pluggen uit de SK-, HK- en LK‑series zijn zowel eenvoudige hefboomknipscharen als diverse hydro‑pneumatische handgereedschappen beschikbaar. Welke optie het meest geschikt is, hangt af van het aantal te verwerken onderdelen.

Download meer informatie

Thumbnail Sealing Technology en Flow Control Catalogus

Afdichting en vloeistofbeheer catalogus

Een overzicht van ons assortiment oplossingen op het gebied van afdichtingstechnologie en vloeistofbeheer.

5.5 MB | pdf