Overzicht van Elesa® Producten
Handwielen en grepen

Wij bieden een uitgebreid assortiment aan handwielen en krukhandgrepen van Elesa®, waaronder modellen met spaken, massieve handwielen en zwengels. De handgrepen zijn beschikbaar in varianten die vast, uitschuifbaar, draaibaar of inklapbaar zijn en sommige zijn uitgerust met een veiligheidsslot. Handwielen en handgrepen worden doorgaans gemonteerd in een glad gat. De materialen zijn onder andere glasvezelversterkte technopolymeer op basis van polyamide (PA), aluminium, roestvrij staal, staal, gietijzer en fenolhars duroplast.
Toepassingen:
- Meetapparatuur
- Testaggregaten
- Scheepsbouw
- Wapentechniek
- Werktuig- en installatiebouw
Kenmerken:
- Gemakkelijke en snelle bediening
- Kostenefficiënt ontwerp
- RoHS- en REACH-conform
- Temperatuurbereik van -30°C tot 130°C
Klemknoppen

Wij bieden sterrenknoppen, gripknoppen, vleugelknoppen, driearmige knoppen en geribbelde gripknoppen voor gebruik in verschillende industrieën. Klemknoppen zijn beschikbaar in diverse vormen en maten en kunnen worden gemonteerd met een schroefdraadschroef of in een doorvoergat of blind gat. De materialen omvatten technopolymeer, aluminium, gietijzer, roestvrij staal, staal en fenolhars (duroplast). Voor sterren- en gripknoppen hebben we ook een Clean Line met roestvrijstalen inzetstukken, speciaal ontworpen voor hygiëne eisen.
Toepassingen:
- Automotive
- Meubelindustrie
- Medische apparatuur
- Industriële machines
- Lucht- en ruimtevaartapparatuur
- Elektronica behuizingen
- Bouwmachines
- Scheepvaartindustrie
- Landbouwmachines
- Zware machines
- Houtbewerkingsgereedschap
- Voedselverwerkingsmachines
- Laboratoriumapparatuur
- Farmaceutische apparatuur
- Vul- en opslagmachines
Kenmerken:
- Kostenefficiënt ontwerp
- RoHS- en REACH-conform
Klem- en spanhendels

Elesa® biedt klem- en spanhendels aan die handmatig kunnen worden aangepast voor bevestigings- en klemtoepassingen. Deze verstelbare hendels zorgen voor een efficiënte overdracht van het draaimoment van de hendel naar het schroefdraadelement. Ze zijn ontworpen voor snel en veilig klemmen en lossen en zijn beschikbaar in diverse maten. De materialen omvatten technopolymeer, roestvrij staal, staal, gietijzer en gegoten zinklegering, beschikbaar in verschillende kleuren en afwerkingen.
Toepassingen:
- Werktuigbouwkunde
- Gereedschapsbouw
- Installatietechniek
Kenmerken:
- Kostenefficiënt ontwerp
- RoHS- en REACH-conform
- Beweging overschrijdt de maximale klemkracht niet
Handgrepen

Elesa® biedt een uitgebreid assortiment handgrepen, waaronder brughandgrepen, buisvormige handgrepen, trekhandgrepen, vaste en draaibare handgrepen, en inklapbare handgrepen. Deze zijn ontworpen voor het openen en sluiten van deksels of bekledingen. Ze zijn vervaardigd uit materialen zoals technopolymeer, aluminium, roestvrij staal en staal, en zijn beschikbaar in diverse vormen en maten.
Toepassingen:
- Algemene industrieën
- Meubelindustrie
- Sportapparatuur
- Machinebouw
- Apparaten- en gereedschapsbouw
Kenmerken:
- Ergonomisch ontwerp
- Verkrijgbaar in verschillende vormen en maten
Bedieningselementen

Voor de nauwkeurige uitlijning van machineonderdelen of de fijne afstelling van precisie-instrumenten bieden wij bedieningselementen aan. Deze zijn vervaardigd uit kunststof of aluminium en spelen een belangrijke rol in toepassingen waar precisie en betrouwbaarheid vereist zijn.
Toepassingen:
- Verschillende industriële toepassingen
- Medische apparatuur
- Meetinstrumenten
Kenmerken:
- Ergonomisch ontwerp
- Verkrijgbaar in verschillende vormen, maten en schaalverdelingen
Stelvoeten

Voor een stabiele plaatsing van machines en apparatuur bieden we verstelbare stelvoeten in verschillende uitvoeringen. Ze zijn verkrijgbaar in combinaties van technopolymeer met staal of roestvrij staal, en rubber met staal of volledig roestvrij staal.
Toepassingen:
- Elektronica
- Olie-industrie
- Defensie
- ESD (elektrostatisch geleidend)
Kenmerken:
- Verschillende materiaalcombinaties voor schacht en voet
- Verschillende afmetingen en vormen
- Voeten met of zonder antislipschijven
- Diameter van 25 tot 200 mm
Scharnieren

Afhankelijk van de toepassing zijn de scharnieren van Elesa® beschikbaar in verschillende materialen, rotatiehoeken, montagemogelijkheden en draagvermogens. Een bijzondere uitvoering is de versie met geïntegreerde veiligheidsschakelaar. Het assortiment omvat scharnieren in SUPER-technopolymeer en roestvrij staal, die een hoge bescherming tegen corrosie bieden. Andere materialen zijn technopolymeer, aluminium en zinkdrukgietwerk.