Halder® Productoverzicht
Verende drukstukken

Veerdrukstukken bestaan uit een pen, een kogel en een veer. Deze elementen zijn verkrijgbaar in verschillende materialen en afmetingen en zijn geschikt voor lichte, standaard of zware belastingen. De pennen zijn leverbaar met uitwendige schroefdraad (montage met binnenzeskant of sleufaandrijving) of met een gladde kraag (inpersmontage). Veerdrukstukken zijn zeer veelzijdig en worden daarom toegepast in een breed scala aan toepassingen en industrieën. Ze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt voor het positioneren en vergrendelen van onderdelen in het werkstuk.
Veerdrukstuk met beweegbare kogel: Voor gevoelige toepassingen biedt Halder® een veerdrukstuk met een beweegbare kogel, waardoor slijtage aan het tegenliggende deel wordt geminimaliseerd. Daarnaast is de kunststof kogel elektrisch isolerend.
Kenmerken:
- Optimale vergrendeling, voelbaar en hoorbaar
- Minimaliseert slijtage van het tegenliggende deel
- Micro-slijtage smeersysteem, onderhoudsvrij
- Kunststof kogel kan elektrische isolatie bieden
- Temperatuurbereik -30 ºC tot 90 ºC
- RoHS- en REACH-conform
Hijsoog

Hijsogen zijn gebruiksvriendelijke en robuuste hulpmiddelen waarmee ook zware lasten snel en veilig kunnen worden geheven. Het enige wat nodig is, is een passende metrische schroefdraad in het werkstuk.
Door op de knop te drukken trekt het schroefdraadgedeelte zich terug, zodat het hijsoog in de binnendraad van het lastdeel kan worden geplaatst. Bij het loslaten van de knop verankert het hijsoog zich in de binnendraad. Na het aandraaien kan de last veilig worden geheven.
Halder® hijsogen zijn verkrijgbaar met en zonder draaibare beugel. Tijdens het heffen richt de beugel zich automatisch in de trekrichting, terwijl het hijsoog zelf niet meedraait, waardoor loskomen wordt voorkomen.
Kenmerken:
- Max. draagvermogen tot 840 kg (met M16)
- Eenvoudige montage met één druk op de knop, zonder indraaien
- Alleen een passende metrische schroefdraad vereist
- Tot 85% tijdsbesparing bij montage en demontage ten opzichte van oogbouten
- Herbruikbaar
- Borging tegen onbedoeld loskomen
- Veilig heffen vanuit verschillende posities en hoeken
- Product- en toepassingsveiligheid gecertificeerd door TÜV Süd (CE-markering)
- Verkrijgbaar in twee corrosiebestendige uitvoeringen
Verende drukstukken met kogel

Verende drukstukken met kogel worden gebruikt voor het inspannen van werkstukken bij de constructie van machinehulpmiddelen. Ze bestaan uit een standaardschroef met een vastgeperste kogel aan het uiteinde van de schroefdraad en zijn bijzonder geschikt voor het klemmen van niet-parallelle oppervlakken.
In tegenstelling tot een veerdrukstuk is de kogel niet verend en kan deze niet naar binnen worden gedrukt. De schroeven zijn verkrijgbaar met of zonder kop en worden vervaardigd uit gehard en warmtebehandeld staal met een treksterkte tot 1200 N/mm² of uit roestvast staal. De kogels zijn gemaakt van gehard lagerstaal of gehard roestvast staal. De kogeluiteinden kunnen vlak of bolvormig zijn uitgevoerd. Daarnaast is er een speciale kunststof kogel beschikbaar voor toepassingen die gevoelig zijn voor drukbelasting.
Kenmerken:
- Voorkomt meedraaien en optimaliseert krachtoverdracht
- Nauwkeurig positioneren, klemmen en ondersteunen van niet-parallelle oppervlakken
- Kunststof kogel kan elektrische isolatie bieden
Kogelvergrendelingspinnen

De verschillende typen vergrendelpinnen hebben doorgaans een vergelijkbare functie: snel verbinden en losnemen zonder extra gereedschap. Ze zijn ontworpen voor frequent en herhaald verbinden, afstellen, vergrendelen en borgen. Voor het vergrendelen of ontgrendelen van de kogels hoeft de gebruiker alleen een knop in te drukken of los te laten. Door het specifieke vormsluitende vergrendelmechanisme is onbedoeld loskomen van de pen vrijwel uitgesloten.
Kenmerken:
- Verkrijgbaar met verschillende grepen, zoals T-greep, L-greep, veiligheidsgreep, elastische greep, combigreep of greep met verstelbereik
- Corrosiebestendig
- Borgend
- Hoge slijtvastheid en belastbaarheid
- Ergonomisch greepontwerp
- RoHS- en REACH-conform
Laterale veerdrukstukken

Laterale veerdrukstukken worden gebruikt om werkstukken nauwkeurig te positioneren of te klemmen. In productieomgevingen is dit met name nuttig bij onderdelen die gegraveerd, gelabeld, gelakt of gelast moeten worden. Ze zijn ook verkrijgbaar met afdichting om bescherming te bieden tegen stof, spanen en vuil. Laterale veerdrukstukken worden gemonteerd door ze in een voorgeboord gat te persen.
Kenmerken:
- Inpersmontage
- Verkrijgbaar met of zonder CR-afdichting
- Lichte tot zware veerbelasting
- Materiaal (lichaam): aluminium
- Materiaal (veer): roestvast staal, staal gezwart, staal verzinkt
- Materiaal (pen): staal (gehard, verzinkt) of thermoplast POM, wit
Veerlichamen

Net als veerdrukstukken kunnen veerlichamen worden gebruikt voor het vergrendelen van stapsgewijze instellingen in kleine toepassingen, zoals temperatuurregelaars in voertuigen.
Kenmerken:
- Materiaal (lichaam): staal, vernikkeld
- Materiaal (veer): roestvast staal 1.4310