Toegangs- en bedieningsoplossingen

PINET® scharnieren en sluitingssystemen

Welke soort scharnier je ook zoekt, van doorlopende scharnieren of onzichtbare scharnieren tot veerscharnieren, positioneerscharnieren of zware uitvoeringen, PINET® biedt de juiste oplossing voor je.

Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.
Verschillende soorten Pinet-scharnieren op een lichtgrijze achtergrond met het Pinet-logo in de rechterbovenhoek.

PINET® is een van de toonaangevende Europese fabrikanten van industriële scharnieren, sloten en hardware voor industriële toepassingen. PINET® richt zich hoofdzakelijk op twee bedrijfsgebieden:

  • Het ontwerpen en produceren van klantspecifieke scharnieren en sluitsystemen
  • Het leveren van een volledig assortiment scharnieren, sloten, handgrepen en standaardcomponenten voor industriële toepassingen
Een zilverkleurig doorlopend scharnier van het merk Pinet op een witte achtergrond

Doorlopende scharnieren

De doorlopende scharnieren van PINET® (ook wel pianoscharnieren genoemd) zijn verkrijgbaar in verschillende varianten en productieprocessen. Deze lange scharnieren hebben een breedte van 15 mm tot 127 mm en een lengte tot 2 meter. Doorlopende scharnieren kunnen bestaan uit aluminium profielscharnieren, rolknikscharnieren, geëxtrudeerde polymeer scharnieren, geknikte scharnieren of dubbelknikscharnieren. Er is keuze uit een breed scala aan materialen zoals roestvast staal 304 of 316L, staal, aluminium, polypropyleen en meer.

Toepassingen

  • Plaatbewerking
  • Metalen behuizingen
  • Industriële/landbouwvoertuigen
  • Spoorwegtoepassingen
  • Verkoopautomaten
  • Toegangshellingen

Kenmerken

  • Verkrijgbaar in verschillende materialen (roestvast staal 304 of 316L, staal, aluminium, polypropyleen en meer)
  • Met of zonder boorgaten
  • Lengte: van 1 meter tot 2 meter
  • Breedte: van 15 mm tot 127 mm
  • Openingshoek: 270°
  • Geen speling
  • Geschikt voor zware deuren en heavy-duty toepassingen
  • Geen uitlijnproblemen, omdat slechts één scharnier hoeft te worden gemonteerd

Een zilveren Pinet verborgen scharnier op een witte achtergrond

Onzichtbare scharnieren

Het assortiment onzichtbare scharnieren van PINET® bestaat uit verschillende uitvoeringen voor opbouwdeuren of verzonken deuren. Ze bieden uiteenlopende bewegingsmechanismen voor specifieke deurbewegingen en zijn verkrijgbaar in roestvast staal 304, roestvast staal 316L, staal en zamak. Met een openingshoek van 90° tot 180° zijn ze eenvoudig af te stemmen op uw toepassing.

Toepassingen

  • Plaatbewerking
  • Elektrische kasten
  • Interactieve kiosken
  • Digitale displays
  • Ticketautomaten
  • Voertuigmontage

Kenmerken

  • Niet zichtbaar van buitenaf
  • Verschillende openingshoeken van 90° tot 180°
  • Verschillende kinematieken voor specifieke deurbewegingen
  • Geschikt voor verschillende soorten behuizingen: opbouwdeuren of inbouwdeuren (vlak)
  • Verkrijgbaar in verschillende materialen (roestvrij staal, staal, aluminium en meer)
  • Extra functionaliteiten kunnen worden geïntegreerd (bijv. positionering met wrijving, bi-stabiele versie, verwijderbare pennen, …)

Een zilveren Pinet scharnier met veerbelasting op een witte achtergrond

Veerscharnieren

Veerscharnieren bevatten een geïntegreerde veer in het scharnier waarmee een deur zonder aanvullende componenten kan worden geopend of gesloten. Met dit type scharnier kunnen deuren, luiken of kleppen in geopende of gesloten positie blijven staan. De veer kan zichtbaar zijn, zoals bij de meest voorkomende uitvoering, of onzichtbaar zijn, zoals bij scharnieren met een aluminium profiel.

Toepassingen

  • Plaatbewerking
  • Spoorwegtoepassingen
  • Medische apparatuur
  • Vangrails en veiligheidsbarrières
  • Kluisjes

Kenmerken

  • Verschillende veerkrachten, afhankelijk van de toepassing
  • Verkrijgbaar met openingsveer of sluitveer
  • Verkrijgbaar in verschillende materialen (roestvast staal, staal, aluminium en meer)
  • Verschillende afmetingen

Een zilverkleurig Pinet positioneerscharnier op een witte achtergrond

Positioneerscharnieren

Het assortiment positioneerscharnieren van PINET® omvat producten met een dubbele functie, zoals frictiescharnieren, indexeerscharnieren en aanslagscharnieren. Met positioneerscharnieren kan een klep in een specifieke positie worden gehouden, met verschillende krachtwaarden.

Toepassingen

  • Voertuigmontage
  • Digitale displays
  • Industriële bedieningspanelen en monitoren
  • Onderhoudstoegangsluiken
  • Machineafdekkingen

Kenmerken

  • Frictiescharnieren zijn verkrijgbaar met een vast of instelbaar draaimoment
  • Scharnieren met vaste standen beschikken over meerdere vaste draaimomenten
  • Positioneerscharnieren maken aanvullende accessoires overbodig
  • Scharnieren met vaste standen bieden herhaalbare positionering
  • Geen speling
  • Verkrijgbaar in verschillende materialen (roestvast staal, staal, aluminium en meer)
  • Verschillende afmetingen

Een grote, zilveren Pinet zware-last scharnier voor het veilig bevestigen van zware lasten.

Scharnieren voor zware belasting

Scharnieren voor zware belasting zijn bijzonder geschikt voor veeleisende industriële toepassingen met hoge belastingen. Het assortiment van PINET® bestaat uit versterkte scharnieren, versterkte lasbare scharnieren met gerolde knoop en profielscharnieren. Daarnaast biedt PINET® ook Modulo-scharnieren: scharnieren voor hoge belastingen die worden samengesteld volgens uw specifieke eisen. De scharnieren voor zware belasting van PINET® zijn verkrijgbaar in staal of roestvast staal en hebben een openingshoek van 180° tot 270°.

Toepassingen

  • Industriële voertuigen
  • Terreinvoertuigen
  • Landbouwmachines
  • Aanhangwagens
  • Voertuiguitrusting
  • Spoorwegtoepassingen
  • Bussen en touringcars

Kenmerken

  • Zeer hoge belastbaarheid
  • Materiaaldikte tot 5 mm
  • Met of zonder boorgaten
  • Verkrijgbaar in verschillende materialen (staal en roestvast staal)

Een weergave van een zilveren Pinet vergrendeling op een witte achtergrond

Sluitingen

PINET® is ook specialist in sloten en sluitsystemen voor industriële toepassingen. Het assortiment omvat snapsluitingen, veersluitingen, compressiesluitingen, draaisloten, schuifgrendels, mechanische vergrendelingen, magnetische vergrendelingen en een breed assortiment spansluitingen. PINET® biedt een ruime keuze aan materialen, waaronder roestvaststalen sloten, aluminium sloten, stalen sluitingen en kunststof vergrendelingen.

Toepassingen

  • Industriële en agrarische voertuigen
  • Elektrische schakelkasten
  • Generatoren
  • HVAC-industrie
  • Machinebouw
  • Metalen meubels
  • Straatmeubilair

Kenmerken

  • Kleine sluitingen: compacte producten met hoge sterkte
  • Veersluitingen: robuust en bestand tegen trillingen
  • Compressiesluitingen: instelbare compressie en beperkte uitsteking
  • Draaisloten: kosteneffectieve oplossing
  • Mechanische vergrendelingen: onzichtbaar vanaf de buitenzijde; druksluitingen kunnen handgrepen overbodig maken
  • Magnetische vergrendelingen: geen prestatieverlies door veroudering en onzichtbaar vanaf de buitenzijde
  • Spansluitingen: snelle bediening, geen gereedschap nodig en geen verlies van interne ruimte

Klantspecifieke scharnieren en sluitingen

Naast de catalogusproducten ontwerpt en produceert PINET® ook klantspecifieke onderdelen op basis van uw behoeften. Hun ervaren ontwerpafdeling maakt het mogelijk om concurrerende en exclusieve oplossingen aan te bieden op basis van een klantspecificatie. Het doel is om samen met u de best mogelijke oplossing voor uw toepassing te realiseren. Alle typen klantspecificaties zijn mogelijk, bijvoorbeeld:

  • Specifieke afmetingen
  • Speciale functies (positioneren, demping, toevoeging van veerwerking, enzovoort)
  • Verschillende materialen
  • Aanpassing van bestaande producten

Verschillende toegang-, vergrendelings- en bedieningselementen, zoals handgrepen, sluitingen, scharnieren en meer.

Bedieningselementen

Overzicht toegangs-, vergrendelings- en bedieningsoplossingen

Lees meer over toegangs-, vergrendelings- en bedieningselementen bij Bossard en krijg een overzicht van ons merkportfolio.

Meer informatie