Overzicht van Southco® producten
Modulair contragewicht torsieveren systeem

- Eenvoudige positionering en ondersteuning van zware kleppen en panelen
- Vervangt gasdrukveren en vermindert de benodigde hefkracht
- Onderhoudsvrij, temperatuurvast en duurzaam tot 100.000 cycli
- Maakt zelf openen, vrije positionering en vergrendelbare posities mogelijk
Scharnieren en banden

- Flexibele positionering van lasten dankzij vergrendel- en wrijvingsscharnieren
- Maximaal montage- en onderhoudsgemak
- Verhoogde veiligheid en een esthetisch aantrekkelijke uitstraling door verborgen montage
- Grote verscheidenheid aan varianten voor vrijwel elke veeleisende toepassing
Positioneringsarm en displaybeugel

- Eenvoudige positionering van displays tot 22,6 kg
- Flexibele rotatie, pan en kanteling
- Aantrekkelijk design dankzij verborgen kabelgeleiding
- Langdurige levensduur > 20.000 cycli
- Kan flexibel worden gecombineerd dankzij het modulaire ontwerp
Elektronische toegangsoplossingen

- Betrouwbare werking en hoge mechanische sterkte
- Laag energieverbruik door de DC-motor in combinatie met het sluitmechanisme
- Verhoogde veiligheid door verborgen installatie en monitoring van de deur- en vergrendelingsstatus
- Intelligente besturing via een geïntegreerde microprocessor en mechanische noodontgrendelingsfunctie
Roterend sluitmechanisme

- Eenvoudige opening via directe bediening of afstandsbediening
- Eén- of tweetraps sluiting door indrukken (FMVSS 206)
- Compatibel met diverse elektronische en mechanische actuatoren en triggers
- Diverse varianten met maximale mechanische belastbaarheid tot 12.000 N
Cam- en compressievergrendelingen

- De compressie zorgt voor een strakke en trillingsbestendige sluiting
- Hand-, gereedschaps- of sleutelbediende versies
- Variabele sluitgebieden met verstelbare of vaste bouten.
- Beschermingsklasse IP/NEMA voor veel varianten
Druk- en trekvergrendelingen

- Eenvoudig openen en sluiten met een 90° draai
- Variabele sluitgebieden met verstelbare of vaste bouten
- Hand-, gereedschaps- of sleutelbediende versies
- Beschermingsgraad IP/NEMA voor veel varianten
Drukvergrendelingen

- Gemakkelijke sluiting door het simpelweg in te drukken
- Zichtbare of verborgen toegang
- Handmatige of sleutelbediende versies
- Snelle montage met één gat en veel varianten
Trekvergrendelingen

- Platen worden stevig tegen elkaar gehouden
- Trillingsbestendig door klemmen of elastische banden
- Verstelbare varianten voor flexibele bevestigingsposities en compensatie van montagemarges
- Mogelijkheden voor vergrendeling met een veer of hangslot
Sloten voor draai- en schuifdeuren

- Snel openen en sluiten met een kwartslag (handmatig of met gereedschap)
- Borgende montage
- Hoge trillingsbestendigheid
- Herhaalbare bediening met een gedefinieerde bedieningskracht
Borgschroeven

- Geborgd in de draagplaat
- Bedienbaar met de hand of met gereedschap
- Varianten met kleurgecodeerde knoppen
- Verschillende montagemogelijkheden en een ruime keuze aan bedieningsvormen
Draaikiep- en meerpuntsystemen

- Eenvoudig te bedienen via optillen en draaien
- Geschikt voor 1-punts- of meerpuntsvergrendeling
- Veiligheidsopties voor handmatige, sleutel- of gereedschapsbediening
- Diverse varianten van vergrendelstangen beschikbaar
Hand- en verzonken grepen

- Snel en eenvoudig te installeren
- Ergonomische standaardlengtes en comfortabele grijppunten
- Opbouw- en inbouwmodellen
- Vouwbare handgreepvarianten passen zich optimaal aan op de specifieke toepassing