Toegangs- en bedieningsoplossingen

WITOL® Tolerantiecompensatiesystemen

Creëer een stevige en spanningsvrije verbinding tussen twee componenten, terwijl je met WITOL® tolerantiecompensatieschroeven nauwkeurig voor productieafwijkingen compenseert.

Vier verschillende WITOL tolerantiecompensatie bevestigingsmiddelen in rood, zwart en zilver op een lichtgrijze achtergrond met het WITOL-logo in de rechterbovenhoek.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Tolerantiecompensatie met WITOL®

PS | Witol Tolerance Compensation Systems

WITOL® tolerantiecompensatiesystemen compenseren snel en nauwkeurig voor componenttoleranties en onnauwkeurigheden. Dankzij het gelijktijdige bout- en compensatieproces verminderen ze de assemblagetijden aanzienlijk. Bovendien garandeert het WITOL®-systeem reproduceerbare kwaliteit door tolerantiecompensatie onafhankelijk van de werker.

Toepassingen

WITOL® tolerantiecompensatiesystemen zijn oorspronkelijk ontwikkeld voor de automotive-sector, maar zijn inzetbaar overal waar toleranties in de vorm van spelingen moeten worden gecompenseerd. Voorbeelden zijn de landbouw-, spoorweg-, meubel- en medische industrie. Typische toepassingen in voertuigen zijn:

  • Dashboards
  • Koplampen / Achterlichten
  • Dakrails
  • Deurmodules
  • Bumpers / Voorkant
  • Schuifdak
  • Batterij en eMobiliteit
  • Displays
  • Sensoren
  • HVAC-systemen
  • en meer.

Kenmerken

  • Eenvoudige montage in 3 stappen
  • Nauwkeurige compensatie van toleranties en onnauwkeurigheden
  • Vereenvoudiging van productiestappen
  • Kortere assemblagetijden
  • Geen complexe uitlijnprocessen meer nodig
  • Optimalisatie van totale kosten

Een WITOL tolerantiecompensatiebevestiger doormidden gesneden, met de verschillende onderdelen genummerd.

Hoe het werkt

Het ontwerp van WITOL®-bevestigingen maakt een nauwkeurige en spanningsvrije tolerantiecompensatie tussen twee componenten mogelijk. Een WITOL® bestaat uit vier elementen:

  1. Basiselement
  2. Bevestigingselement
  3. Veerelement
  4. Compensatie-element

Door het draaien van de schroef worden toleranties direct tijdens het bevestigen gecompenseerd. Dit gebeurt automatisch en gelijktijdig. Zo ontstaat een spanningsvrije schroefverbinding met een betrouwbaar en beheerst montageproces.

Download meer informatie

Thumbnail WITOL Tolerantiecompensatie Bevestigingen

WITOL bevestigers voor tolerantiecompensatie

WITOL® systemen voor tolerantiecompensatie garanderen een stevige verbinding tussen twee componenten.

756.8 KB | pdf