Borgende bevestigingsmiddelen

ecosyn® SEF Combi zeskantmoeren

​De ecosyn® SEF is een multifunctionele zelfborgende SEMS-moer met een conische veerschijf en vlakke ring. Ideaal voor elektromechanische en mechanische verbindingen onder hoge belasting.

​Twee multifunctionele ecosyn SEF SEMS-moeren in de maten M en L op een lichtgrijze achtergrond.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Hoe ecosyn® SEF werkt

PS | Bossard ecosyn® SEF Product Animation

Bossard ecosyn® SEF productanimatie

​Onze ecosyn® SEF is een zelfborgende moer met een geïntegreerde conische veerschijf en een vlakke onderlegschijf. Wat resulteerd in een groot contactoppervlak, Dit multifunctionele bevestigingsmiddel is ontworpen voor een veilige elektrische contactverbinding, met name geschikt voor hoogspanningscomponenten.

Voorkom losraken van de verbinding

Bij trillingen of externe belastingen op het klempunt voorkomt het speciale schroefdraad van de ecosyn® SEF effectief het losraken van de elektrisch geleidende schroefverbinding. De geïntegreerde conische veerschijf behoudt de voorgespannen kracht. Bovendien verlaagt het grotere contactoppervlak van de vlakke ring de oppervlaktedruk en kan het effectief de krachtoverdracht over langgerekte gaten overbruggen. De ring vermindert ook oppervlakindruk bij herhaalde montage, wat zorgt voor een perfecte elektrische geleiding.

Hoewel deze zelfborgende moer is ontworpen voor de veilige verbinding van elektrisch geleidende contacten, is hij ook uitstekend geschikt voor puur mechanische verbindingen.

ecosyn® SEF toepassingen en kenmerken

Toepassingen

​ecosyn® SEF-moeren zijn geschikt voor elektrische contacten, sleufschroefverbindingen en verbindingen die aan trillingen onderhevig zijn. Enkele voorbeelden hiervan zijn:​

  • Elektrische mobiliteit
  • Railvoertuigen (bijv. vermogenselektronica)
  • Elektrische apparaten met veiligheidskritische verbindingen
  • Hoogspanningsbatterijen
  • Transformatoren
  • Instelbare sleufgaten
  • Combinaties van non-ferrometalen met sterk wisselende thermische uitzetting
  • Schroefverbindingen met componenten van aluminium, koper of zachte materialen die gevoelig zijn voor inklinking

Kenmerken

  • Ontworpen voor veilige hoog- en laagspanningsverbindingen
  • Bewezen borging tegen losraken
  • Hoge weerstand tegen inklinking en bezwijking
  • Multifunctionele oplossing voor efficiënte assemblage
  • Grote ringdiameter geschikt voor ruime doorvoergaten

Thumbnail voor de ecosyn SEF brochure

Brochure over de ecosyn® SEF

Lees meer over hoe de SEMS-moer zorgt voor veilige en duurzame schroefverbindingen. Download de brochure voor meer informatie.

740.3 KB | pdf