Borgende bevestigers

Nord-Lock® borgringen: Maximale veiligheid voor boutverbindingen

Nord-Lock® wigborgingstechnologie voorkomt ongewenst loskomen van boutverbindingen, zelfs bij extreme trillingen en dynamische belastingen

Twee zwarte Nord-Lock wedge-lock borgringen, die maximale beveiliging bieden tegen losraken, zelfs bij trillingen en dynamische belastingen.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Hoe werken Nord-Lock® ringen?

Nord-Lock® heeft de wigborgingstechnologie uitgevonden: de wigvormige borgringen hebben aan de binnenkant wigoppervlakken en aan de buitenkant radiale ribbels. De wig is zo ontworpen dat de hoek van het wigoppervlak altijd groter is dan de schroefdraadhoek. Bij het aandraaien van de bout of moer grijpen de radiale ribbels van de borgringen zich vast in het contactoppervlak.

De gekoppelde borgringen blijven stevig op hun plaats en beweging is alleen mogelijk tussen de wigoppervlakken. Door het wigprincipe neemt al bij de kleinste draaiing van de bout de voorspankracht toe, waardoor de verbinding zichzelf borgt.

Een afbeelding met een schroef, vergezeld van een Nord-Lock ring, die hun mechanische verbinding en functionaliteit benadrukt.

Nord-Lock® Original ringen

Omdat de camhoek (α) groter is dan de draadspoed (β), wordt elke rotatie van de bout/moer geblokkeerd door het wigprincipe van de cams.

Toepassingen

  • Algemene machinebouw
  • Staalconstructies
  • Landbouw- en bosbouwmachines
  • Autofabricage
  • Windturbines
  • Mijnbouw
  • Spoorvoertuigen
  • Verkeersbeheersingssystemen

Kenmerken

  • Maximale veiligheid tot en met boutkwaliteit 12.9
  • Eenvoudige montage en demontage
  • Betrouwbare beveiliging tegen losraken
  • Geschikt binnen hetzelfde temperatuurbereik als de bout of moer
  • Herbruikbaar
  • Beschermt oppervlakken
  • Betrouwbare schroefvergrendeling, zelfs onder extreme trillingen en dynamische belasting

Een afbeelding met een schroef, vergezeld van een Nord-Lock washer X-series, die hun mechanische verbinding en functionaliteit benadrukt.

Nord-Lock® X-Series ringen

Nord-Lock® X-Series ringen zijn de beste keuze wanneer je te maken hebt met extreme omstandigheden die extra bescherming vereisen. Deze ringen combineren de Nord-Lock® wigborgingstechnologie met een extra veereffect.

Het wigeffect voorkomt het losraken van bouten door trillingen en dynamische belastingen. Het veereffect (Fs) voorkomt dat de voorspanning afneemt en zo het verlies van klemkracht tegengaat.

Toepassingen

Nord-Lock® X-Series ringen houden bevestigde verbindingen stevig, zelfs in veeleisende toepassingen, zoals:

  • Materiaaluitzetting en -krimp door thermische cycli
  • Inzakking door verf of poedercoating
  • Intense trillingen op zachte metalen, composieten en polymeren
  • Losraken door meerdere samengeperste onderdelen
  • Verbindingen met een korte klemlengte
  • Verlies van klemkracht in verbindingen met pakkingen

Kenmerken

  • Zorgt ervoor dat boutverbindingen niet loskomen en compenseert verlies van voorspanning door zetting en ontspanning.
  • Betrouwbare vergrendeling, zelfs bij korte klemlengtes.
  • Biedt nauwkeurige voorspanning met gedefinieerde en gelijkmatige wrijving.
  • Beschikbaar in een breed scala aan maten (metrisch en imperiaal).
  • Hoge corrosieweerstand (minimaal 1.000 uur in zoutneveltest volgens ISO 9227).
  • Bestendig tegen omgevingen van -40 °C tot 150 °C.
  • Ontworpen voor bouten van eigenschapsklassen 8.8 en 10.9.
  • Herbruikbaar (afhankelijk van de gebruiksomstandigheden).

PS | Nord-Lock Working Principle of X-Series Washers

Installatie en prestaties van Nord-Lock® ringen

De voorgeassembleerde ringen worden in paren geïnstalleerd; de wiggen moeten tegen elkaar komen. De boutverbinding moet met een standaard gereedschap worden aangedraaid volgens de koppelrichtlijnen.

De Junker-trillingsproef volgens DIN 65151 toont de uitstekende prestaties van de Nord-Lock® wigsluitringen in het behouden van de klemkracht.

Een grafiek die een Junker-test van Nord-Lock ringen illustreert.
Overlay
Een grafiek die een Junker-test van Nord-Lock ringen illustreert.

Download hier meer informatie

Thumbnail van de Nord-Lock brochure

Brochure over Nord-Lock®

Ontdek meer over de technische details van Nord-Lock® ringen in onze brochure.

713.9 KB | pdf
Rode bus in aanbouw

Klant succesverhaal

Veilige bussen met Nord-Lock®

Betrouwbaarheid en veiligheid zijn van groot belang in het openbaar vervoer. Daarom leverden we onze klant HESS speciale wielmoeren van Nord-Lock® voor dit project met bijzonder hoge eisen.

Lees meer