Borgende bevestigingsmiddelen

SCHNORR® schotelveer en boutborgingssystemen

SCHNORR® schotelveer- en boutborgingssystemen ondersteunen technische toepassingen die aan hoge dynamische krachten worden blootgesteld. Het fijnblanken proces zorgt voor minder vervorming, hogere precisie, betere oppervlaktekwaliteit en braamvrije randen.

Close-up van twee SCHNORR® boutvergrendelingsringen (veiligheidsringen) op lichtgrijze achtergrond.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Een ronde, metalen Schnorr-schijfveer op een witte achtergrond.

SCHNORR® schotelveerringen

schotelveerringen bieden twee grote voordelen:

  1. Onder statische belasting kan de veerkracht aanzienlijk worden verhoogd, waardoor potentiële energie kan worden opgeslagen.
  2. Voor een succesvolle toepassing van een schijfveer onder deze omstandigheden is het belangrijk de minimale voorbelastingseisen in acht te nemen en ervoor te zorgen dat de veren correct worden geleid.

Toepassingen

  • Spindels
  • Regelkleppen
  • Hogedrukleidingen
  • Drukontlastingsventielen en slagwerktuigen

Kenmerken

  • Hoogwaardig materiaal
  • Zeer hoge belastingen in de kleinste ruimtes mogelijk
  • Sterk dempingseffect bij parallel gestapelde schijven
  • Minimale vervorming
  • Zeer lange levensduur bij dynamische belastingen


Een Schnorr geribbelde borgingring op een witte achtergrond.

SCHNORR® borgringen (Veiligheidsringen)

Om veiligheidsredenen worden borgringen (veiligheidsringen) vaak gebruikt als borging en trillingdemping in verbindingen. Het geometrische ontwerp is afgestemd op de schroefvorm, het aandraaimoment en de specifieke toepassing. Beveiliging wordt bereikt door wrijving en mechanische vergrendeling. Er zijn twee uitvoeringen van borgringen:

  • Type S: voor schroefmaten M1,6 tot en met M36, geschikt voor normale belastingen met sterkteklasse tot 8.8
  • Type VS: voor hoogsterktebouten van M5 tot en met M30, geschikt voor hoge voorbelastingen met sterkteklasse tot 10.9

Toepassingen

  • Automotive industrie
  • Machinebouw
  • Landbouw- en bouwmachines
  • Textielmachines
  • Overige toepassingen met trillingsreductie, zoals grasmaaiers

Functies

  • Sterke functie tegen trillingen en loskomen dankzij positieve vergrendelingsvertanding
  • Concentische krachtverdeling en gelijkmatige axiale belasting elimineren doorbuiging en vervorming van de bout
  • Vertanding vermindert wrijving en beschermt onderdelen
  • Behoud van voorspankracht en geen loskoming, zelfs na 1.500 cycli
  • Gesloten ringvorm garandeert hoge voorspanwaarde en voorkomt openspringeffect