Borgende bevestigingsmiddelen

Spiralock® borgend schroefdraad

Spiralock® borgend schroefdraad voorkomt het loskomen van boutverbindingen. Het systeem is bestand tegen sterke trillingen en kan worden toegepast met standaard schroeven.

Een ensemble van verschillende bevestigingselementen met Spiralock schroefdraadvergrendelingstechnologie op een lichtgrijze achtergrond.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Spiralock® is een borgende interne schroefdraad met een unieke 30° wig in de kern. De eenrichtingsborging werkt met standaard 60° mannelijke schroefdraadverbindingen.


Al meer dan dertig jaar gebruiken verschillende industrieën Spiralock® voor kritische en zwaarbelaste schroefverbindingen. Spiralock® levert een breed scala aan producten voor diverse toepassingen zoals bevestigingsmiddelen, snijgereedschappen en draadmeters.

Overzicht van Spiralock® producten

Metrische zeskantflensmoeren


Stanley Spiralock zeskant flensmoeren tekening

Spiralock® standaardmoeren hebben sterkteklasse 10 en passen bij 4g, 6g en MJ klasse normen. Ze voldoen aan IFI-normen in de verschillende maten. De standaardoppervlaktebehandeling is heldere zinkchromaat. Andere moertypen, coatings en materialen kunnen op verzoek geleverd worden.

Overlay

Stanley Spiralock zeskant flensmoeren tekening

Zeskantflensmoeren in inch-uitvoering


Stanley Spiralock zeskant flensmoeren tekening

Standaard Spiralock®-moeren voldoen aan SAE Grade 8 en passen bij 2A, 3A en UNJ Class normen. Ze zijn qua maat conform IFI-standaarden. De standaardafwerking is transparante zinkchromaat. Andere moeren, coatings en materialen zijn op aanvraag verkrijgbaar.

Overlay

Stanley Spiralock zeskant flensmoeren tekening

Spiralock® gereedschappen

Zeven verschillende Stanley Spiralock-gereedschappen op een witte achtergrond.

Spiralock®-gereedschappen zijn beschikbaar in diverse uitvoeringen zoals taps, inzetstukken, draadmeters en draadfrezen. Neem contact met ons op om het juiste gereedschap voor uw specifieke toepassingen en eisen te bepalen.

Overlay
Zeven verschillende Stanley Spiralock-gereedschappen op een witte achtergrond.

Toepassingen

  • Zware industrie
  • Lucht- en ruimtevaart
  • Defensie
  • Bouw
  • Medische industrie
  • Spoorwegen
  • Hernieuwbare energie

Kenmerken

  • Zelfcentrerend
  • Vrijdraaiend ontwerp
  • Wigvormige hellingen garanderen borging
  • Volledig herbruikbaar
Verschillende soorten borgende bevestigers

Veilige bevestigingsverbindingen

Beveiligings- en anti-losdraai technologie

Ontdek meer over securing en anti-loosening technology bij Bossard en krijg een overzicht van ons merkportfolio.

Meer weten