Productcategorieën

bigHead® verbindingselementen voor inbedding en oppervlakteverlijming

bigHead® bevestigingsmiddelen vormen de ideale oplossing voor het creëren van een veilig bevestigingspunt in composiet- of kunststofmaterialen. Zonder boren, ponsen of frezen.

Zes verschillende soorten inbeddings- en oppervlaktebevestigingsmiddelen op een witte achtergrond.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

bigHead® bevestigingsmiddelen vallen op door hun ingenieuze ontwerp en veelzijdige toepassingen. Alle bigHeads beschikken over een brede, belasting verdelende kop, gecombineerd met een functionele bevestiging, zoals een schroefdraadstift, kraag of onbewerkte pen. Afhankelijk van het productieproces kunnen de bevestigers op twee manieren worden geïnstalleerd:

  • In-mould bevestiging (co-process): De bevestiger wordt direct geïntegreerd in het productieproces van het composiet- of kunststofonderdeel. Dit minimaliseert assemblagestappen en zorgt voor een sterke, permanente verbinding.
  • Oppervlakteverlijming (post-process): De bevestiger wordt na productie verlijmd op het oppervlak van het onderdeel. Dit biedt maximale flexibiliteit in ontwerp en montage.

Het bigHead® verhaal: een eenvoudige oplossing voor bevestigingsuitdagingen

PS | Embedding and Surface Bonding Fasteners 

Ontdek hoe bigHead® een ontwerpicoon werd.

Voordelen van bigHead® Fasteners


Klokpictogram

Efficiënt


Idee-icoon

Veelzijdig


Pictogram voor het verhogen van productkwaliteit

Hoogwaardig

Schroef icoon

Geen boren of ponsen

Ontwerpicoon

Engineering expertise

Ontwerp en installatie van bigHead® bevestigingsmiddelen

Hoe gebruik je bigHead® bevestigingsmiddelen?

Met bigHead® Inbedding en oppervlakteverlijming bevestigingsmiddelen, heb je twee opties als het gaat om de installatie:  

  • Installatie tijdens het productieproces (in-mould co-process): Bij deze efficiënte optie wordt de bevestiger direct geïntegreerd in het productieproces van het hoofdbestanddeel. Hierdoor is er een naadloze integratie in composieten mogelijk zonder verzwakking van het materiaal. Dit is ideaal voor fabrikanten die het componentontwerp willen vereenvoudigen en de productie-efficiëntie willen maximaliseren doordat nabewerking niet nodig is.
  • Installatie na productie (oppervlakteverlijming post-process): Bij deze optie worden de bevestigers na de productie op het oppervlak van het hoofdbestanddeel bevestigd. Wat de structurele integriteit van het basismateriaal behoud. Dit biedt fabrikanten maximale flexibiliteit in het ontwerp van componenten en de installatie van bevestigingsmiddelen.

Standaard en op maat gemaakte bigHead® bevestigingsmiddelen

bigHead® biedt uitgebreide expertise op het gebied van toepassingen en een breed netwerk aan kennis. Ze zijn de ideale partner om je te begeleiden bij de ontwikkeling van ingebedde en oppervlakteverlijming van bevestigingssystemen. Of het nu gaat om vroege ontwerpbeslissingen, het ontwikkelen van een productiestrategie of het waarborgen van de beste assemblagepraktijken: ze ondersteunen je in elke fase van het proces. Naast hun standaard assortiment bevestigingsmiddelen biedt bigHead® ook maatwerkoplossingen die zijn afgestemd op jouw specifieke behoeften.

bigHead® maatwerk  

Voor maatwerkoplossingen werkt bigHead® nauw met je samen om jouw bevestigingsuitdagingen direct aan te pakken. Er zijn vijf duidelijke stappen in het gezamenlijke ontwerpproces:  

  1. Definiëren: Bespreek wat je precies nodig hebt.
  2. Ontwerpen: Ontvang een ontwerpvoorstel en een kostenindicatie, bekijk dit en stem in met het basisontwerp.
  3. Ontwikkelen: Maak het ontwerp af en zorg dat alle specificaties kloppen. 
  4. Beslissen: Krijg prototypes en monsters om te beoordelen of ze aan de eisen voldoen.
  5. Levering: Productie en levering.