Direct toepasbare schroeven

DIN 7500 draadvormende schroeven

De DIN 7500 is een ISO-metrische draadvormende schroef voor metalen. Ze optimaliseert zowel de bevestigingsprestaties als de totale kosten van de toepassing.taties als kosteneffectiviteit optimaliseert.

Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.
Close-up van een DIN 7500 draadvormende schroef voor metalen met ISO-metrische schroefdraad op een lichtgrijze achtergrond.

DIN 7500 schroeven vormen tijdens montage een metrische schroefdraad in het basismateriaal. Daardoor zijn nabewerkingen zoals tappen overbodig. De combinatie van kostenefficiëntie, trillingsweerstand en hoge verbindingsterkte maakt deze schroef tot een favoriet in uiteenlopende toepassingen.

Voordelen van DIN 7500

Voordeel

Betere prestaties

Verhoog de verbindingsterkte en trillingsbestendigheid van je toepassing.

Voordeel

Kies voor een hoogwaardige multifunctionele schroefoplossing.

Voordeel

20-30% kostbesparing

In vergelijking met conventionele bevestigingstechnologie.

Voordeel

De DIN 7500 schroef bespaart kosten door processtappen te elimineren en de voorraad C-parts te verlagen.

Voordeel

Geen tappen nodig

Het tappen van de schroefdraad in het onderdeel is niet meer nodig.

Voordeel

In vervormbare materialen creëren DIN 7500 draadvormende schroeven zelf schroefdraad, zonder dat extra werkstappen nodig zijn.

Voordeel

Metrisch draad

DIN 7500 schroeven vormen hun eigen ISO-metrische draad in vervormbare metalen.

Voordeel

Een standaard schroef past perfect in de gevormde draad, ideaal voor onderhoud en service.

Een man die handmatig een DIN 7500 schroef installeert met een elektrische schroevendraaier.

Installatie van de DIN 7500 schroef

Monteer de DIN 7500 schroef bij voorkeur met een geautomatiseerd bevestigingssysteem of een handmatige boormachine met koppelregeling (max. 1000 tpm). Om het draadvormingsproces te starten, druk je de schroef licht in het voorgeboorde gat. De schroef is eenvoudig te verwijderen en opnieuw te gebruiken voor onderhoud of reparatie.

Vrouwelijke hand die een hexalobulaire schroef met platte ringkop vasthoudt voor een achtergrond met blauwe dozen.

Informatie over voorgeboorde gaten

Draadvormende schroeven kunnen zowel in blinde als doorlopende gaten worden gebruikt. Voor een correcte montage zijn de materiaaleigenschappen van het bevestigingsdeel, de geometrie en grootte van het gat en de inschroefdiepte essentieel.

Meer details vind je in onze DIN 7500 brochure.

Download hier meer informatie

Thumbnail van de DIN 7500 brochure

Brochure over DIN 7500 schroeven

Bekijk alle specificaties van het DIN 7500 trilobulaire draadvormingssysteem.

3.4 MB | pdf