Direct toepasbare schroeven

​ecosyn® IMX draadvormende schroeven voor directe montage in roestvast staal

Multifunctionele RVS-schroeven voor directe bevestiging in dun plaatmateriaal. Ideaal voor corrosiebestendige toepassingen in de plaatwerkconstructie.

Close-up van een ecosyn IMX thread-forming screw voor RVS op een lichtgrijze achtergrond
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

De ecosyn® IMX combineert de voordelen van zowel draadvormende als roestvstalen schroeven. Gemaakt van martensitisch, gehard en getemperd RVS, is deze schroef ontwikkeld voor directe montage in corrosiebestendig dunwandig plaatmateriaal (zoals INOX A2). Daarnaast is de schroef geschikt voor andere plastisch vervormbare materialen met een hardheid tussen 135 HV en 250 HV.

Met de ecosyn® IMX optimaliseer je, je productieprocessen, verhoog je de betrouwbaarheid van de verbinding en garandeer je corrosiebestendigheid.

Voordelen van ecosyn® IMX

Voordeel

Anti-corrosie

ecosyn® IMX RVS schroeven bieden een hoge corrosiebestendigheid.

Voordeel

De corrosiebestendigheid is vergelijkbaar met die van INOX A2.

Voordeel

Hoge prestaties

Hoge draagkracht en weerstand tegen het losdraaien door trillingen.

Voordeel

Optimaliseer je bevestigingsverbinding met een hoogwaardige multifunctionele schroef.

Voordeel

Geen draadsnijden

Bespaar tijd en werkstappen met een zelftappende schroef.

Voordeel

De ecosyn® IMX is zelftappend. Daardoor bespaar je tijd en processtappen én verlaag je de kosten in je productie.

Voordeel

Geschikt

voor metrisch schroefdraad.

Voordeel

Gaat een ecosyn® IMX verloren? Dan kun je deze eenvoudig vervangen door een standaard metrische schroef met dezelfde eigenschappen.aard schroef met dezelfde eigenschappen.

ecosyn® IMX toepassingsgebieden

De ecosyn® IMX is ideaal voor plaatwerkconstructies, maar ook voor veel andere toepassingen. Denk hierbij aan:

  • Dekplaten
  • Beugels  
  • Profielverbindingen
  • Apparatuurbouw en ventilatiesystemen

In agressieve omgevingen of bij bepaalde materiaalcombinaties kan spanning-corrosiebreuk optreden. Raadpleeg de brochure voor gedetailleerde informatie over materiaalkeuze en montagecondities.

Thumbnail van de ecosyn IMX brochure

Brochure over ecosyn® IMX

Download meer informatie over de ecosyn® IMX draadvormende schroef en de voordelen ervan.

687.4 KB | pdf