Direct toepasbare schroeven

EJOT ALtracs® Plus schroeven voor directe bevestiging in metaal

EJOT ALtracs® Plus zijn draadvormende schroeven die speciaal zijn ontwikkeld voor hoge sterkte in lichte metaallegeringen en andere non‑ferrometalen zoals zink, koper en messing, tot een hardheid van 140 HB.

Een close-up van een EJOT Altracs plus schroef voor directe bevestiging in metaal op een lichtgrijze achtergrond met het EJOT-logo in de rechterbovenhoek.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Deze speciale draadvormende schroef voor lichte metalen is ontworpen voor directe montage in gegoten gaten. Hiermee kunnen aanzienlijke kostenbesparingen worden gerealiseerd ten opzichte van metrische schroeven, doordat het aantal bewerkingsstappen wordt verminderd. Met een hoge klemkracht en trillingsbestendigheid biedt de ALtracs® Plus langdurige stabiliteit, ook onder hoge dynamische en thermische belasting.

Voordelen van ALtracs® Plus schroeven

Voordelen

Tot 40%

kostenbesparing door minder bewerkingsstappen

Voordelen

De EJOT ALtracs® Plus bespaart tijd en kosten doordat bewerkingsstappen, zoals draad snijden, kunnen vervallen.

Voordelen

Geoptimaliseerd

draadontwerp met 33° flankhoek

Voordelen

De 33° flankhoek creëert sterkere moerdraden vergeleken met 60°. De grotere draadwortel versterkt de moerdraad in de zwakkere metalen, terwijl de asymmetrische flank de materiaalverplaatsing optimaliseert en een groot draadcontactoppervlak creëert.

Voordelen

Lichtgewicht

ontwerp

Voordelen

De geoptimaliseerde draadgeometrie van de ALtracs® Plus maakt het gebruik van kleinere en kortere schroeven mogelijk, wat gewicht bespaart, terwijl tegelijkertijd hoge sterktewaarden behouden blijven.

Voordelen

Veilige montage

dankzij lage inschroefmomenten en hoge veiligheidsmarges

Voordelen

De lage inschroefmomenten en hoge veiligheidsmarges van ALtracs® Plus-schroeven zorgen voor een ruime marge voor een veilige installatie met standaard pneumatische en elektrische gereedschappen.

EJOT ALtracs® Plus toepassingen en kenmerken

Toepassingen

De ALtracs® Plus is ideaal voor directe bevestiging in non-ferrometalen en lichtgewicht constructietoepassingen, bijv. in

  • Automotive engineering/carrosseriebouw
  • Installatie- en machinebouw
  • Voertuigonderbouw
  • Transportsysteembouw
  • Interieuraankleding in spoorvoertuigen
  • Gebouwinstallaties, aanbouwdelen
  • Profielverbindingen
  • Lichtgewicht constructietoepassingen

Kenmerken

  • Multifunctionele verbindingstechnologie
  • Hoge belastbaarheid door grote schroefdraaddiepte
  • Hoge zelfborgende werking van de schroefdraad
  • Compatibel met metrische schroeven
  • Voorspankracht en aandraaigedrag vergelijkbaar met metrische 10.9 schroeven
  • ALtra Calc® prognoseprogramma voor het voorontwerp van de verbinding om tijd en moeite te besparen

EJOT® en ALtracs® zijn geregistreerde handelsmerken van EJOT SE & Co. KG.