Directe toepasbare schroeven

EJOT FDS® vloeiboorschroef voor hoogsterkteplaat

De EJOT FDS® vloeiboorschroef is geschikt voor demonteerbare hoogsterkteplaatverbindingen. Wordt gebruikt om dunne platen van staal of aluminium te verbinden zonder voorboren of ponsen.

Een EJOT FDS flow-drilling schroef voor demonteerbare plaatverbindingen op lichtgrijze achtergrond met het rode EJOT-logo in de rechterbovenhoek.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Hoogsterkteverbindingen in lichtgewichtconstructie en de automotivesector

Lichtgewichtconstructie speelt in veel industrieën een belangrijke rol. In de automotivesector is het terugdringen van energieverbruik een van de grootste uitdagingen, terwijl de componenten tegelijkertijd hoge belastingen moeten weerstaan. Daarom blijft de kwaliteit van schroefverbindingen cruciaal. De EJOT FDS® vloeiboorschroef maakt sterke verbindingen van dunne platen staal of aluminium, zonder dat voorboren of ponsen nodig is, en is geschikt voor deze complexe omstandigheden

Voordelen van EJOT FDS® schroeven

Voordelen

Hoge Sterkte

FDS®-schroeven creëren een sterke verbinding die hoge belastingen kan weerstaan.

Voordelen

De hoge draagcapaciteit van de schroefdraad van de FDS®-schroef creëert een sterke verbinding die zowel hoge uittrekkrachten als hoge afschuifbelastingen kan overbrengen.

Voordelen

Bestand

tegen trillingen

Voordelen

De EJOT FDS® biedt zowel een hoog losdraamoment als trillingsbestendigheid.

Voordelen

Geen spaanvorming

Het inschroefproces van de FDS® schroef is spaanloos.

Voordelen

Er is geen voorboren of ponsen nodig en de resulterende verbinding is zowel water- als gasdicht.

Voordelen

Eenvoudig Onderhoud

EJOT FDS® schroeven creëren een metrische schroefdraad en zijn gemakkelijk te vervangen.

Voordelen

De schroeven zijn gemakkelijk te demonteren en te recyclen. In geval van een aanstaande reparatie of verlies van bevestigingsmiddelen kunnen ze worden vervangen door een conventionele metrische schroef. Toegang is slechts van één kant nodig.

Installatieproces van vloeiboorschroeven

PS | Direct Assembly Screws | EJOT FDS
Grafische weergave van de zes verschillende fasen van het EJOT FDS-installatieproces, van verhitting van het plaatmetaal tot penetratie en doorschroeven tot het aandraaien van de verbinding.

Fases van het FDS®-schroefproces

  1. Verwarming van het materiaal door drukkracht en hoge snelheid
  2. Doordringen van het materiaal met de conische schroefpunt
  3. Vormen van de cilindrische doorgang
  4. Spanloze vorming van een metrische moerdraad
  5. Volledige doorgang van de schroef
  6. Aandraaien van de schroef met het ingestelde koppel

Het juiste schroefgereedschap kiezen

Vloeiboorverbindingen vragen om een hoge schroefsnelheid en een gedefinieerde drukkracht. Draadvorming en het aandraaien van de schroef vereisen een hoog koppel. Ons productteam adviseert over het juiste gereedschap en kan helpen bij de specificatie. Daarnaast kunnen assemblagetests plaatsvinden in het toepassingslaboratorium van EJOT®, zodat de selectiecriteria voor het juiste gereedschap duidelijk worden.

Verschillende soorten direct toepasbare schroeven op een witte achtergrond.

Veilige bevestigingsverbindingen

Directe montageschroeven

Ontdek meer over directe montagetechnologie bij Bossard en krijg een overzicht van ons merkportfolio.

Meer informatie

EJOT® en FDS® zijn geregistreerde handelsmerken van EJOT SE & Co. KG.