Direct toepasbare schroeven

EJOT PT® Zelftappende schroeven voor kunststof

Een klassieke zelftappende schroef voor thermoplastische toepassingen.

Close-up van een EJOT PT zelftappende schroef voor thermoplastische toepassingen op een lichtgrijze achtergrond.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

De EJOT PT® is een zelftappende schroef die direct in thermoplastische materialen kan worden gemonteerd. Door zijn ontwerp en samenstelling biedt de schroef bescherming tegen waterstofbrosheid en vermindert hij de spanning in thermoplasten. Deze schroeven worden in verschillende sectoren en toepassingen ingezet. Voor toepassingen met hogere eisen aan corrosiebescherming zijn er uitvoeringen in A2 en A4 roestvaststaal beschikbaar.

Voordelen van EJOT PT® schroeven

Voordeel

30° Flankhoek

Vergroot de draaddiepte en de draagkracht.

Voordeel

Dit vermindert ook de radiale belasting tijdens de montage, vergroot de axiale doorsnede en verbetert de materiaalstroom.

Voordeel

Optimale

materiaalstroom en lage radiale spanning.

Voordeel

De EJOT PT® beschikt over een groot axiaal component dat zorgt voor een efficiënte materiaalstroom tijdens het draadvormingsproces. Bovendien leidt de grotere materiaalverplaatsing tot een verlaging van de radiale spanning in het kerngebied van de schroef.

Voordeel

Optimale afstand

Het beste ontwerp van de draadafstand zorgt voor een goede borging van de schroef.

Voordeel

Daarnaast creëert het een gebalanceerde belastingverhouding in de vorm van draaddiepte.

Voordeel

Kostenbesparing

En verhoogde efficiëntie.

Voordeel

Dankzij de PT® zelftappende schroef kunnen dunwandige platte structuren worden ontworpen, wat resulteert in lagere materiaalkosten en kortere cyclustijden bij spuitgieten.

EJOT® en PT® zijn geregistreerde handelsmerken van EJOT SE & Co. KG.