Direct toepasbare schroeven

EJOT SHEETtracs® zelftappende plaatschroeven

Hoe dunner een metalen plaat met voorgeponste gaten, hoe lastiger het is om daarin een schroefdraad te vormen. SHEETtracs®-schroeven bieden hiervoor een optimale oplossing en zijn speciaal ontwikkeld voor plaatdiktes van minder dan 1,5 mm.

Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.
Weergaven van twee metalen EJOT Sheettracs schroeven - zelfborende plaatmetaalschroeven - op lichtgrijze achtergrond met het EJOT-logo in de rechterbovenhoek.
Een EJOT SHEETtracs schroef - een zelfborende schroef voor dunne plaatmetalen - op een witte achtergrond.

EJOT SHEETtracs®: de bevestigingsoplossing voor dun plaatmateriaal

SHEETtracs® is een schroefdraadvormende schroef voor betrouwbare verbindingen in dun plaatmateriaal met voorgeboorde gaten. Waar conventionele schroeven voor dun plaatmateriaal gebruikmaken van een metrische 60°-schroefdraad, is SHEETtracs® speciaal ontwikkeld voor toepassingen met dun plaatmateriaal.

Hoewel een metrische schroefdraad dankzij de kleinere spoed meer gebruikmaakt van de beschikbare schroefdraad in het plaatmateriaal, vormt de gegenereerde binnenschroefdraad vaak het zwakste punt van de verbinding. Daarom ontwikkelde EJOT® een speciale schroef voor dun plaatmateriaal die zorgt voor een sterkere en stabielere binnenschroefdraad.

Dankzij deze betrouwbare oplossing kan plaatmateriaal dunner en lichter worden uitgevoerd. Dat helpt om het totale kostenplaatje te verlagen, bijvoorbeeld bij de productie van witgoed.

Voordelen van SHEETtracs® schroeven

  • Creëert een sterke schroefverbinding
  • Betrouwbare assemblage dankzij goede uitlijning en optimale schroefdraadvorming
  • Zorgt voor een robuuste binnenschroefdraad met hoge weerstand tegen doldraaien
  • Hoge trillingsbestendigheid
  • Meerdere malen monteerbaar en demonteerbaar

Speciale schroefdraadgeometrie

De unieke eigenschappen van SHEETtracs® zijn te danken aan de speciale schroefdraadgeometrie. De asymmetrische flankhoek van 45° (30°/15°) vermindert de materiaalverplaatsing en creëert een sterkere binnenschroefdraad in dun plaatmateriaal. Dit resulteert in een hoge uittrekweerstand en een betrouwbare verbinding.

De ronde doorsnede van de belastbare schroefdraad zorgt voor meer overlap tussen de schroefdraadflanken dan bij niet-ronde schroefdraadgeometrieën. Dankzij de metrische spoed kan de schroef, bijvoorbeeld bij reparaties, eenvoudig worden vervangen door een standaard metrische schroef.

Omgekeerde flankhoek

De omgekeerde flankhoek ontstaat in het vormgebied en loopt door totdat de belastbare schroefdraad bijna de volledige buitendiameter bereikt. Hierdoor wordt het kraaggat grotendeels in de inschroefrichting gevormd.

Niet-circulaire draadvormende zone

De niet-circulaire draadvormende zone zorgt ervoor dat de schroef eenvoudig en gecentreerd kan worden geplaatst en soepel kan worden ingeschroefd. De verhoogde schroefdraadsegmenten zorgen voor een goede ingrijping in het plaatmateriaal.

Drie fasen van het draadvormingsproces van een EJOT Sheettracs schroef voor plaatmetaal

SHEETtracs® Installatieproces

Het installatieproces van deze zelfborende plaatschroef kan worden onderverdeeld in drie stappen:

  1. Inbrengen
  2. Draadvorming
  3. Aan

Download meer informatie

Thumbnail SHEETtracs® Brochure

Brochure over SHEETtracs®

SHEETtracs® is een schroef die speciaal is ontworpen voor het betrouwbaar bevestigen van dunne platen, waarbij een voorgeboord gat wordt gebruikt om de schroefdraden te vormen.

2.2 MB | pdf

EJOT® en SHEETtracs® zijn geregistreerde handelsmerken van EJOT SE & Co. KG.