Direct toepasbare schroeven

EVO PT®-zelftappende schroeven voor thermoplasten

De EJOT EVO PT® is de ideale schroef voor montage in alle soorten thermoplasten. Dankzij de hoge procesbetrouwbaarheid en een consistent inschroefmoment biedt dit bevestigingselement betrouwbare assemblageprocessen en een groot standaardisatiepotentieel.

Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.
Twee EVO PT zelftappende schroeven voor thermoplasten op lichtgrijze achtergrond met het EJOT-logo in de rechterbovenhoek.

De EVO PT® is de doorontwikkeling van de EJOT PT® en Delta PT®-zelftappende schroeven voor kunststoffen. Dankzij het innovatieve schroefdraadvormingsproces blijft het inschroefmoment tijdens de montage vrijwel onafhankelijk van de inschroefdiepte. Hierdoor kan in de productie een uniform aandraaimoment worden toegepast, zelfs wanneer schroeven met verschillende lengtes worden gebruikt.

Betrouwbare positionering voor een consistent assemblageproces

Het speciale aanloopdraad aan de punt van de EVO PT® zorgt ervoor dat de schroef zichzelf automatisch centreert in het voorgeboorde gat. Dit draagt bij aan een betrouwbaar assemblageproces en helpt toleranties in gatposities of uitlijnfouten van componenten op te vangen. Daarnaast zorgt het aanloopdraad voor een gelijkmatige belasting van de schroefdraadflanken en een uniforme spanningsverdeling onder de schroefkop na montage.

Kenmerken van EVO PT®

  • Hoge assemblagebetrouwbaarheid
  • Hoge weerstand tegen trillingen
  • Hoge borgende werking en hoge treksterkte
  • Aandraaimoment onafhankelijk van de inschroefdiepte
  • Automatische zelfuitlijning
  • Compensatie van toleranties in gatposities
  • Demonteerbare verbinding
  • EVO CALC® digitaal prognoseprogramma beschikbaar voor voorlopige ontwerpberekeningen

EJOT® en EVO PT® zijn geregistreerde handelsmerken van EJOT SE & Co. KG.