Direct toepasbare schroeven

SPAX® schroeven

SPAX® biedt schroeven voor diverse toepassingen binnen en buiten en voor houtconstructies en ramen.

Een assortiment van verschillende soorten Spax-schroeven voor binnen- en buitentoepassingen, voor hout en raamconstructies.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Voor zowel binnen- als buitentoepassingen worden SPAX®-schroeven veel gebruikt. Ze zijn tevens een betrouwbare keuze voor houtconstructies en raam systemen. Daarom vertrouwen vakmensen, doe-het-zelvers, architecten en de industrie op de innovatieve bevestigingsmiddelen van SPAX voor hun werk.

Overzicht van SPAX® schroeven

Schroeven voor binnentoepassingen

Een Spax directe montageschroef op een witte achtergrond.

De toepassingen van SPAX®-schroeven binnenshuis omvatten onder andere vloeren, plafonds, wanden, meubels, trappen, keukens en badkamers. Bijna alle binnentoepassingen maken gebruik van MDF-platen, achterpanelen, houten onderdelen of metalen beslag.

De SPAX-M is een van de speciale versies die uitstekend geschikt is voor de montage in MDF-platen. De SPAX-flensschroef met kruisgleuf heeft een hoger aandraaimoment, waardoor het materiaal niet wordt beschadigd of vervormd. Een perfecte keuze voor hardboard.

Kenmerken:  

  • Installatie zonder voorboren, eenvoudig en snel
  • Nauwkeurige positionering dankzij de SPAX 4CUT- en SPAX CUT-tips
  • Tijdbesparend, vooral bij hardhout  
  • Corrosiebescherming beschikbaar in WIROX (heldere zinkcoating, Cr6-vrij) en YELLOX (gele zinkcoating, Cr6-vrij)

Overlay
Een Spax directe montageschroef op een witte achtergrond.

Schroeven voor buitentoepassingen

SPAX roestvrijstalen schroef voor buitengebruik op een witte achtergrond.

In buitentoepassingen worden SPAX® schroeven voornamelijk gebruikt voor: terrassen, paden, looppaden, gevels, pergola’s en omheiningen. Voor weerbestendigheid raden wij altijd SPAX® roestvaststalen schroeven (A2 of A4) aan voor dit soort toepassingen.

Kenmerken:  

  • Installatie zonder voorboren, eenvoudig en snel
  • Nauwkeurige positionering dankzij de SPAX 4CUT- en SPAX CUT
  • Speciale bevestigingsdraad zorgt voor een veilige en duurzame verbinding
  • Geschikt voor zichtbare en niet-zichtbare schroefverbindingen

Overlay
SPAX roestvrijstalen schroef voor buitengebruik op een witte achtergrond.

Schoeven voor hout toepassingen

Een SPAX® schroef voor houtconstructies op een witte achtergrond.

SPAX® roestvaststalen schroeven en SPAX schroeven met WIROX-coating zijn de perfecte oplossing om corrosie te voorkomen. Veelgebruikte toepassingen voor houtconstructies zijn: carports, balkons, dakisolatie, spantconstructies en kruislings verband. De kwaliteit en de prestaties van de verbinding blijven gegarandeerd, ongeacht het type SPAX®-product.

Kenmerken:  

  • Maximale bescherming tegen corrosie met: WIROX-coating of roestvrij staal
  • Schroef met ringkop met een hoger aandraaimoment en grotere afstand tussen individuele schroeven  
  • Geschikte keuze voor kozijnen en smalle houten delen
  • SPAX draadstangen elimineren de behoefte aan lijm  

Overlay
Een SPAX® schroef voor houtconstructies op een witte achtergrond.

Schroeven voor raaminstallatie


SPAX® FEX-serie voor raamproductie

De SPAX® FEX-serie staat bekend om zijn uitstekende prestaties in de raamproductie. Het assortiment omvat onder andere zelfborende frameschroeven, zelftappende schroeven, combinatieschroeven, koppelschroeven en bevestigingsschroeven voor zowel PVC- als houten profielen. Een andere hoogwaardige optie voor raam- en deurkozijnen is de SPAX frameanker, een plugvrije oplossing die niet alleen geschikt is voor kunststof en houten kozijnen, maar ook voor het verbinden van PVC-profielen.

Kenmerken:  

  • Een compleet assortiment voor raamproductie
  • Eenvoudige installatie met minder spleetvorming in hout
  • Cilindrische kop voor houten kozijnen en verzonken kop met kunststof afdekdoppen voor kunststof kozijnen   

Overlay

SPAX® FEX-serie voor raamproductie