Direct toepasbare schroeven

Tecfi bevestigingssystemen: betonschroeven en wigankers

Tecfi is een Italiaans bedrijf gespecialiseerd in bevestigingsmiddelen voor beton, zoals betonschroeven en wigankers. Ontdek meer over deze hoogwaardige bevestigingsoplossingen.

Een ensemble van Tecfi betonschroeven en wigankers voor sterke bevestigingsverbindingen in beton.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.
Overzicht van 7 verschillende soorten Tecfi betonschroeven.

Overzicht van Tecfi bevestigingsmiddelen

Betonschroeven

Voor een efficiënte en betrouwbare bevestiging in beton zijn betonschroeven een geschikte keuze. Ze laten zich snel en gemakkelijk installeren en bieden tegelijkertijd een hoge belastingcapaciteit. Waar andere bevestigingsmethoden permanent zijn, kunnen betonschroeven indien nodig worden verwijderd. Door de verschillende kopvormen zijn ze geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

Tecfi betonschroeven zijn ontworpen voor gebruik in zowel gescheurd als ongescheurd beton. Ze beschikken over een brandveiligheidscertificering en voldoen aan de eisen voor seismische belasting in categorieën C1 en C2.

4 Tecfi wigankers voor het verankeren van hoge belastingen in beton

Wigankers

Wigankers bieden een robuuste oplossing voor het verankeren van hoge belastingen in zowel gescheurd als ongescheurd beton. Door hun eenvoudige montage kunnen werkprocessen efficiënt worden uitgevoerd: na het boren en reinigen van het boorgat, wordt de wiganker eenvoudig met een hamer ingebracht en onder gecontroleerd aandraaien vastgezet. Door het aandraaien komt de conische schroef vast tegen de wand van het boorgat, waardoor de hoogste draagkracht wordt behaald. Wigankers zijn ideaal voor het creëren van een permanente en trillingsbestendige bevestiging.

Wij bieden Tecfi wigankers voor diverse toepassingen, waaronder ETA-goedgekeurde wigankers voor zowel gescheurd als ongescheurd beton, seismische toepassingen, roestvrijstalen uitvoeringen, verschillende instel- en inbouwdieptes, en meer.