Direct toepasbare schroeven

TOX muurpluggen, bevestigingssystemen en isolatiebevestigingen

TOX staat bekend om zijn rode universele wandplug en is een pionier op het gebied van wandbevestigingen. Het assortiment bestaat onder andere uit hollewandpluggen, expansieduvels, zware ankers, sanitaire bevestigingen, frameankers en isolatiebevestigingen.

Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.
Verschillende Tox-wandankers, inclusief universele ankers, afdichtingspluggen en meer.

Universele multifunctionele ankers

De multifunctionele ankers van TOX zijn geschikt voor vrijwel alle bouwmaterialen. Ze zetten zich uit in massief steen en verankeren zich in holtes in de muur.

TOX TRI 


Een rode universele plug op een witte achtergrond.

De originele TOX TRI werd ontwikkeld in 1973 en is geschikt voor vrijwel alle bouwmaterialen. Afhankelijk van het materiaal zet het zich automatisch uit of verankert het zich.

Kenmerken:  

  • Universele wandplug geschikt voor vrijwel alle bouwmaterialen
  • 3-voudig gespleten wandpluglichaam zonder dop
  • Anti-rotatie mechanisme op de nek van de wandplug en een draaiend vleugelmechanisme op het wandpluglichaam voorkomen rotatie in het bouwmateriaal
  • Installatie mogelijk via voor- en doorboorgaten

Overlay

Een rode universele plug op een witte achtergrond.

TOX DECO 

Universele plug geschikt voor bijna alle bouwmaterialen

Met de TOX DECO kunnen schroeven dankzij de speciale geometrie eenvoudig worden ingedraaid. De afneembare wandplugdop beschermt het oppervlak en voorkomt dat de plug dieper in het boorgat schuift.

Kenmerken:  

  • Universele wandplug geschikt voor vrijwel alle bouwmaterialen
  • 4-voudig gespleten expansielichaam met dop voor een gelijkmatige krachtverdeling
  • Anti-rotatie mechanisme op de nek van de wandplug en draaiend vleugelmechanisme voorkomen rotatie in het bouwmateriaal

Overlay
Universele plug geschikt voor bijna alle bouwmaterialen

TOX TRIKA

Een witte universele plug op een witte achtergrond.

De TOX TRIKA wordt geleverd met een wandplugdop, die het oppervlak van de muur beschermt en voorkomt dat de plug dieper in het boorgat schuift. Ze zijn geschikt voor plug-in installatie.

Kenmerken:  

  • Universele wandanker geschikt voor vrijwel alle bouwmaterialen
  • 3-voudig gespleten wandpluglichaam met dop
  • Anti-rotatie mechanisme op de nek van de wandplug en draaiend vleugelmechanisme op het wandpluglichaam voorkomen rotatie in het bouwmateriaal

Overlay
Een witte universele plug op een witte achtergrond.

Wand ankers voor speciale eisen

Aqua Stop Pro afdichtingsplug

Een blauwe afdichtende universele plug en een schroef op een witte achtergrond.

De TOX Aqua Stop Pro is de ideale afdichtplug voor bevestigingsprojecten in vochtige ruimtes – zonder dat silicone nodig is! Hij is ontworpen voor veelzijdige bevestigingen in tegelwanden en vloeren en is geschikt voor zowel privé- als commerciële ruimtes zoals badkamers, douches, keukens, enz.

Kenmerken:  

  • Gemaakt van hoogwaardig en duurzaam HDPE speciaal plastic  
  • Dubbele afdichtingslippen zorgen voor optimale afdichting tussen de plug en het bouwmateriaal zonder gebruik van siliconen  
  • De kraag beschermt de tegel tijdens de installatie
  • Geoptimaliseerde universele geometrie vergemakkelijkt het verankeren

Overlay
Een blauwe afdichtende universele plug en een schroef op een witte achtergrond.

Barracuda expansiewandplug

Een grijze uitzetplug op een witte achtergrond.

De TOX Barracuda heeft tot 30% hogere belastingswaarden dan standaard expansiepluggen. Dankzij de unieke 4-vinnen-technologie verankert hij zich stevig in het boorgat en voorkomt zo dat de plug meedraait bij het indraaien van schroeven. Dit zorgt voor een extra sterke en betrouwbare bevestiging.

Kenmerken:  

  • Meervoudige anti-rotatie vergrendeling en hoge belastingscapaciteit
  • Flexibele plughals die zich aanpast aan het boorgat
  • Nauwkeurige schroefgeleiding
  • Geschikt voor spaanplaatschroeven
  • 100% nylon en halogeenvrij

Overlay
Een grijze uitzetplug op een witte achtergrond.

Bevestigen van Externe Thermische Isolatie Composiet Systemen (ETICS)

De markt voor ETICS groeit door de steun van energiebesparingssubsidies. De hoge isolatiewaarde van deze systemen brengt echter de uitdaging van lage houdkrachten met zich mee voor latere bevestigingen. TOX biedt bevestigingsoplossingen voor een breed scala aan toepassingen, van lichte tot zware lasten, zoals huisnummers en zonweringen.

Thermo / Thermo Plus 

PS | Tox Thermo Plus

De TOX Thermo en Thermo Plus isolatiewandpluggen zijn speciaal ontwikkeld voor het bevestigen van lichte lasten zoals brievenbussen en borden in massief isolatiemateriaal. Ze voorkomen warmteverlies door thermische bruggen en beschermen de gevel tegen druk.

Kenmerken:  

  • Isolatiewandplug met grof, taps toelopend schroefdraad en een platte kop
  • Geschikt voor zowel haak- als houtschroeven  
  • Zeskantige aansluiting (SW12)
  • Gepatenteerde compressietechnologie voor sterke en stabiele bevestiging

Overlay
PS | Tox Thermo Plus

Toestemming voor YouTube vereist

Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.

Thermo Proof 

PS | Tox Thermo Proof

Voor een stevige en duurzame montage van zware lasten zoals airconditioners, zonneschermen, satellietsystemen en warmtepompen biedt TOX de Thermo Proof. Dit systeem is officieel goedgekeurd voor isolatiediktes tot 300 mm en voorkomt schade aan de gevel.

Kenmerken:  

  • Sterke afstandsmontage voor ETICS, gevelsteen en platte daken
  • Aqua-Stop beschermt de gevel tegen vochtinfiltratie
  • Roestvrij staal garandeert roestbestendigheid
  • Beperkt warmteverlies tot een minimum

Overlay
PS | Tox Thermo Proof

Toestemming voor YouTube vereist

Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.

Thermo Proof Mini

PS | Tox Thermo Proof Mini

Met de TOX Thermo Proof Mini kunnen lichte tot middelzware objecten, zoals regenpijpen, borden en verlichting, stevig worden bevestigd. Dit montagesysteem compenseert isolatiediktes van 50 tot 200 mm en verankert de belasting direct in de ondergrond. 

Kenmerken:  

  • Draagt gewichten van 15 tot 40 kg
  • Ook geschikt voor zachte isolatiematerialen zoals steenwol
  • Geen thermische brugvorming
  • Voorkomt drukbelasting op de gevel
  • Slank ontwerp voor subtiele bevestiging

Overlay
PS | Tox Thermo Proof Mini

Toestemming voor YouTube vereist

Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.

Thermo Proof Plus 

PS | Tox Thermo Proof Plus

Het bevestigen van zwaardere objecten aan buitenmuren met isolatielaag kan problematisch zijn, vooral wanneer het pleisterlaagje beschadigd raakt en water in de isolatie kan trekken. Met de Thermo Proof Plus biedt TOX een robuuste, roestvrije oplossing voor dit probleem.

 Kenmerken:  

  • Aqua-Stop beschermt de gevel tegen vocht en schimmel   
  • Tot 250% meer kracht dan concurrerende producten  
  • Geschikt voor isolatiediktes en afstandsmontages tot 320 mm  
  • 10- en 12-mm schroefdraadstangen voor variabele verbindingen
  • Goedgekeurd voor alle afstandsinstallaties  
  • Minimaal energieverlies en geen thermische bruggen

Overlay
PS | Tox Thermo Proof Plus

Toestemming voor YouTube vereist

Deze video wordt gehost door YouTube en vereist dat marketingcookies worden geaccepteerd. Accepteer marketingcookies om de inhoud te bekijken.