Draadinserts

FASTEKS® Compressiebegrenzers

Compressiebegrenzers beperken compressiekrachten op kunststof onderdelen en voorkomen overbelasting. Ze worden toegepast in diverse industrieën waar kunststoffen en composieten worden gebruikt of waar metaal wordt vervangen.

Vier verschillende soorten FASTEKS compressiebegrenzers in ovale en ronde vormen met en zonder kop op een lichtgrijze achtergrond met het FASTEKS-logo.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Waarom heb je compressiebegrenzers nodig?

Tijdens het aandraaien van bouten tijdens de montage ontstaan drukkrachten die kunststof onderdelen kunnen vervormen of beschadigen. Compressiebegrenzers voorkomen dat de structurele integriteit van het kunststof onderdeel in dit proces wordt aangetast.

Wij bieden een standaard assortiment FASTEKS® compressiebegrenzers voor inpers- en inspuitmontage, geschikt voor schroefdiameters van M4 tot M10.

Voordelen van FASTEKS® compressiebegrenzers

Voordelen

Bescherm materialen

tegen overbelasting

Voordelen

FASTEKS® compressiebegrenzers beperken de drukkrachten op kunststof spuitgietdelen en voorkomen zo overbelasting van het materiaal.

Voordelen

Verhoog de

sterkte en duurzaamheid.

Voordelen

FASTEKS® compressiebegrenzers verhogen de sterkte en draagkracht van kunststof onderdelen. Ze verlengen ook de levensduur door koude vloei van thermoplastische spuitgietdelen te verminderen, ook bij verhoogde temperaturen.

Voordelen

Veelzijdig

en zijn breed toepasbaar

Voordelen

FASTEKS® compressiebegrenzers zijn geschikt voor een breed scala aan toepassingen en industrieën en kunnen worden aangepast aan specifieke toepassingsvereisten.

FASTEKS® compressiebegrenzers overzicht

FCL 1: FASTEKS® Ronde compressiebegrenzers zonder kraag

Een FASTEKS compressiebegrenzer in een ronde versie zonder kop op een witte achtergrond.

Het symmetrische ontwerp maakt een tweezijdige montage mogelijk zonder dat oriëntatie van het onderdeel nodig is.

Overlay
Een FASTEKS compressiebegrenzer in een ronde versie zonder kop op een witte achtergrond.

FCL 2: FASTEKS® Ronde compressiebegrenzers met kraag

Een FASTEKS compressiebegrenzer in een ronde versie met kop op een witte achtergrond.

De uitvoering met kraag beschikt over een groter contactoppervlak, wat zorgt voor een hogere weerstand tegen axiale belastingen.

Overlay
Een FASTEKS compressiebegrenzer in een ronde versie met kop op een witte achtergrond.

FCL 3: FASTEKS® Ovale compressiebegrenzers zonder kraag

Een FASTEKS compressiebegrenzer in een ovale versie zonder kop op een witte achtergrond.

De ovale uitvoering biedt extra flexibiliteit ten opzichte van ronde compressiebegrenzers bij centerlijn- en tolerantieketens. Het symmetrische ontwerp maakt tweezijdige montage mogelijk zonder oriëntatie.

Overlay
Een FASTEKS compressiebegrenzer in een ovale versie zonder kop op een witte achtergrond.

FCL 4: FASTEKS® Ovale compressiebegrenzers met kraag

Een FASTEKS compressiebegrenzer in een ovale versie met kop op een witte achtergrond.

Deze uitvoering combineert een groter contactoppervlak voor hogere axiale belastingen met extra flexibiliteit ten opzichte van ronde compressiebegrenzers bij tolerantieketens.

Overlay
Een FASTEKS compressiebegrenzer in een ovale versie met kop op een witte achtergrond.
Miniatuur Factsheet FASTEKS Compression Limiters

FASTEKS® compressiebegrenzers factsheet

Download de factsheet voor technische details en meer informatie over FASTEKS® compressiebegrenzers.

891.8 KB | pdf

Meer informatie over compressiebegrenzers

Productie en montageproces voor compressiebegrenzers

Compressiebegrenzers kunnen worden vervaardigd via verschillende processen, zoals koudextrusie, stansen, buigen, draaien en zinkdrukgieten. Montage vindt plaats via warmte, ultrasoon lassen of inpersen.

De centrale uitwendige karteling zorgt ervoor dat het kunststof tijdens het spuitgietproces geleidelijk rondom en in de karteling vloeit. Bij inpersmontage zorgt het ongekartelde gedeelte ervoor dat de compressiebegrenzer correct wordt gepositioneerd in het geboorde of gevormde gat vóór assemblage.

FASTEKS® compressiebegrenzers beschikken over voldoende mechanische sterkte om klemkrachten te weerstaan die worden veroorzaakt door een aangedraaide ISO-klasse 10.9 schroef. De speciale geometrie van de onderdelen zorgt ervoor dat de compressie onder deze omstandigheden minder dan 1 procent van de totale lengte bedraagt.

De juiste compressiebegrenzer selecteren

Het is belangrijk dat de lengte van de afstandhouder zorgvuldig wordt gekozen in verhouding tot het kunststof onderdeel en de tegenpartijen, zodat de klemkracht op het kunststof beperkt blijft en het materiaal niet wordt overbelast.

Daarnaast moet elke compressiebegrenzer worden afgestemd op het materiaal, het type bevestigingselement en de twee gebruikte materialen in de specifieke toepassing.

Speciale compressiebegrenzers verminderen de effecten van koude vloei van thermoplastische spuitgietdelen over tijd en bij verhoogde temperaturen door een “metaal-op-metaal”-contact te behouden, waardoor de klemkracht consistent blijft.

De keuze van het productieproces en de montagemethode is cruciaal voor de kwaliteit van het eindproduct en de veiligheid van de toepassing. Afhankelijk van de vereisten kunnen verschillende processen en montagemethoden worden gekozen om het gewenste resultaat te bereiken.

Wij begeleiden je graag bij het vinden van de juiste oplossing!