FASTEKS® FTI schroefdraad inzetstukken productoverzicht
Ontwerp 1: Draadinserts met snijsleuven

- Materiaal: Staal, gehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd / INOX 1.4305
- Verkrijgbaar in: M2.5, M3, M4, M5, M6, M6a, M8, M10, M12, M14, M16 en M20
Kenmerken:
- Bewezen standaardproduct geschikt voor alle toepassingen
- Twee snijsleuven, spanenvormend ontwerp
- Eerste twee schroefdraadgangen zijn conisch; de insert functioneert als een draadsnijder
- Voor materialen met lage tot gemiddelde treksterkte (neigt tot lichte compressie in hardere materialen)
Ontwerp 2: Draadinserts met snijgaten lang

- Materiaal: Gehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd / INOX 1.4305
- Verkrijgbaar in: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 en M16
Kenmerken:
- Verdere ontwikkeling van ontwerp 1 (met snijsleuven)
- Geschikt voor materialen met hogere treksterkte (blijft vormvast)
- Draadsnijden via drie extreem scherpe snijgaten
- Eerste twee schroefdraadgangen zijn conisch; de insert functioneert als een draadsnijder
- Spaanvormend ontwerp
Ontwerp 3: Draadinserts met korte snijgaten

- Materiaal: Gehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd / INOX 1.4305
- Verkrijgbaar in: M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12, M14 en M16
Kenmerken:
- Doorontwikkeling van ontwerp 1 (met snijsleuven)
- Geschikt voor materialen met hogere treksterkte (blijft vormvast)
- Draadsnijden via drie extreem scherpe snijgaten
- Eerste twee schroefdraadgangen zijn conisch; de insert functioneert als een draadsnijder
- Spaanvormend ontwerp
Ontwerp 4: Draadinserts met lange spaankamer

- Materiaal: Gehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd / INOX 1.4305
- Verkrijgbaar in: M4, M5, M6, M8 en M10
Kenmerken:
- Doorontwikkeling van ontwerp 2 (met snijgaten)
- Geschikt voor toepassingen die een spaanvrije binnendraad vereisen (bijv. elektronische assemblages)
- Spaankamer zorgt voor een constant schone binnendraad
- Blijft vormvast, geschikt voor materialen met hogere treksterkte
Ontwerp 5: Draadinserts met korte spaankamer

- Materiaal: Gehard staal, verzinkt, blauw gepassiveerd / INOX 1.4305
- Verkrijgbaar in M4, M5, M6, M8 en M10
Kenmerken:
- Doorontwikkeling van ontwerp 3 (met korte snijgaten)
- Geschikt voor toepassingen die een spaanvrije binnendraad vereisen (bijv. elektronische assemblages)
- Spaankamer zorgt voor een constant schone binnendraad
- Blijft vormvast, geschikt voor materialen met hogere treksterkte