Draadinserts

FILTEC® Draadinserts

Met FILTEC® draadinserts creëer je sterke schroefdraadverbindingen met een optimale krachtoverdracht van de bout naar de moerschroefdraad.

Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.
Drie FILTEC draadinserts, in zilver en één roze, met spiraalstructuur op een lichtgrijze achtergrond en FILTEC-logo in de rechterbovenhoek.

FILTEC® draadinserts zijn ideaal voor het versterken van schroefdraad in materialen met een lage afschuifsterkte, zoals aluminium en magnesium. Hierdoor zijn ze onmisbaar in sectoren zoals machine- en installatietechniek, elektronica, automotive en luchtvaart. Met FILTEC® draadinserts creëer je een vrijwel slijtagevrije schroefdraad.

Voordelen van FILTEC® draadinserts

  • Eenvoudige montage
  • Kosteneffectief
  • Ideaal voor reparatie en onderhoud
  • Slijtagevrij en corrosiebestendig
  • Leverbaar in een groot aantal schroefdraadmaten
Zilveren FILTEC metalen draad schroefdraadinsert met spiraalstructuur en tang op een witte achtergrond.

FILTEC+® draadinserts

De standaard FILTEC+® draadinsert vereenvoudigt de montage aanzienlijk. Dankzij het geoptimaliseerde ontwerp kan de insert net zo eenvoudig worden geïnstalleerd als een schroef. Voor de montage is slechts een eenvoudige plaatsingsdoorn nodig.

  • Schroefdraad: metrisch, UNC, UNF
  • Verkrijgbaar in verschillende draadlengtes
  • Materiaal: roestvast staal 1.4301
  • Andere uitvoeringen en schroefdraadmaten zijn op aanvraag verkrijgbaar

Een roze LOCKFIL metaaldraad schroefdraadinsert met spiraalstructuur en tang op een witte achtergrond.

LOCKFIL+® zelfborgende draadinserts

Deze speciale draadinsert is voorzien van één of meerdere veelhoekige windingen die druk uitoefenen op de flanken van de gemonteerde schroef. Hierdoor is de insert bijzonder geschikt voor toepassingen die worden blootgesteld aan wisselende belastingen of trillingen. Extra schroefborging is daardoor niet nodig.

  • Schroefdraad: metrisch, UNC, UNF
  • Verkrijgbaar in verschillende draadlengtes
  • Roze uitvoering
  • Materiaal: roestvast staal 1.4301
  • Andere uitvoeringen en schroefdraadmaten zijn op aanvraag verkrijgbaar