Draadinserts

KATO® Draadinserts zonder afbreeklip

KATO® draadinserts zijn ideaal voor zwaarbelaste schroefdraadverbindingen, verbindingen die regelmatig worden gedemonteerd of voor het herstellen van beschadigde schroefdraad.

Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.
Twee KATO draadinserts, één roze en één zilverkleurig, met spiraalstructuur op een lichtgrijze achtergrond en KATO-logo in de rechterbovenhoek.

In veel materialen, zoals aluminium, wordt het daarom aanbevolen om draadinserts preventief toe te passen. KATO® draadinserts van roestvast chroomnikkelstaal kunnen in enkele eenvoudige stappen worden geïnstalleerd en bieden een efficiënte montage zonder afbreeklip.

Voordelen van KATO® draadinserts

  • Zonder afbreeklip
  • Tweezijdige installatiesleuf
  • Eenvoudig en zonder beschadiging te verwijderen
  • Voldoet aan internationale normen voor eisen, passing, functionaliteit en materiaal
  • Extra veilig doordat er geen risico bestaat dat een afbreeklip achterblijft in de component
Twee KATO schroefdraadinserts, één roze en één zilverkleurig, gemaakt van opgerolde draad met spiraalstructuur op een witte achtergrond.

Draadinserts zonder afbreeklip

Beschikbare schroefdraadmaten: M2,5 - M12

Uitvoering:

  • Standaard
  • Zelfborgend (roze uitvoering)

Normen en materiaal:

  • Materiaal 1.4301 volgens EN 10088-1
  • Materiaal AISI 304
  • Voldoet aan de normen NAS 1130 en MIL-I-8846
  • Voldoet na montage aan DIN 8140

Andere uitvoeringen en schroefdraadmaten zijn op aanvraag verkrijgbaar.