Draadinserts

KEENSERTS® Draadinserts

Deze extra sterke draadinserts hebben speciale vergrendelingssleutels die draaien en trillen voorkomen, zelfs bij intensief gebruik.

Close-up van een Keenserts metalen draadinsert met hoge sterkte en vier speciale borgpennen voor optimale prestaties.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

KEENSERTS® draadinserts zijn de ideale oplossing om te voorkomen dat schroefdraad beschadigd raakt in toepassingen, zoals: werktuigbouwkunde, precisietechniek en lucht- en ruimtevaart. Ze zijn gemaakt van roestvrij staal (1.4305 / AISI 303), waardoor ze bijzonder duurzaam zijn en vele los- en vastdraai bewegingen zonder problemen doorstaan.

KEENSERTS® zijn een uitstekende keuze voor lichtmetalen, staal of gietijzeren toepassingen. Daarnaast kunnen ze ook eenvoudig en efficiënt dienen als vervanging voor beschadigde schroefdraad in dure componenten.

Hand die een Keenserts draadinsert vasthoudt

Speciale vergrendelingstechnologie

KEENSERTS® draadinserts zijn voorzien van speciaal vergrendelingssleutels, die de inserts op hun plaats houden en daardoor losraken voorkomen, zelfs bij zware toepassingen. Afhankelijk van de schroefdraadmaat zijn de inserts beschikbaar met twee of vier sleutels, zowel met een gewone als een borgende schroefdraad.

Voordelen van KEENSERTS® Schroefdraadinzetten

  • Eenvoudige installatie
  • Zeer duurzaam
  • Efficiënte reparatie van beschadigd schroefdraad
  • Vooraf geassembleerde sleutelvergrendelingen

Overzicht van KEENSERTS® bevestigingsmiddelen

Draadinserts met 2 vergrendelingssleutels

Draadinserts met 2 sleutelvergrendelingen op witte achtergrond.
  • Verkrijgbaar in standaardmaten: M3x0.5 (type KNCM), M4x0.7 (type KNCM), M5x0.8 (types KNM & KNHM), en M6x1.0 (types KNM & KNHM)  
  • Materiaal: roestvrijstaal 1.4305  
  • Andere types op aanvraag beschikbaar

Overlay
Draadinserts met 2 sleutelvergrendelingen op witte achtergrond.

Draadinserts met 2 borgende vergrendelingssleutels

Zelfborgende Keenserts draadinsert met 2 sleutelvergrendelingen op een witte achtergrond.
  • Verkrijgbaar in standaardmaten: M5x0.8 (typen KNML & KNHML), M6x1.0 (typen KNML & KNHML)  
  • Materiaal: roestvrijstaal 1.4305 met Molykote® oppervlaktebehandeling  
  • Andere types op aanvraag beschikbaar 

Overlay
Zelfborgende Keenserts draadinsert met 2 sleutelvergrendelingen op een witte achtergrond.

Draadinserts met 4 borgende vergrendelingssleutels

Een Keenserts schroefdraadinsert met 4 vergrendelingssleutels op een witte achtergrond.
  • Verkrijgbaar in standaardmaten: M8x1.25 (typen KNM & KNHM), M10x1.50 (typen KNM & KNHM), M12x1.75 (typen KNM & KNHM), en M16x2.00 (type KNHM)
  • Materiaal: roestvrij staal 1.4305
  • Andere types op aanvraag beschikbaar

Overlay
Een Keenserts schroefdraadinsert met 4 vergrendelingssleutels op een witte achtergrond.

Draadinserts met 4 borgende vergrendelingssleutels

Inserts met schroefdraad met 4 sleutelsloten, zelfborgend op witte achtergrond
  • Verkrijgbaar in standaardmaten: M8x1.25 (typen KNML & KNHML), M10x1.50 (typen KNML & KNHML), M12x1.75 (typen KNML & KNHML), en M16x2.00 (type KNHML) 
  • Materiaal: roestvrij staal 1.4305 met Molykote® oppervlaktebehandeling 
  • Andere types op aanvraag beschikbaar

Overlay
Inserts met schroefdraad met 4 sleutelsloten, zelfborgend op witte achtergrond

KEENSERTS® Installatiegereedschap

Verschillende gereedschappen en apparaten voor draadinserts op een witte achtergrond.

Wij leveren het juiste gereedschap voor het installeren van KEENSERTS® draadinserts. In onze webshop vind je zowel handgereedschap als hydro-pneumatisch gereedschap en het benodigde materiaal.

Overlay
Verschillende gereedschappen en apparaten voor draadinserts op een witte achtergrond.

Download hier meer informatie over KEENSERTS® bevestigingsmiddelen.

Thumbnail voor de brochure van key locking inserts

Brochure over key-lock inserts

Lees meer over de technische details van key-lock inserts in onze brochure.

421.6 KB | pdf