Draadinserts

TAPPEX® Draadinserts

TAPPEX® draadinserts zorgen voor nauwkeurige en stevige interne schroefdraad in werkstukken van kunststof, hout, lichte metaallegeringen en composietmaterialen.

Vier verschillende soorten TAPPEX® draadinserts, waaronder messing en stalen inserts.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Met het veelzijdige assortiment draadinserts biedt TAPPEX® kostenefficiënte oplossingen voor uiteenlopende toepassingen. De inserts, vervaardigd uit messing, staal of roestvrijstaal, worden gebruikt in diverse materialen en sectoren.

Voordelen van TAPPEX® draadinserts: 

  • Creëren sterke, slijtvaste schroefdraad in kunststof, hout en composietmaterialen
  • Slijtvast en corrosiebestendig
  • Geschikt voor herhaald los- en vastdraaien van boutverbindingen
  • Breed inzetbaar
  • Verschillende installatiemethoden mogelijk

Overzicht van TAPPEX® draadinserts

TRISERT® schroef-in draadinzetstukken

Een messing Tappex Trisert schroefdraad inzetstuk op een witte achtergrond

TRISERT® zelftappende draadinserts garanderen een schone, spaanderloze binnendraad. Een groot voordeel van de draadinserts zonder kop is dat ze aan beide zijden kunnen worden gebruikt.

  • Draadmaten: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8 en M10  
  • Model: met en zonder kop  
  • Installatie: inschroeven  
  • Materiaal: messing  

Overlay
Een messing Tappex Trisert schroefdraad inzetstuk op een witte achtergrond

TRISERT-3® inschroefbare draadinserts van staal voor lichte legeringen en kunststof.

Een Tappex Trisert stalen schroefdraadbus op witte achtergrond

TRISERT-3® zelftappende draadinserts voldoen aan de hoogste eisen, waardoor ze geschikt zijn voor toepassingen in de medische en life science sector, de maritieme en de voedingsindustrie.

  • Draadmaten: M3, M4, M5, M6, M8 en M10  
  • Model: met kleine kop  
  • Installatie: inschroeven  
  • Materiaal: staal, roestvrijstaal 303 vergelijkbaar met 1.4305, en roestvrij staal 316 vergelijkbaar met 1.4401 

Overlay
Een Tappex Trisert stalen schroefdraadbus op witte achtergrond

FOAMSERT® inschroefbare draadinserts voor hout en schuim

Een Tappex Foamsert schroefdraadinzetstuk voor het inschroeven in schuim en hout

De FOAMSERT® draadinserts zijn speciale zelftappende inserts voor gebruik in voorgeboorde gaten in schuim en hout.

  • Draadmaten: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, en M8  
  • Model: met en zonder kop  
  • Installatie: inschroeven  
  • Materiaal: messing  

Overlay
Een Tappex Foamsert schroefdraadinzetstuk voor het inschroeven in schuim en hout

MULTISERT® inpersdraadinserts voor kunststof

Een Tappex Multisert messing schroefdraadbus voor persinbouw in thermoplasten.

MULTISERT® draadinserts zijn perfect voor thermoplastische materialen. Ze hebben interne schroefdraad en een gepatenteerde weerhaakvorm, die zorgt voor een hoge uittrekweerstand.

  • Draadmaten: M1.6, M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 en M12  
  • Model: met en zonder kop  
  • Installatie: inpersen, ultrasonische inbedding of thermische invoeging (lokaal smelten van de kunststof)
  • Materiaal: messing     

Overlay
Een Tappex Multisert messing schroefdraadbus voor persinbouw in thermoplasten.

MICROBARB® Inpersdraadinserts voor kunststof

Een Tappex Microbarb schroefdraad inzetstuk ideaal voor gebruik in dunwandige materialen

MICROBARB® draadinserts zijn een subgroep van de MULTISERT® draadinserts, met dezelfde kenmerken maar een kortere totale lengte. Ze zijn geschikt voor gebruik in dunne materialen.

  • Draadmaten: M2, M2.5, M3, M4, M5, M6, M8 en M10  
  • Model: met kop  
  • Installatie: inpersen
  • Materiaal: messing  

Overlay
Een Tappex Microbarb schroefdraad inzetstuk ideaal voor gebruik in dunwandige materialen

HIMOULD® draadinserts voor inzetgieten

Een Tappex Himould messing schroefdraadinzetstuk voor gegoten en gegoten componenten

HIMOULD® draadinserts van messing worden gebruikt in gegoten en gevormde componenten. Dankzij de dunne wanden kunnen de HIMOULD® inserts direct in spuitgietmallen worden geplaatst en overgegoten. Deze inserts zijn uiterst veelzijdig en geschikt voor thermoplastische en thermohardende componenten.

  • Draadmaten: M2, M2.5, M3, M3.5, M4, M5, M6, M8, M10 en M12  
  • Model: met doorlopende of blinde schroefdraad
  • Installatie: inzetgieten
  • Materiaal: messing  

Overlay
Een Tappex Himould messing schroefdraadinzetstuk voor gegoten en gegoten componenten

Installatiegereedschap voor draadinserts

Verschillende gereedschappen en apparaten voor draadinserts op een witte achtergrond.

We leveren je ook de juiste gereedschappen en apparatuur voor de installatie van draadinserts. Bekijk ons uitgebreide assortiment gereedschappen in de webshop.

Overlay
Verschillende gereedschappen en apparaten voor draadinserts op een witte achtergrond.

Download hier meer informatie

Thumbnail voor de Tappex® draadinserts brochure

Brochure voor Tappex® draadinserts

Raadpleeg onze brochure voor gedetailleerde informatie en technische specificaties van Tappex® draadinserts.

1.3 MB | pdf