Elematic productoverzicht
Standaard serie kabelbinders

De meest populaire en meest gebruikte kabelbinder van Elematic. Deze hoogwaardige, volledig kunststof kabelbinder biedt een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. Ideaal voor uiteenlopende sectoren, zoals OEM, MRO en de bouw.
Kenmerken:
- Bundelbereik van 75 mm tot 1000 mm met breedtes van 2,2 mm tot 12,5 mm
- Eendelig ontwerp met vergrendelingspal
- Grote keuze aan uitvoeringen, materialen en afmetingen
- Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
2-LOCK™ kabelbinders

De Elematic® 2-LOCK™ kabelbinders zijn gemaakt van PA 6.6 en voorzien van een dubbele metalen tand van roestvast staal AISI 316. Dit innovatieve vergrendelingssysteem met gepatenteerde kunststof omhulde RVS-vergrendeling garandeert uitstekende mechanische prestaties. 2-LOCK™ combineert maximale treksterkte met minimale installatie-inspanning. Ideaal voor elektrische installaties, industriële bekabeling, spoorwegtechnologie, schakel- en verdeelkastbouw en andere specialistische toepassingen.
Kenmerken:
- Eenvoudig in gebruik
- Geschikt voor lage installatietemperaturen (-40 °C tot +60 °C)
- Hoge treksterkte
- Minimale installatie-inspanning
- Uitstekende mechanische prestaties
- Afgeronde randen voor een veilige en letselvrije installatie
- UV-bestendig (zwarte uitvoering)
Easy Belturing kabelbinders

Easy Belturing kabelbinders zijn geschikt voor buitentoepassingen, vooral onder zware weersomstandigheden en bij langdurige blootstelling aan UV-straling. In vergelijking met Belturing Plus is geen gereedschap nodig voor de installatie, waardoor de montage nog sneller verloopt. Het toegepaste technopolymeer biedt minimaal tien jaar extra UV-bestendigheid in gebieden met hoge zoninstraling, zoals Zuid-Europa. Bovendien zijn installatietemperaturen tot -30 °C mogelijk. Dit maakt Easy Belturing ideaal voor elektrische installaties, zonnepanelen, industriële bekabeling, de automotive-industrie en uiteenlopende buitentoepassingen.
Kenmerken:
- Eenvoudige invoer met minimale inspanning
- Maximale installatiesnelheid en aanzienlijke tijdbesparing
- Geen installatiegereedschap nodig
- Ideaal voor bovengrondse leidingen of werkzaamheden op moeilijk bereikbare plaatsen
- Tijdelijke vergrendelpositie maakt het mogelijk kabels toe te voegen of te verwijderen
- Uniek ontwerp met externe vertanding voorkomt beschadiging van de isolatie
- Uitstekende UV-bestendigheid en stabiele treksterkte, bijzonder geschikt voor buitentoepassingen tot -30 °C
Belturing Plus Kabelbinder

Net als de Easy Belturing-lijn zijn de Belturing Plus kabelbinders van Elematic ideaal voor gebruik buitenshuis, met name onder zware weersomstandigheden en bij langdurige blootstelling aan UV-straling. Gemaakt van hetzelfde technopolymeer bieden ze een UV-bestendigheid van minimaal tien jaar in gebieden met hoge zonnestraling. Bovendien kunnen ze worden geïnstalleerd bij temperaturen tot -30°C. Belturing Plus kabelbinders zijn een uitstekende keuze voor elektrische installaties, fotovoltaïsche systemen, schakelbouw, industriële bedrading, de auto-industrie of diverse buitentoepassingen.
Kenmerken:
- Uitstekende UV-bestendigheid
- Consistente treksterkte
- Hoge weerstand tegen oplosmiddelen, oliën en vetten
- Uniek ontwerp met externe tanden om beschadiging van isolatie te voorkomen
- Lage vochtabsorptie
2-weg kabelbevestigingen

Met de 2-weg kabelbevestigingen van Elematic® bevestig je kabels en leidingen op elk glad oppervlak, zelfs in de meest veeleisende toepassingen. Ze zijn geschikt voor binnen- en buitengebruik en vormen een betrouwbare oplossing voor sectoren zoals de voedingsmiddelenindustrie en farmaceutische industrie.
Kenmerken:
- UV-bestendig of detecteerbaar (metaaldetector of röntgeninspectie)
- Verkrijgbaar in ABS wit of zwart
- Met of zonder lijmlaag
- Verkrijgbaar in diverse afmetingen
- Ideaal voor beperkte ruimtes
4-weg kleefplaat, detecteerbaar

De detecteerbare 4-weg kleefplaat van Elematic® is ideaal voor toepassingen in de farmaceutische en chemische industrie, evenals in de voedings- en diervoederindustrie. Dankzij het polyamide 6.6 met ijzeroxide is betrouwbare detectie gegarandeerd.
Kenmerken:
- Uitstekende bestendigheid tegen aromatische oplosmiddelen, oliën, vetten en afgeleide stoffen
- Goede bestendigheid tegen basen, beperkte bestendigheid tegen zuren en niet bestand tegen fenolen en gechloreerde oplosmiddelen
- Polyamide 6.6 met ijzeroxide maakt detectie met metaaldetectoren of röntgeninspectiesystemen mogelijk
- Halogeenvrij
- Verkrijgbaar met bijpassende detecteerbare kabelbinders
Gevlochten beschermhulzen

Gevlochten beschermhulzen beschermen en bundelen kabels. Ze worden toegepast in omgevingen waar hoge eisen worden gesteld aan brandwerendheid en lage rooktoxiciteit. Elematic® biedt gevlochten beschermhulzen van polyester of polyamide 6 met een hoge bestendigheid tegen slijtage en chemische invloeden. Typische toepassingen zijn elektrische installaties, telecommunicatie, spoorwegtechnologie en kabelassemblage.
Kenmerken:
- Flexibele kabelbescherming
- Eenvoudig kabelbundels invoeren en verwijderen
- Kan met een thermisch snijgereedschap worden afgesneden om rafelen aan de uiteinden te voorkomen