Overzicht van HellermannTyton® kabelbinders en kabelbevestigingen
2-delige kabelbinders voor randen en hoeken

Deze 2-delige kabelbinders met bevestigingsonderdelen zijn ideaal voor toepassingen waar geboorde gaten of lasstuds niet mogelijk zijn en waar lijm vanwege temperatuurproblemen niet kan worden gebruikt. Typische toepassingsgebieden zijn onder andere de automotive, elektrotechniek, schakelkastbouw en kabelboomproductie.
Kenmerken:
- Innovatieve kabelbinder met open-kop ontwerp
- Vooraf geassembleerd met EdgeClip en Q-tie
- Q-tie bespaart meer dan 25% van de gebruikelijke werktijd
- De kop van de kabelbinder kan na het bundelen worden verplaatst voor een optimale bundelpositie
- Voor randen van 1–3 mm
Kabelbinderbevestiging FlexTack

FlexTack biedt een betrouwbare bevestigingsoplossing, speciaal voor gebogen en schuine oppervlakken. De gebruikte acryl-lijm is geschikt voor zowel hoge als lage energieoppervlakken. FlexTack is een veelzijdige kabelbinderbevestiging voor elke industrie.
Kenmerken:
- Flexibele bevestiging voor ronde en schuine oppervlakken
- Biedt meer ontwerpvrijheid en zorgt voor een gelijkmatige spanningsverdeling met gewichtsvermindering
- Innovatieve bevestigingsoplossing voor oppervlakken met hoge en lage energie
- Geschikt voor oppervlakken met hoge energie, zoals metaal of glas
Lijmontwerpbevestiging

Het PMB5 lijmontwerpbevestigingselement is een uitstekende oplossing wanneer schroefbevestiging niet mogelijk is. Door het ontwerp kan het lijmbevestigingselement ook op oneffen oppervlakken worden gebruikt en wordt het bevestigd met pasta of vloeibare lijm. Het PMB5 is geschikt voor toepassingen in industrieën, zoals: spoorwegen, de automotive, hernieuwbare energie en schakelkastbouw.
Kenmerken:
- lijmontwerpbevestigingselement voor bevestigingen met pasta/vloeibare lijmen
- Basisgeometrie zorgt voor een optimale vormsluiting met de uitgeharde lijm
- Gemaakt van hittebestendig PA 6.6
- Ook geschikt voor gebruik met heetlijm
Kabelbinder vergrendeld door glasvezelpen KR

Deze kabelbinders kenmerken zich door hun gladde band en unieke vergrendelmechanisme. Het speciale ontwerp zorgt voor een veilige bundeling van kabels en draden, zelfs in moeilijke omgevingen. Glasvezelversterkte kabelbinders worden veel gebruikt in de windenergie, automotive, spoorwegen, elektronica, lucht- en ruimtevaart en defensie.
Kenmerken:
- Robuuste kabelbinder zonder vertanding om schade aan kabels te voorkomen
- Glasvezelversterkte pen vergrendelt de band op zijn plaats
- Veilig en trillingsbestendig
Q-Mount kabelbevestigingen

Q-Mount kabelbinderbevestigingen worden gebruikt in combinatie met kabelbinders om de kabelbundel op zijn plaats te houden. Ze zijn beschikbaar in een versie met schroefbevestiging of zelfklevend. De Q-Mount is de perfecte tegenhanger voor Q-ties bij het plaatsen van kabels in verticale positie. Ze worden toegepast in verschillende industrieën, zoals de automotive, elektrotechniek, OEM, industriële automatisering, telecommunicatie en zonnepaneelproductie.
Kenmerken:
- Oplossingen met 4- en 2-weg ingang zijn beschikbaar
- Flexibel en snel in gebruik
- De zelfklevende versie biedt een snelle en kostenefficiënte installatie ten opzichte van schroefbevestiging
- Hoge temperatuurbestendigheid
RFID-kabelbinders

Radiofrequentie-identificatie (RFID) biedt snelle en duidelijke identificatie voor beveiliging, nummering, tracering en identificatiedoeleinden. Kabelbinders met RFID-technologie worden vooral gebruikt bij elektrische inspecties, voorraadbeheer, onderhoud en reparaties.
Kenmerken:
- Snelle gegevensverwerking en efficiënte processen
- Voorkomen van handmatige fouten
- Contactloze gegevenscommunicatie