Jacob® metalen kabeldoorvoeren
PERFECT metalen kabelwartel

De lamellair afdichtende inzet van de PERFECT kabelwartel biedt een breed klembereik. Naast een ruime keuze aan standaarduitvoeringen zijn er twee verschillende EMC-varianten beschikbaar. IP68/IP69K-beschermingsklasse garandeert waterdichtheid en betrouwbaarheid in extreme omgevingen. Beschikbare maten: M12 tot M63, met acht verschillende schroefdraadmaten.
Kenmerken:
- Kabelbescherming
- Groot klembereik
- UV-, ozon- en weerbestendig. Geschikt voor buitengebruik
- Waterdicht tot 50 meter, IP68-gecertificeerd (5 bar)
PERFECT plus Ex

De PERFECT plus Ex kabelwartels zijn ontworpen voor gebruik in mogelijk explosieve omgevingen. De interne dubbele afdichting beschermt kabels zowel binnen als buiten.
Kenmerken:
- Groot afdichtings- en klembereik
- Zacht voor kabels; voorkomt kabelvervorming
- Eenvoudige installatie
- Geschikt voor temperaturen van -40 °C tot +85 °C
- IP66/IP68-bescherming (10 bar, 30 min)