Elektrotechnische producten

MTCONNECTIVITY vermogenselementen: Press-fit connectoren

Vermogenselementen zijn een robuuste en betrouwbare oplossing voor het aanvoeren en verdelen van hoge stromen naar printplaten.

Vijf verschillende MTCon stroomelementen, waaronder een power tower, power socket en power edge, voor het verdelen van hoge stromen naar printplaten.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

MTConnectivity (MTCon) biedt innovatieve PCB-technologie en expertise op het gebied van press-fit connectoren, stroomelementen, sockets en levert kennis voor hightech industriële toepassingen in sectoren, zoals automotive, off-road, elektronische apparaten, lucht- en ruimtevaart, spoorwegen, openbare diensten en defensie.

Overzicht van zes verschillende MTCON-stroomelementen op een witte achtergrond.

MTCON Stroomelementen

Vermogenselementen bieden betrouwbare oplossingen voor het leveren van grote elektrische vermogens en stromen aan printplaten (PCBs). Ze maken draad-naar-printplaatverbindingen mogelijk tussen een draad en een PCB, evenals verbindingen tussen circuits. Componenten zoals geschroefde zekeringen, relais of stroomrails kunnen ook worden aangesloten op de power-elementen.

Het MTCON-portfolio omvat een groot aantal vermogenselementen voor verschillende vereisten. Voorbeelden zijn:

  • Stroomtorens en stroomaansluitingen (Power Towers en Power Sockets) voor het bevestigen van kabelschoenen, midi- of mega-zekeringen en andere componenten op PCB’s.
  • Stroomranden (Power Edges) voor het aansluiten van hoogstroomrelais, kabelschoenen en meer.
  • Aardingsmodules (Power 2 Ground) voor het bevestigen van kabelschoenen of grote, zware componenten zoals batterijontkoppelaars op PCB’s. Daarnaast beschermen ze de printplaat tegen mechanische belasting.
  • Beveiligingselementen (Power Protectors) die bescherming bieden tegen contact en verdraaiing en kortsluitingen in nabijgelegen componenten voorkomen.

Download meer informatie

Miniatuur MTCON Brochure

MTCONNECTIVITY Brochure

Meer informatie over MTCONNECTIVITY vermogenselementen en connectoren vind je in onze brochure.

7.3 MB | pdf

Veelgestelde vragen over vermogenselementen

Wat zijn vermogenselementen?

Vermogenselementen zijn robuuste en betrouwbare bevestigings- en verbindingselementen voor het aanvoeren en verdelen van hoge stromen naar printplaten, tot maximaal 1.000 ampère.

Voor welke toepassingen worden vermogenselementen gebruikt?

Er zijn veel toepassingen voor hoogstroomcontacten. In principe worden stroomelementen gebruikt waar hoge stromen worden overgedragen. Dit varieert van de automotive en industriële productie tot e-mobiliteit en hernieuwbare energie. Concreet worden vermogenselementen toegepast in voertuigen, wind- en zonne-energiesystemen en in industriële en meettechnologie.

Vermogenselementen zorgen voor een betrouwbare en stabiele stroomvoorziening door hoge stromen naar printplaten aan te voeren en te verdelen.

In welke sectoren worden vermogenselementen gebruikt?

Vermogenselementen worden in verschillende sectoren gebruikt. In de automotive spelen ze een grote rol in elektrische voertuigen en zorgen ze voor de stroomvoorziening, net als bij fabrikanten van laadstations.

In zonne- en windenergie zorgen ze voor een efficiënte verdeling van hoge stromen. In de industriële en meettechnologie worden ze toegepast in uiteenlopende machines en apparaten.

Wat zijn de voordelen van het gebruik van vermogenselementen?

Vermogenselementen bieden verschillende voordelen, zoals hoge betrouwbaarheid en duurzaamheid. Hun hoge belastbaarheid en lage verliezen tijdens de stroomoverdracht zijn ook belangrijke factoren.

Daarnaast zorgen vermogenselementen voor een efficiënte uitvoering van hoogstroomtoepassingen, wat van groot belang is in veel sectoren.

Wat is BlueBrass®?

BlueBrass® is een familie van loodvrije messinglegeringen, ontwikkeld door Aurubis Stolberg. Ze voldoen niet alleen aan de eisen van de elektrische, auto- en consumentensector op het gebied van bewerkbaarheid en kosteneffectiviteit, maar spelen ook in op de toenemende vraag naar loodvrije producten.

De legeringen in de BlueBrass®-familie worden individueel aangepast aan de product- en procesvereisten van de klant. Ze zijn geschikt voor sanitaire toepassingen en zijn beschikbaar als halffabrikaten in de vorm van band- en draadproducten, evenals in staafvorm.

BlueBrass® biedt nieuwe mogelijkheden voor componentproductie dankzij de combinatie van hoge sterkte, goede vervormbaarheid en goede bewerkbaarheid. De goede elektrische geleidbaarheid van BlueBrass® maakt het ook ideaal voor gebruik in stroomvoerende componenten.

De legeringselementen van BlueBrass® zijn milieuvriendelijk en niet-toxisch. Ze zijn goed mengbaar met bestaande recyclingcycli en voldoen al aan de wettelijke eisen voor loodvrije legeringen zonder gebruik te maken van de uitzonderingen