Elektrotechnische producten

Panduit® oplossingen voor kabelbeheer

Ontdek uitgebreide oplossingen voor kabel- en draadbeheer, inclusief kabelbinders, kabelbevestigingsoplossingen, kabelidentificatie en krimptechnologie.

Close-up van een zwarte Panduit kabelbinder met drie instappunten op een lichtgrijze achtergrond.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Als een bekend merk in kabel- en draadbeheer biedt Panduit® uitgebreide oplossingen voor kabelbinders, kabelstrips (tyraps), bevestigingsoplossingen,  kabeletikettering en krimptechnologie. Met een breed scala aan beschikbare maten, typen en materialen heeft Panduit® zeker de juiste oplossing voor je kabeluitdaging.

Naast hun assortiment voor standaardtoepassingen bieden ze ook producten voor extreme omstandigheden, zoals mechanische belasting, zware weersomstandigheden, extreme hitte, kou of agressieve chemische omgevingen.   

Overzicht van Panduit® kabelbeheeroplossingen

Pan-Ty® Kabelbinders

Panduit Pan-Ty kabelbinders van verschillende kleuren op witte achtergrond, inclusief een kabelassemblage

Pan-Ty® kabelbinders van Panduit zijn veelzijdig en breed inzetbaar. Ze zijn verkrijgbaar in diverse uitvoeringen, materialen en afmetingen, waardoor ze geschikt zijn voor uiteenlopende toepassingen in onder andere OEM, MRO en de bouw.

Kenmerken:  

  • Geschikt voor bundels van 71 tot 1100 mm, met breedtes van 1,8 tot 12,7 mm
  • Eendelig ontwerp met vergrendelingswig  
  • Ruime keuze aan uitvoeringen, materialen en afmetingen  
  • Toepasbaar voor zowel binnen als buiten

Overlay
Panduit Pan-Ty kabelbinders van verschillende kleuren op witte achtergrond, inclusief een kabelassemblage

Dome-Top® kabelbinders

Een verscheidenheid aan Panduit Dome-Top kabelbinders in verschillende kleuren op een witte achtergrond.

Dome-Top® is de ideale keuze wanneer een hoge treksterkte en lage invoerkracht vereist zijn. Het gepatenteerde ontwerp met een roestvrijstalen klemveer zorgt voor een precieze, traploze afstelling over de hele bundel. De gestructureerde binnenzijde voorkomt dat de kabelbinder zijwaarts verschuift op de kabelbundel.

Kenmerken:  

  • Hoge treksterkte  
  • Minimale belasting bij installatie dankzij lage invoerkracht
  • Verkrijgbaar in verschillende materialen voor diverse toepassingen
  • Toepasbaar voor zowel binnen als buiten

Overlay
Een verscheidenheid aan Panduit Dome-Top kabelbinders in verschillende kleuren op een witte achtergrond.

Sta-Strap® kabelbinders

Drie zwarte Panduit Sta-Strap kabelbinders met verschillende kopvormen op witte achtergrond.

Dankzij hun tweeledige ontwerp hebben Sta-Strap® kabelbinders een zeer lage invoerkracht. Het vrij beweegbare hoofd maakt het mogelijk om de kabels strak te bundelen, waardoor de Sta-Strap® zelfs in krappe ruimtes kan worden geïnstalleerd. Daarnaast maakt de taps toelopende punt de installatie gemakkelijker. Sta-Strap® kabelbinders zijn ideaal voor regelmatig bundelen en doorpanelen toepassingen.

Kenmerken:   

  • Eenvoudig handmatig te bedienen  
  • Compact ontwerp met lage kophoogte  
  • Los te maken vóór definitieve spanning en het afsnijden 

Overlay
Drie zwarte Panduit Sta-Strap kabelbinders met verschillende kopvormen op witte achtergrond.

Quick-Build montagesysteem voor kabelbomen

Close-up van een Panduit Quick-built kabelboom bord

Met de Quick-Build™ modulaire oplossing voor kabelassemblage kun je kabelbomen efficiënt, snel en eenvoudig samenstellen voor prototypes of eindproductie. De bijpassende accessoires van Panduit zorgen ervoor dat de kabelbomen op zo’n manier worden bevestigd dat de kabelbinders eenvoudig en handig gemonteerd kunnen worden. De PAT4.0 automatische kabelbindertang is ook geschikt voor het installeren van de kabelbinders.

Kenmerken:  

  • Eenvoudig en beter beheer van kabelboombevestigingen  
  • Verminderde kosten voor accessoires en materialen
  • Versnelt en vereenvoudigt installatieprocessen

Overlay
Close-up van een Panduit Quick-built kabelboom bord

PAT 4.0 Automatische kabelbindertang

Een Panduit PAT 4.0 automatiseringsinstallatiesysteem voor de eenvoudige installatie van Panduit kabelbinders.

Met de Panduit PAT 4.0 automatische kabelbindertang kun je tot 84 kabelbinders per minuut installeren. Dit is ongeveer zes keer sneller dan handmatige installatie. De PAT 4.0 heeft een ergonomisch ontwerp en is voorzien van een gebruiksvriendelijk touchscreen.

Kenmerken:  

  • Snelle en moeiteloze installatie, maximale productiviteit
  • Aanzienlijke verlaging van arbeidskosten
  • Kan worden gebruikt met alle montagematerialen, kabelbinders, etiketten, etc.
  • Ergonomisch ontwerp, lichtgewicht pistoolkop  
  • Consistente assemblagekwaliteit  
  • Verbeterde concurrentiepositie

Overlay
Een Panduit PAT 4.0 automatiseringsinstallatiesysteem voor de eenvoudige installatie van Panduit kabelbinders.

Panduit® kabelmontage

Close-up van een zwarte Panduit kabelhouder op witte achtergrond, die kabelbeheer vergemakkelijkt.

Met de uitgebreide kabelmontagesystemen van Panduit kun je de installatie versnellen en de totale kosten voor het geleiden en beheren van kabels en draden verlagen. Kies uit verschillende installatiemethoden, zoals lijmen, schroeven, klinken of een insteekpen.

Kenmerken:  

  • Eenvoudige installatie  
  • Optimaal kabelbeheer  
  • Groot assortiment voor uiteenlopende toepassingen 

Overlay
Close-up van een zwarte Panduit kabelhouder op witte achtergrond, die kabelbeheer vergemakkelijkt.

Krimptechnologie

Vijf verschillende pakketten Panduit krimpkousen in diverse kleuren en maten op witte achtergrond

Krimpkousen worden gebruikt voor isolatie, bescherming en kleurcodering van kabels en draden. Panduit® biedt krimpkousen in verschillende krimpverhoudingen, kleuren, brandvertragende versies en dunwandige varianten.

Kenmerken:   

  • Isolatie en bescherming tegen slijtage
  • Universele toepassing  
  • Groot assortiment voor verschillende eisen

Overlay
Vijf verschillende pakketten Panduit krimpkousen in diverse kleuren en maten op witte achtergrond

Kabelidentificatieoplossingen

Een Panduit DP4300HD printer speciaal ontworpen voor kabelidentificatie en -beheer.

Panduit® kabelidentificatie biedt vele opties voor het labelen van kabels, van zelflaminerende labels en niet-laminerende labels tot krimpbare labels, componentlabels of andere vooraf bedrukte labels. Wij bieden ook printers om labels direct op locatie te markeren.

Kenmerken:  

  • Label kabels, draden en andere elektrische componenten (terminals, relais, enz.)  
  • Verminder reparatietijd en verhoog de veiligheid  
  • Vereenvoudig componentidentificatie  
  • Verbeterd netwerkbeheer   

Overlay
Een Panduit DP4300HD printer speciaal ontworpen voor kabelidentificatie en -beheer.
Duidelijke en duurzame identificatieoplossingen voor kabelsystemen