Elektrotechnische producten

Reiku kabelbescherming

Reiku biedt uitgebreide kabelschermingsoplossingen, waaronder beschermslangen, connectoren en warmte- en stralingsbescherming. Het complete assortiment beschermt elektrische leidingen en kabels optimaal tegen mechanische, chemische en thermische belasting.

Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.
Verschillende kabelschermingsoplossingen van Reiku op een lichtgrijze achtergrond met het Reiku-logo in de rechterbovenhoek.

Reiku productoverzicht

Kabelbeschermingssystemen

Verschillende Reiku kabelbeschermingsproducten, waaronder buizen, klemmen, steunen en speciale connectoren op een witte achtergrond.

Reiku biedt complete kabelbescherming voor iedere toepassing. De betrouwbare en snel te installeren systeemoplossingen omvatten buizen, klemmen, steunen, speciale connectoren (met of zonder geïntegreerde afdichtingen), verdelers en meer. Beschikbaar in zowel standaard- als klantspecifieke uitvoeringen. Bescherm bedrading en kabels tegen mechanische, chemische en thermische belasting en bespaar tijd, installatiekosten en andere operationele kosten met de kabelbeschermingsoplossingen van Reiku.

Kenmerken:

  • Snelle verbinding, eenvoudig te monteren en demonteren
  • Duurzaam en lichtgewicht
  • Kleine buigradius, flexibele buizen
  • Trillingswerend ontwerp

Overlay
Verschillende Reiku kabelbeschermingsproducten, waaronder buizen, klemmen, steunen en speciale connectoren op een witte achtergrond.

Kabelbescherming voor robottoepassingen

Zilveren en groene collaboratieve robotarm met zwarte kabelgeleider en oranje-blauwe draden aan de end-effector op wit oppervlak.

In de robotica- en automatiseringsindustrie helpt de uitgebreide ervaring van Reiku om te voldoen aan hogere kwaliteitsnormen en specifieke eisen. Het geavanceerde ontwerp van de geometrische buizen, gecombineerd met hoogwaardige materialen, zorgt voor een lange levensduur en hoge duurzaamheid van kabelsystemen voor robots en cobots.

Kenmerken:

  • Halogeenvrij
  • Bescherming tegen vloeistoffen en vuil
  • Bijbehorende connectoren en andere accessoires beschikbaar

Overlay
Zilveren en groene collaboratieve robotarm met zwarte kabelgeleider en oranje-blauwe draden aan de end-effector op wit oppervlak.

Hittebescherming

Overzicht van Reiku warmtebescherming en isolatieoplossingen voor kabelmanagement

Voor een betrouwbare bescherming van kabels tegen stralingshitte moeten de bedrijfstemperatuur, gebruiksduur en verschillende vormen en typen kabels in aanmerking worden genomen. Het toegepaste materiaal bepaalt uiteindelijk de mate van thermische bescherming. Reiku biedt drie varianten van glasweefsel, siliconenweefsel en para-aramide. Deze beschermen tegen stralingstemperaturen tot respectievelijk 350°C, 650°C en 800°C. Naast standaardafmetingen zijn Reiku hittebeschermingsmatten verkrijgbaar als weefsel, strips of buizen om aan specifieke eisen te voldoen.

Kenmerken:

  • Extreem veilig
  • Duurzame oplossing voor veeleisende omgevingen
  • Veelzijdig toepasbaar
  • Lange levensduur

Overlay
Overzicht van Reiku warmtebescherming en isolatieoplossingen voor kabelmanagement

Systeemomhulling

Reiku kabelbeheersysteem met zwarte mantel en meerdere gekleurde kabels, waaronder oranje, groene en witte draden.

Voor het bundelen en beschermen van elektrische kabels en leidingen zijn systeemmantels van PVC of vinylgecoat nylonweefsel een uitstekende oplossing. Reiku biedt verschillende overlappende sluitsystemen (types Z/R/M/G) over de volledige lengte van de mantel. Dankzij een breed assortiment diameters van 9 mm tot 120 mm en lengtes tot 50 meter is er voor vrijwel elke toepassing een geschikte oplossing, afgestemd op specifieke eisen.

Kenmerken:

  • Snelkoppelingssystemen
  • Geschikt voor alle industriële sectoren
  • Halogeenvrij en zelfdovend
  • Voldoet aan de normen van de Duitse krijgsmacht en de telecommunicatie-industrie

Overlay
Reiku kabelbeheersysteem met zwarte mantel en meerdere gekleurde kabels, waaronder oranje, groene en witte draden.

Technische informatie

Algemene downloadknop thumbnail met witte achtergrond

Krimpkous en slijtagebescherming

Een overzichtstabel met materiaaleigenschappen van REIKU® buizen.

644.4 KB | pdf