Elektrotechnische producten

Spelsberg® behuizingen voor elektrotechniek

Spelsberg® behuizingen garanderen een snelle en eenvoudige installatie en een lange onderhoudsvrije levensduur, ongeacht de omgevingsomstandigheden.

Vijf verschillende types witte Spelsberg elektrische behuizingen op lichtgrijze achtergrond met het ELS Spelsberg logo in de rechterbovenhoek.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Overzicht van Spelsberg® behuizingen voor elektrotechniek

Spelsberg® biedt een breed assortiment elektrische behuizingen voor verschillende toepassingen en in diverse maten en materialen. Het assortiment bevat ook producten voor speciale veiligheidseisen, zoals het AK-systeem met brandwerende aansluitdozen, halogeenvrije aansluitdozen, een verdeelbord en andere behuizingen voor klemmenblokken.

Een Spelsberg Abox elektrische aansluitdoos met open deksel om de binnenkant te zien.

Abox-serie

Alle Spelsberg® aansluitdozen bieden veel installatieruimte. Een populair voorbeeld is de Abox-serie met verhoogde klemmen, die snelle en overzichtelijke bedrading mogelijk maakt. Van klassieke natte-ruimte-installaties tot waterdichte versies met IP68, Spelsberg® biedt voor elke toepassing de juiste oplossing.

Toepassingen

  • Industrie
  • Installatie
  • Duurzame energie
  • Schakelinstallaties
  • Energiesector
  • Besturingstechniek
  • Spoorwegen
  • Tunnelaanleg

Kenmerken

  • Volgens DIN EN 60670 (VDE 0606)
  • Veel installatieruimte
  • Voor snelle en overzichtelijke bedrading
  • Metrische doorvoering
  • Zelfsluitende zachte insteekmembranen
  • Verhoogde klemmen
  • Gemakkelijke bodemingang
  • Ook te gebruiken in vochtige ruimtes, hout, metaal en andere brandbare materialen

Een witte Spelsberg TG-serie elektrische aansluitdoos op een witte achtergrond.

TG-serie

De Spelsberg® TG-serie omvat TG ABS en TG PC, die beide hetzelfde hoogwaardige ontwerp en glanzende oppervlakteafwerking hebben.

Toepassingen

  • Energie- en bouwtechnologie
  • Elektrische installatie en functionele integriteit
  • Schakelinstallaties

Kenmerken

  • Tijdbesparende snelmontagesystemen
  • Flexibiliteit dankzij gladde zijwanden
  • Geïntegreerde dekselhouder
  • Verkrijgbaar in 9 standaardmaten

Een witte Spelsberg TK-serie elektrische aansluitdoos op een witte achtergrond.

TK-serie

De Spelsberg® TK-serie breidt het assortiment industriële behuizingen uit met modellen van polystyreen of duurzaam polycarbonaat. Ze zijn compact ontworpen en bieden toch veel installatieruimte. De TK-serie is ontwikkeld voor diverse eisen en biedt veel flexibiliteit dankzij een uitgebreid assortiment accessoires.

Toepassingen

  • Energie- en bouwtechnologie
  • Elektrische installatie en functionele integriteit
  • Schakelbouw

Kenmerken

  • IP66-bescherming
  • Verkrijgbaar in verschillende types (PS, PC, AL) en maten
  • Duurzame corrosiebescherming

Een Spelsberg aluminium behuizing ontworpen om te beschermen tegen elektromagnetische interferentie en elektrostatische ontlading.

AL-serie

De Spelsberg® aluminiumbehuizingen zijn ontworpen ter bescherming tegen elektromagnetische interferentie en elektrostatische ontlading. Bovendien biedt de AL-serie geleidende afdichtingen en chemische bestendigheid.

Toepassingen

  • Energie- en bouwtechnologie
  • Elektrische installatie en functionele integriteit
  • Schakelbouw

Kenmerken

  • Snelle installatie
  • Poedercoating ter voorkoming van corrosie
  • Hoge slagvastheid IK 09
  • Verkrijgbaar in 16 standaardmaten

Een rechthoekige Spelsberg AK Series kleine verdeelkast op een witte achtergrond.

AK-serie

Deze kleine verdeelkasten van Spelsberg® garanderen veilige werking, zelfs in ruwe industriële omgevingen, dankzij hun hoge IP65-beschermingsklasse en hun robuuste, halogeenvrije ontwerp. De AK-serie heeft geïntegreerde ventilatie-elementen die condensvorming verminderen en zo de lange termijn functionaliteit ondersteunen.

Toepassingen

  • Sportaccommodaties
  • Industriële installaties
  • Water- en rioleringssystemen

Kenmerken

  • Talrijke uitbreekbare openingen, variabele kabelinvoeren in één verdeelkast
  • Ergonomisch gevormd voor gebruiksgemak
  • Snelle en onderhoudsvrije installatie
  • Geschikt voor binnen- en buitentoepassingen
  • Vrij van halogenen, PVC en siliconen; brandklasse E30 tot E90
  • UV-bestendig en UL-gecertificeerd

Een Spelsberg GEOS Series elektrische behuizing met transparant deksel op een witte achtergrond.

GEOS-serie

Het innovatieve “Drain Protect”-afdichtingssysteem van de Spelsberg® GEOS-serie zorgt voor een lange levensduur van de behuizingen, ongeacht omgevingsinvloeden zoals contact met olie, vet of weersomstandigheden zoals regen en wisselende temperaturen.

Toepassingen

  • Zware industriële omgevingen en buitentoepassingen
  • Besturingstechniek, energie- en communicatietechniek

Kenmerken

  • UV- en corrosiebestendig
  • Hoge slagvastheid IK 09
  • Zeer gebruiksvriendelijk
  • Lichtgewicht
  • Luchtventilatie