Inperstechnologie

Haeger® inpersmachines voor borgende bevestigers

Haeger® inperspersen zijn hydraulische inpersapparaten voor de montage van borgende bevestigingsmiddelen. Ze bieden een hoge nauwkeurigheid en betrouwbaarheid, en kunnen modulair worden uitgebreid om aan uiteenlopende productiebehoeften te voldoen.

Twee Haeger-invoegpersen voor zelfklemmen bevestigingsmiddelen op lichtgrijze achtergrond.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

De betrouwbare Haeger®-machines vormen het ideale inperssysteem voor het monteren van PEM® borgende bevestigingsmiddelen. De persen zijn geschikt voor een breed scala aan borgende bevestigingselementen, zoals moeren, pennen of afstandshouders. Met het uitgebreide gereedschapsprogramma kunnen ook speciale oplossingen worden verwerkt.

Het systeem is volledig hydraulisch en kan modulair worden aangepast aan uw specifieke eisen. Dankzij de single-touch-technologie verloopt het inpersen van PEM® bevestigingsmiddelen nauwkeurig en betrouwbaar. Alle Haeger®-persen worden volledig gemonteerd geleverd en zijn direct gebruiksklaar.

Bespaar tijd, geld en energie met automatisering.

Voordeel 1

€3.398 besparing

per 1.500 chassis

Voordeel 1

Gebaseerd op de gemiddelde uurlonen in de eurozone

Voordeel 2

70% tijdsbesparing

ten opzichte van het handmatige proces

Voordeel 2

Montagetijd verlaagd van 5,66 naar 1,68 minuten per chassis

Voordeel 3

30% minder energie

verbruik vergeleken met conventionele hydraulische systemen

Voordeel 3

Vanwege nieuwe hydraulica met variabele snelheid

De kostenstudie toont het grote besparingspotentieel van automatisering vergeleken met het handmatig inbrengen van bevestigingsmiddelen. De Haeger® 824 OneTouch 4e werd getest op het verwerken van vier verschillende typen PEM® borgende bevestigingsmiddelen. In directe vergelijking met het handmatige instelproces zijn de voordelen van een geautomatiseerde systeemoplossing duidelijk zichtbaar.

Overzicht van huidige Haeger® machinemodellen

Model 618 MSP 5He

Een Haeger-inperspers 618 MSPe voor het installeren van self-clinching fasteners
  • Maximale druk: 53 kN
  • Positief stopsysteem (optioneel)
  • Automatisch toevoersysteem voor inserts (optioneel)
  • TPS-besturing en gereedschapsrek
  • TIS-draaischijf (optioneel)
  • Op aanvraag robotklaar

Overlay
Een Haeger-inperspers 618 MSPe voor het installeren van self-clinching fasteners

Model 824 MSP 5He

Een Haeger 824 MSPe inperspers voor het installeren van self-clinching fasteners
  • Maximale druk: 72 kN
  • Positief stopsysteem (standaard)
  • Automatisch toevoersysteem voor inserts (optioneel)
  • TPS-besturing en gereedschapsrek
  • TIS-draaischijf (optioneel)
  • Robotklaar (optioneel)

Overlay
Een Haeger 824 MSPe inperspers voor het installeren van self-clinching fasteners

Model 824 WindowTouch 5He

Een rode Haeger pers, model 824 WindowTouch5e voor het installeren van self-clinching fasteners
  • Maximale druk: 72 kN (optionele upgrade naar 90 kN)
  • Gereedschapswissel in drie seconden in plaats van drie minuten zoals bij kleinere modellen
  • Nieuwe T-harnas voor precisie in instelling
  • Automatisch toevoersysteem voor inserts (standaard)
  • Geïntegreerde gereedschapshouder
  • TIS-draaischijf (standaard)
  • Op aanvraag robotklaar (niet in combinatie met TIS)

Overlay
Een rode Haeger pers, model 824 WindowTouch5e voor het installeren van self-clinching fasteners

Model 824 OneTouch 5He LITE

De Haeger model 824 OneTouch5e Lite inperspers met snellere gereedschapswissel en een tweede automatisch toevoersysteem voor de installatie van self-clinching fasteners.

Alle voordelen van de 824 WindowTouch 5He plus extra uitrusting:

  • Tweede automatisch toevoersysteem en gereedschapswissel
  • Elke benodigde gereedschapsinstelling kan binnen tien seconden worden aangepast
  • TIS-draaischijf (standaard)

Overlay
De Haeger model 824 OneTouch5e Lite inperspers met snellere gereedschapswissel en een tweede automatisch toevoersysteem voor de installatie van self-clinching fasteners.

Model 824 OneTouch 5He

De Haeger 824 OneTouch5e inperspers met 4-positie gereedschapswisselaar en 4-weg automatisch toevoersysteem voor inserts.

Alle voordelen van de 824 WindowTouch 5He plus extra uitrusting:

  • Automatische vierposities onder gereedschapswissel
  • Automatische vierposities boven gereedschapswissel
  • Vierweg automatisch toevoersysteem voor inzetstukken
  • Robotklaar (optioneel)

Overlay
De Haeger 824 OneTouch5e inperspers met 4-positie gereedschapswisselaar en 4-weg automatisch toevoersysteem voor inserts.

Download meer informatie

Thumbnail van de Haeger® en PEMSERTER® brochure

Haeger® en PEMSERTER® Brochure

Lees meer over onze inpers persen en toevoerapparatuur in de brochure voor gedetailleerde productinformatie.

1.7 MB | pdf
Een rode Haeger-inpersmachine werkt samen met een gele robotarm om de installatie van self-clinching fasteners te automatiseren.

Maak uw Haeger®-pers robot klaar

Het Haeger®-5 besturingssysteem voor de nieuwste generatie inperspersen maakt communicatie met robots of een automatiseringssysteem mogelijk. Deze functie zorgt voor eenvoudige integratie en volledige controle over specifieke machinefuncties binnen uw volledige automatiseringslijn. De ‘robot klaar’-uitbreidingsmodule bevat de volgende componenten:

  • Robotonderdeelhouder met positioneringsfeedback: de met sensoren uitgeruste onderplaat geeft feedback aan de robot voor een snelle en eenvoudige opstelling en continue procesoptimalisatie.
  • Systeem voor het verwijderen van bevestigingsmiddelen: Onjuiste lengtes van bevestigingsmiddelen worden door het systeem verwijderd.