Inperstechnologie

PEM® inpersbevestigingsmiddelen

PEM®, de wereldleider in inpersbevestigingsmiddelen, levert een uitgebreid assortiment hoogwaardige inpersbevestigingsmiddelen, van moeren, pinnen en afstandhouders tot speciale componenten.

Vijf verschillende PEM zelfklemende bevestigingsmiddelen, inclusief draadeinden, een hoekbevestiger en een vastzetschroef.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

Hoe werken PEM® inpersbevestigingsmiddelen?

PEM® inpersbevestigingsmiddelen worden in een gat in het werkstuk gedrukt, waarbij het materiaal rond het gat wordt verplaatst. Dit materiaal vloeit in een uitsparing in de schacht van het bevestigingsmiddel. Een vertanding of speciaal gevormde kop voorkomt dat het werkstuk kan draaien. Zo wordt het inpersbevestigingsmiddel één met het werkstuk.

Voordelen van PEM® inpersbevestigingsmiddelen

  • Zeer belastbaar, zelfs in dunne platen vanaf 0,5 mm
  • Geen speciale behandeling van het gat nodig
  • Geen nabehandeling van de draad vereist
  • Geschikt voor gecoate oppervlakken
  • Hoge positionele nauwkeurigheid
  • Geen schade of uitstulpingen aan de achterzijde

Overzicht van PEM® bevestigingsmiddelen

PEM® inpersmoeren

Een inpersmoer op een witte achtergrond.

PEM® inpersmoeren combineren een hoge weerstand tegen verdraaien en uittrekken met veelzijdigheid in toepassingen. Ze zijn beschikbaar in meerdere schachtlengtes en geschikt voor metalen materialen, inclusief sommige roestvrijstalen platen. Het assortiment omvat vlakke moeren aan beide zijden, gesloten moeren, moeren met draadborging en miniatuuruitvoeringen. Voor printplaten bestaat een aparte productlijn.

  • Verkrijgbaar in verschillende materialen, oppervlakteontwerpen, lengtes en variaties
  • Draadmaten van M2 tot M12

Overlay
Een inpersmoer op een witte achtergrond.
Inpersmoeren zijn een snelle en schone bevestigingsoplossing voor toepassingen met dubbelzijdige toegang.

PEM® ronde inpersmoeren

Close-up van een metalen PEM zelfklemmoer, rond type, op witte achtergrond

Ronde PEM® inpersmoeren zijn geschikt voor schroefverbindingen die niet mogen draaien in dunwandige werkstukken en die aan beide zijden belast kunnen worden. De RMHB-varianten zijn speciaal ontwikkeld als miniatuuruitvoeringen voor beperkte installatieruimte. Bij deze versies wordt de schacht in plaats van geperst vastgezet door te klinken. Hierdoor is de randafstand minder kritisch.

  • Verkrijgbaar in verzinkt staal met kleurloze passivatie
  • Draadmaten: M3, M4 en M5

Overlay
Close-up van een metalen PEM zelfklemmoer, rond type, op witte achtergrond

PEM® inpersdraadstiften

PEM® zelfklemstud op een witte achtergrond.

Deze inpersdraadstiften liggen na montage vlak aan de kopzijde en zijn geschikt voor metalen materialen, inclusief sommige roestvaststalen platen. Zware stiften met uitstekende kop bieden extra weerstand tegen uitdraaien en uittrekken. Voor blinde gaten zijn speciale stiften beschikbaar die een verborgen montage mogelijk maken.

  • Verkrijgbaar in diverse materialen, oppervlaktes, lengtes en varianten
  • Draadmaten van M2,5 tot M10; ook met grove draad

Overlay
PEM® zelfklemstud op een witte achtergrond.

PEM® inpersdraadstiften voor hoge belastingen

Een PEM® zelfklemstud op een witte achtergrond.

Zelfklinkende draadeinden voor extreem hoge torsie- en uittrekweerstand.

  • Typen: HFH, HFHS, HFHD en HFHDS
  • Verkrijgbaar in verschillende materialen, lengtes en variaties

Overlay
Een PEM® zelfklemstud op een witte achtergrond.

PEM® Inpersstiften zonder schroefdraad

Close-up van een PEM zelfklemstud zonder schroefdraad

Voor metalen materialen zijn ook draadloze inpersstiften beschikbaar, ideaal als positioneer- of vergrendelstiften.

  • Verkrijgbaar in verschillende materialen, lengtes en uitvoeringen

Overlay
Close-up van een PEM zelfklemstud zonder schroefdraad

PEM® Inpersafstandhouders (Gesloten Type)

Een PEM self-clinching standoff, gesloten type op witte achtergrond

Deze afstandhouders liggen na montage vlak op de kopzijde; extra flenzen of lassen zijn niet nodig. Geschikt voor metalen materialen, soms ook voor roestvast staal. De zeskantkop zorgt voor antidraaibescherming. Speciale uitvoering voor blindgaten maakt verborgen montage mogelijk.

  • Beschikbaar in: diverse materialen, lengtes en varianten
  • Draadmaten: M3, M4, M5, miniatuurdraadmaten en diverse doorvoergatenopties

Overlay
Een PEM self-clinching standoff, gesloten type op witte achtergrond

PEM® Inpersafstandhouders (open type)

Een close-up van een PEM zelfklemmen afstandshouder op een witte achtergrond.

Inpers afstandhouders voor montage vlak in het oppervlak. Dankzij de zeskantkop draaien ze niet mee bij gebruik.

  • Verkrijgbaar in uiteenlopende materialen, lengtes en uitvoeringen.
  • Draadmaten: M3 tot en met M5, plus miniatuurmaten en meerdere opties voor doorvoer.

Overlay
Een close-up van een PEM zelfklemmen afstandshouder op een witte achtergrond.
Zelfklinkende afstandhouders – verkrijgbaar in verschillende typen voor de perfecte verbinding

PEM® inpersbevestigingsmiddelen met rollager

Close-up van een PEM rollager bevestiger, een alternatief voor conventionele hoogwrijvings schuifplanken.

PEM® rollagers met inpersbevestiging zijn vooraf gemonteerde rollagers die snel en eenvoudig kunnen worden geïnstalleerd. Ze vormen een gebruiksvriendelijk alternatief voor schuifmechanieken met hoge wrijving en maken dure glijrails overbodig, waardoor ze een efficiënte en kostenbewuste keuze zijn.

  • Eenvoudige installatie en compact ontwerp, ideaal bij beperkte ruimte
  • Ondersteunt belastingen en begeleidt componenten tijdens positionering
  • Geen olie of losse onderdelen nodig zoals bij conventionele ladegeleiders
  • Eenvoudige montage in voorgestanste of geboorde gaten in plaatmateriaal vanaf 1 mm

Overlay
Close-up van een PEM rollager bevestiger, een alternatief voor conventionele hoogwrijvings schuifplanken.

PEM® PreTect™ draadafdekpluggen

PEM® PreTect™ schroefdraadmaskeringsplug op een witte achtergrond.

Draadafdekpluggen die de schroefdraad extra beschermen tijdens schilderen of poedercoaten. De pluggen zijn na gebruik eenvoudig te verwijderen met precisiegereedschap.

  • Leverbaar voor standaard borgende moeren in uiteenlopende schroefdraadmaten en materialen
  • Bestand tegen temperaturen tot 250 °C

Overlay
PEM® PreTect™ schroefdraadmaskeringsplug op een witte achtergrond.

PEM® borgende inpers paneelschroeven

Close-up van een metalen PEM zelfklemmen vastzittende paneelschroef

Borgende inpers paneelschroeven zijn veerbelast of niet-veerbelast en bieden verschillende bevestigings- en losnameopties, draagvlakken en lengtes.

  • Verkrijgbaar in diverse materialen, lengtes en uitvoeringen.
  • Draadmaten M3, M4, M5 en M6.

Overlay
Close-up van een metalen PEM zelfklemmen vastzittende paneelschroef

PEM® afstandhouder

Twee PEM snap-top zelfklemende bevestigingsmiddelen op witte achtergrond

Deze inpers afstandhouders voor sleutelgatmontage zijn geschikt voor metalen materialen. Ze maken snelle montage en demontage van componenten mogelijk.

  • Materiaal: roestvrij staal
  • Verkrijgbaar in verschillende lengtes.

Overlay
Twee PEM snap-top zelfklemende bevestigingsmiddelen op witte achtergrond

PEM® SMT moeren

Een PEM zelfklemmoer en een getapete PEM SMT moerstrip, speciaal ontworpen voor montage op printplaten.

Deze borgende inpersmoeren zijn op tape geleverd en speciaal ontworpen voor printplaatmontage. Ze zijn beschikbaar met of zonder lijmpunt.
PEM® SMT-moeren worden gesoldeerd in doorgeplaatste en niet-doorgeplaatste gaten, waardoor het risico op schade aan de printplaat wordt voorkomen.

  • Materiaal: vertind staal
  • Draadmaten: M2, M2,5, M3, M4, M5

Overlay
Een PEM zelfklemmoer en een getapete PEM SMT moerstrip, speciaal ontworpen voor montage op printplaten.

PEM® SMT afstandhouders

Een PEM spacer en een strook van getapete PEM SMT Spacers, ontworpen voor montage op printplaten, op een witte achtergrond.

Deze afstandhouders zijn op tape geleverd en speciaal ontworpen voor printplaatmontage. Net als de SMT-moeren zijn ze beschikbaar met of zonder lijmpunt en worden ze gesoldeerd in doorgeplaatste en niet-doorgeplaatste gaten, zonder dat er risico op schade aan de printplaat is.

  • Materiaal: vertind staal
  • Draadmaat en uitvoering: M3 en doorvoergaten 3,6 tot 4,2

Overlay
Een PEM spacer en een strook van getapete PEM SMT Spacers, ontworpen voor montage op printplaten, op een witte achtergrond.

Meer informatie downloaden

Thumbnail van de PEM® catalogus

PEM® zelfborgende bevestigingsmiddelen catalogus

Ontdek uitgebreide informatie en technische specificaties van zelfborgende bevestigingsmiddelen in de PEM® catalogus.

4.1 MB | pdf