Klinktechnologie

FASTEKS® FBR Blindklinknagels

FASTEKS® FBR is een merk van Bossard dat betrouwbare klinkoplossingen biedt voor diverse toepassingen. Onze blindklinknagels zijn verkrijgbaar in verschillende typen en in diverse combinaties van materialen, kopvormen en diameters.

Close-up van een metalen blindklinknagel door FASTEKS op lichtgrijze achtergrond.
Ga naar de webshop
Overlay

Twee mensen bespreken het ontwerp van een bevestigingsmiddel.

FASTEKS® FBR blindklinknagels bestaan uit verschillende typen en diverse combinaties van materialen, kopvormen en diameters, waardoor voor diverse toepassingen de juiste klinknagel beschikbaar is. Standaard FASTEKS® FBR blindklinknagels van Bossard kunnen worden gemonteerd in blinde gaten, niet-ronde gaten of gaten met grote toleranties. Hoogsterke blindklinknagels zijn geschikt voor toepassingen die bestand moeten zijn tegen hoge belastingen en sterke trillingen. De breekpen kan tijdens de montage mechanisch in het klinklichaam worden vergrendeld, waardoor de klinknagel niet losraakt, zelfs bij toepassingen met sterke trillingen. Deze vergrendelingsfunctie biedt bovendien zeer hoge afschuif- en treksterkte.

Kenmerken:

  • Ruime productkeuze
  • Snelle en eenvoudige montage
  • Geschikt voor permanente bevestiging
  • Gedocumenteerde hoge kwaliteit, gecontroleerd door Bossard testcentra

FASTEKS® FBR Blindklinknagel productoverzicht

Standaard blindklinknagels (open einde)

FASTEKS® FBR Standard Blind Rivets

Standaard blindklinknagels bieden een betaalbare en betrouwbare manier van bevestigen, geschikt voor uiteenlopende toepassingen.

  • Kopstijlen: bolkop, verzonken kop, grote kop
  • Materiaal lichaam: aluminium, roestvrij staal A2 en A4, koper
  • Materiaal doorn: staal, roestvrij staal A2 en A4

Overlay
FASTEKS® FBR Standaard Blindklinknagels voor economische bevestigingen in een breed scala aan toepassingen

Multigrip-klinknagels

FASTEKS® FBR Multigrip blind rivets

Met een groot klembereik biedt de Multigrip-klinknagel een grotere klemafstand en kan tot drie standaardklinknagels vervangen worden. De breekpen kan stevig en veilig in het lichaam van de klinknagel worden vergrendeld. Ze vormen een praktische oplossing voor grotere toleranties van gaten.

  • Kopstijl: bolkop, verzonken kop, grote kop
  • Materiaal lichaam: aluminium, staal, roestvrij staal A2
  • Materiaal van de pen: staal, roestvrij staal A2

Overlay

Klinknagels met gesloten uiteinde

FASTEKS® FBR Closed End blind rivets

Klinknagels met gesloten uiteinde bieden luchtdichte, waterdichte en stofdichte bevestigingen. De breekpen zit vergrendeld in het lichaam van de klinknagel.

  • Kopstijl: bolkop, verzonken kop, grote kop
  • Materiaal lichaam: aluminium, staal, roestvrij staal A2, koper
  • Materiaal pen: staal, roestvrij staal C1 en A2, aluminium

Overlay

Omkrul-klinknagels

FASTEKS® FBR Peel Rivets

De blinde zijde van de omkrul-klinknagel is verdeeld in vier delen die vervormen en zich in het tegenstuk vastbijten. Hierdoor ontstaat een groter contactoppervlak en een hoge klemkracht, ideaal voor montage in zachte en poreuze materialen zoals hout, hardboard en gipsplaat. Ze compenseren bovendien goed voor variaties in geboorde gaten.

  • Kopstijl: bolkop
  • Materiaal lichaam: aluminium
  • Materiaal pen: staal

Overlay
FASTEKS® FBR Peel Rivets voor zachte en poreuze componenten zoals hout, harde vezel en gipsplaat

Groefklinknagels

FASTEKS® FBR Grooved blind rivets

Groefklinknagels kunnen in blinde gaten worden gebruikt. Het lichaam van de klinknagel zet zich perfect in het tegenmateriaal en zorgt zo voor een betrouwbare verbinding in zachte metalen en niet-metalen materialen.

  • Kopstijl: bolkop
  • Materiaal lichaam: aluminium
  • Materiaal pen: staal

Overlay

F-Bulb- en F-Nox-klinknagels

FASTEKS® FBR F-Bulb

F-Bulb- en F-Nox-klinknagels hebben stevig vergrendelde breekstiften die bestand zijn tegen sterke trillingen en een grote sluitkop voor een ruime contactoppervlakte. De F-Nox-versie is waterdicht en corrosiebestendig, waardoor deze ideaal is voor de maritieme sector.

  • Kopstijl: bolkop
  • Materiaal (lichaam en doorn): staal, roestvrij staal A2

Overlay

F-Lock klinknagels

FASTEKS® FBR F-Lock blind rivets

Deze mechanisch vergrendelende klinknagel vergrendelt zich in het lichaam zodra de breekstift vlak met de kop breekt. Hierdoor biedt de klinknagel een zeer hoge trillingsbestendigheid, een grote afschuif- en treksterkte en een ruim klembereik.

  • Kopstijl: bolkop, verzonken kop
  • Materiaal (lichaam en doorn): aluminium/aluminium, staal/staal

Overlay

F-Bolt-klinknagel

FASTEKS® FBR F-Bolt rivet

FASTEKS® FBR F-Bolt-klinknagels werken volgens hetzelfde mechanisch vergrendelingsprincipe als F-Lock, maar bij F-Bolt is de vergrendeling vanaf de kopzijde eenvoudig visueel te controleren. De klinknagels bieden een zeer hoge trillingsbestendigheid, een grote afschuif- en treksterkte en een ruim klembereik.

  • Kop: bolkop, verzonken kop
  • Materiaal (lichaam en doorn): staal/staal, roestvrij staal A2/roestvrij staal A2

Overlay
FASTEKS® FBR F-Bolt klinknagel met vergrendelfunctie voor trillingsbestendigheid, trek- en afschuifsterkte

F-Hem klinknagel

FASTEKS® FBR F-Hem blind rivet

F-Hem-klinknagels hebben een gesloten kop en een groot draagvlak, waardoor ze geschikt zijn voor dun plaatwerk. Ze compenseren bovendien goed voor ruime boorgat-toleranties. De vlakliggende breekstift levert een hoge afschuif- en treksterkte, terwijl de vergrendelde breekstift zorgt voor een uitstekende trillingsbestendigheid.

  • Kopstijl: bolkop
  • Materiaal (lichaam en pen): staal/staal, roestvrij staal A2/roestvrij staal A2

Overlay
FASTEKS® FBR F-Hem blindklinknagel met gesloten kop en groot draagvlak

Download meer informatie

Thumbnail Rivet Technology Brochure

Bossard klinktechnologie brochure

Bekijk ons uitgebreide assortiment FASTEKS® blindklinknagels, snelklinknagels, klinkgereedschappen en andere producten.

3.1 MB | pdf