Overzicht van FASTEKS® FILKO blindklinkmoeren
Ronde Schacht

Blindklinkmoeren met ronde schacht worden veel gebruikt voor algemene toepassingen. Er zijn verschillende kopvormen, eindtypen en materialen beschikbaar in diverse maten.
- Kopstijl: platte kop, verzonken kop, verzonken kop 90°
- Eindstijl: open einde, gesloten einde
- Materiaal: staal met zinklaag, dik gepassiveerd (RoHs), roestvrij staal A2 en A4
Blindklinkmoeren met geribbelde schacht

Voor toepassingen met hoge torsiebelasting en materialen die zachter zijn dan de bevestiger, kan een blindklinkmoer met geribbelde schacht de beste oplossing zijn.
- Kopstijl: platte kop, verzonken kop, verzonken kop 90°
- Eindstijl: open einde, gesloten einde
- Materiaal: staal met zinklaag, dik gepassiveerd (RoHs), roestvrij staal A2 en A4
Blindklinkmoeren met zeshoekige schacht

Een blindklinkmoer met zeshoekige schacht verbetert de weerstand tegen uitdraaien bij installatie in een zeshoekig gat.
- Kopstijl: platte kop, verzonken kop
- Eindstijl: open einde, gesloten einde
- Materiaal: staal met zinklaag, dik gepassiveerd (RoHs), roestvrij staal A2 en A4
Blindklinkschroeven

Blindklinkschroeven hebben een lichaam zoals een blindklinkmoer, maar met hoogsterkte buitendraad, waardoor ze flexibiliteit bieden in de productie. Voor het monteren van deze bevestigers is een speciaal mondstuk vereist.
- Kopstijl: platte kop, verzonken kop
- Schachtstijl: zeshoekige schacht, geribbelde schacht
- Materiaal: staal met zinklaag, dik gepassiveerd (RoHs)
Blind clip-in moeren

De blind clip-in moer met platte kop kan met een gewone schroevendraaier worden gemonteerd. Ze dempt schok en trillingen in een montage. Een messing inzetmoer is ingebed in het neopreenlichaam, wat kan worden gebruikt voor thermische of elektrische isolatie.
- Kopstijl: platte kop, grote platte kop
- Materiaal: schroefdraad insert moer van messing, lichaam van neopreen